1,03 m3 (1,35 yd3), attacco imperniato

1,03 m3 (1,35 yd3), attacco imperniato Benne multiuso

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
94.7 in
2406 mm
Altezza
38.1 in
969 mm
Peso
1483.7 lb
673 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Applicazione

Applicazione

Ideale per operazioni di scavo, spianatura, accantonamento, trascinamento, livellamento e finitura di precisione in applicazioni di ingegneria civile, architettura paesaggistica, industriali e di demolizione.
Design della benna

Design della benna

L'eccellente forza di serraggio consente di afferrare oggetti grandi, di forma irregolare, quali alberi, ceppi sradicati, cespugli, scarti di riciclaggio e tubi, aumentando la versatilità della macchina.
Parti di usura

Parti di usura

La benna base è disponibile con tagliente imbullonato o con dente imbullonato.

Caratteristiche tecniche di 1,03 m3 (1,35 yd3), attacco imperniato

Larghezza 94.7 in 2406 mm
Altezza 38.1 in 969 mm
Peso 1483.7 lb 673 kg
Lunghezza 35 in 889 mm
Capacità 1.35 yd³ 1.03 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Apertura ganasce 35.5 in 902 mm
Angolo valva 86 gradi 86 gradi
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1,03 m3 (1,35 yd3), attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1,03 m3 (1,35 yd3), attacco imperniato

Visualizza più offerte