Descrizione generale
Eccellente versatilità per la rimovimentazione, l'accantonamento, la spianatura, il livellamento, la finitura di precisione e lo scarico.
Specifiche chiave
Eccellente versatilità per la rimovimentazione, l'accantonamento, la spianatura, il livellamento, la finitura di precisione e lo scarico.
| Larghezza | 94.7 in 2406 mm |
| Altezza | 38.3 in 973 mm |
| Peso | 1494.7 lb 678 kg |
| Lunghezza | 34.4 in 875 mm |
| Capacità | 1.35 yd³ 1.03 m³ |
| Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
| Spessore del tagliente | 0.7 in 19 mm |
| Apertura ganasce | 35.5 in 902 mm |
| Angolo valva | 86 gradi 86 gradi |
| Tipo di interfaccia | Attacco IT Attacco IT |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro