1,03 m3 (1,35 yd3), attacco imperniato

Benne multiuso 1,03 m3 (1,35 yd3), attacco imperniato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
94.7 in
2406 mm
Altezza
38.1 in
968 mm
Peso
1496.9 lb
679 kg

Descrizione generale

Eccellente versatilità per la rimovimentazione, l'accantonamento, la spianatura, il livellamento, la finitura di precisione e lo scarico.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Applicazione

Applicazione

Ideale per operazioni di scavo, spianatura, accantonamento, trascinamento, livellamento e finitura di precisione in applicazioni di ingegneria civile, architettura paesaggistica, industriali e di demolizione.
Design della benna

Design della benna

L'eccellente forza di serraggio consente di afferrare oggetti grandi, di forma irregolare, quali alberi, ceppi sradicati, cespugli, scarti di riciclaggio e tubi, aumentando la versatilità della macchina.
Parti di usura

Parti di usura

La benna base è disponibile con tagliente imbullonato o con dente imbullonato.

Caratteristiche tecniche di 1,03 m3 (1,35 yd3), attacco imperniato

Larghezza 94.7 in 2406 mm
Altezza 38.1 in 968 mm
Peso 1496.9 lb 679 kg
Lunghezza 35.1 in 892 mm
Capacità 1.35 yd³ 1.03 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Apertura ganasce 35.5 in 902 mm
Angolo valva 86 gradi 86 gradi
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1,03 m3 (1,35 yd3), attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.