Descrizione generale
Eccellente versatilità per la rimovimentazione, l'accantonamento, la spianatura, il livellamento, la finitura di precisione e lo scarico.
Specifiche chiave
Eccellente versatilità per la rimovimentazione, l'accantonamento, la spianatura, il livellamento, la finitura di precisione e lo scarico.
| Larghezza | 95.8 in 2434 mm |
| Altezza | 39.2 in 996 mm |
| Peso | 1787.9 lb 811 kg |
| Lunghezza | 39.5 in 1003 mm |
| Capacità | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
| Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
| Spessore del tagliente | 0.7 in 19 mm |
| Apertura ganasce | 42.7 in 1085 mm |
| Angolo valva | 83 gradi 83 gradi |
| Tipo di interfaccia | Attacco IT Attacco IT |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro