0,96 m3 (1,26 yd3), attacco IT, tagliente imbullonato

0,96 m3 (1,26 yd3), attacco IT, tagliente imbullonato Benne per scarico laterale

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Capacità
1.25 yd³
0.96 m³
Peso
2223.8 lb
1008.7 kg
Angolo di scarico
60 gradi
60 gradi

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

Progettata per il carico, il trasporto, il livellamento, il reinterro e lo scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali. Le benne per scarico laterale Cat® sono in grado di scaricare in avanti o sul lato sinistro e offrono la versatilità richiesta in aree di lavoro ristrette e ambienti congestionati.
Scheda della benna sagomata

Scheda della benna sagomata

Semplice carico e scarico del materiale da entrambe le direzioni (laterale o anteriore).
Tagliente segmentato

Tagliente segmentato

I taglienti segmentati garantiscono un costo operativo ridotto, sono semplici da trasportare, in quanto parti sostituibili, e facili da sostituire in base all'usura localizzata su ciascuna porzione del tagliente.
Flessibili Cat® XT™-3

Flessibili Cat® XT™-3

Grazie al rivestimento esterno in gomma sintetica resistente all'olio, alle intemperie e all'abrasione, questi tubi flessibili garantiscono un'installazione più semplice, una lunga durata e un'eccellente affidabilità.
Blocco benna meccanico

Blocco benna meccanico

È disponibile un blocco automatico per bloccare il movimento di scarico laterale nel momento dello scarico anteriore, evitando movimenti imprevisti.
Manuale di funzionamento e manutenzione dell'attrezzo montato

Manuale di funzionamento e manutenzione dell'attrezzo montato

Fissato sull'attrezzo e sigillato per resistere alle intemperie, questo supporto include tutti i manuali di funzionamento e le guide di manutenzione necessari per il corretto funzionamento dell'attrezzatura.

Caratteristiche tecniche di 0,96 m3 (1,26 yd3), attacco IT, tagliente imbullonato

Capacità 1.25 yd³ 0.96 m³
Peso 2223.8 lb 1008.7 kg
Angolo di scarico 60 gradi 60 gradi
Larghezza totale 109.1 in 2770 mm
Lunghezza totale 45.4 in 1154 mm
Altezza totale 39.2 in 995 mm
Lato scarico Sinistra Sinistra
Tipo a collegamento rapido Torsione On/Off Torsione On/Off
Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT
Impianto idraulico richiesto Ausiliario anteriore Ausiliario anteriore

Scopri il confronto tra 0,96 m3 (1,26 yd3), attacco IT, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  0,96 m3 (1,26 yd3), attacco IT, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte