| ツース/タインの数 | 4/2 4/2 |
| 全幅 | 17.2 in 437 mm |
| 長さ | 38.1 in 969 mm |
| 格納時の高さ | 18.3 in 464 mm |
| 質量 | 253.5 lb 115 kg |
| 回転 | 78 ° 78 ° |
| タイン間隔 | 10 in 254 mm |
| タイン厚さ | 0.8 in 20 mm |
| タインを含む | はい はい |
| 機械クラス | 7~9トンミニ油圧ショベル 7~9トンミニ油圧ショベル |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
重要な仕様
| ツース/タインの数 | 4/2 4/2 |
| 全幅 | 17.2 in 437 mm |
| 長さ | 38.1 in 969 mm |
| 格納時の高さ | 18.3 in 464 mm |
| 質量 | 253.5 lb 115 kg |
| 回転 | 78 ° 78 ° |
| タイン間隔 | 10 in 254 mm |
| タイン厚さ | 0.8 in 20 mm |
| タインを含む | はい はい |
| 機械クラス | 7~9トンミニ油圧ショベル 7~9トンミニ油圧ショベル |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |