スタジオショット
新品

ユーティリティサム 475 mm(19 in)6ツース/2タイン

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

長さ
48 in
1219 mm
格納時の高さ
18.3 in
464 mm
全幅
18.7 in
475 mm

概要

ユーティリティサムには、最大限の互換性を持つ油圧サム機能が備わっています。

製品仕様 475 mm(19 in)6ツース/2タイン

長さ 48 in 1219 mm
格納時の高さ 18.3 in 464 mm
全幅 18.7 in 475 mm
質量 347.2 lb 157.5 kg
回転 133 ° 133 °
ツース/タインの数 6/2 6/2
タイン間隔 10 in 254 mm
タイン厚さ 0.8 in 20 mm
タインを含む はい はい
機械クラス 7~9トンミニ油圧ショベル 7~9トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式 ピンオン(ピングラバ) ピンオン(ピングラバ)

475 mm(19 in)6ツース/2タイン を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

正面

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
正面
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  475 mm(19 in)6ツース/2タイン

その他のキャンペーンを見る