346 mm(14 in)5ツース/2タイン

ユーティリティサム 346 mm(14 in)5ツース/2タイン

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

長さ
29.1 in
738 mm
格納時の高さ
11 in
279 mm
全幅
13.6 in
346 mm

概要

ユーティリティサムには、最大限の互換性を持つ油圧サム機能が備わっています。

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

Cat®ユーティリティサムは、実用に徹した設計が特長です。これは、小さく軽量な資材を時々取り扱うサムが有用となる油圧ショベルに最適なスタイルになっています。1日の中で時々資材を扱うような機械に最適です。
Cat

優れた汎用性

ユーティリティサムは、ほとんどすべてのバケットやカプラに対応しており、汎用性に優れています。そのため、さまざまなバケットやカプラを組み合わせた機械を保有している場合に適しています。
簡単な取付け

簡単な取付け

オプションのブラケットをアームに溶接することで、工場出荷時にブラケットが取り付けられていない機械にも簡単に取り付けることができます。
シリンダスナバ

シリンダスナバ

サムシリンダ内のスナバは、サムが格納位置に格納される際にサムの衝撃を和らげる役目を果たし、不必要な衝撃によるコンポーネントの摩耗を低減するため、オペレータは他の作業に注力できます。
シャットオフバルブ/クイックカップリング

シャットオフバルブ/クイックカップリング

サム(ブレーカなど)を取り外すことなく、他のワークツールを取り付けられます。シャットオフバルブは、使用していない間は油圧ロックとしても機能します。クイックカップリングを使用すると、アームに装着した状態のままサムを取り外し、他のツールを使用することができます。
格納式サム

格納式サム

格納式サムによって、使用しないときは通常のバケット積載が可能になります。

製品仕様 346 mm(14 in)5ツース/2タイン

長さ 29.1 in 738 mm
格納時の高さ 11 in 279 mm
全幅 13.6 in 346 mm
質量 143.3 lb 65 kg
回転 126.6 ° 126.6 °
ツース/タインの数 5/2 5/2
タイン間隔 9.9 in 251 mm
タイン厚さ 0.6 in 16 mm
タインを含む はい はい
機械クラス 2トンミニ油圧ショベル 2トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

346 mm(14 in)5ツース/2タイン を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  346 mm(14 in)5ツース/2タイン

その他のキャンペーンを見る