概要
ユーティリティサムには、最大限の互換性を持つ油圧サム機能が備わっています。
重要な仕様
8 件中 1-6 件を表示
| 長さ | 46.8 in 1189 mm |
| 格納時の高さ | 22.7 in 576 mm |
| 全幅 | 17.1 in 435 mm |
| 質量 | 319.7 lb 145 kg |
| 回転 | 133 ° 133 ° |
| ツース/タインの数 | 6/2 6/2 |
| タイン間隔 | 10 in 254 mm |
| タイン厚さ | 0.8 in 20 mm |
| タインを含む | はい はい |
| 機械クラス | 8トンミニ油圧ショベル 8トンミニ油圧ショベル |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true