개요
고효율(HE) 본체
Cat® 고효율(HE) 본체는 높은 탑재하중 및 긴 수명을 위해 경량 설계와 내구성을 겸비했습니다. 곡선형 바닥 플레이트는 무거운 구조적 지원이 필요 없는 내충격성을 제공합니다. 오버헤드 커버가 달린 캐노피와 후방 리브에서 상단 레일로 이어지는 모서리 보강재는 강도와 내구성을 강화합니다. 스프링 플레이트는 고응력 영역에 용접되어 있어 용접 피로 수명을 향상시킵니다.
Cat® 고효율(HE) 본체는 높은 탑재하중 및 긴 수명을 위해 경량 설계와 내구성을 겸비했습니다. 곡선형 바닥 플레이트는 무거운 구조적 지원이 필요 없는 내충격성을 제공합니다. 오버헤드 커버가 달린 캐노피와 후방 리브에서 상단 레일로 이어지는 모서리 보강재는 강도와 내구성을 강화합니다. 스프링 플레이트는 고응력 영역에 용접되어 있어 용접 피로 수명을 향상시킵니다.
HE 본체는 경량인 관계로 같은 크기 등급에서 탑재하중 잠재력이 가장 큽니다.
300만 시간 이상의 입증된 작동 시간이 내구성을 보장합니다. 넓은 개방 영역 설계로 충격을 흡수합니다. 견고한 테일 리브가 덤프 이벤트 중 손상을 방지합니다.
Cat® 트럭 본체는 전체 운반 계통의 일부로 작동하도록 크기를 맞추고 설계되어 높은 생산성 및 톤당 최저 비용을 달성하는데 도움이 됩니다.
| 용량 | 218-276 m3 (285-361 yd3) 218-276 m3 (285-361 yd3) |
| 기본 본체 중량 | 39,800-40,400 kg (87,800-89,100 lbs) 39,800-40,400 kg (87,800-89,100 lbs) |
| 기대 수명 | 4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클 4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클 |
| 장비 모델 | 798 AC 798 AC |
| 자재 작업 | 모든 철 및 비철 자재, 상재 모든 철 및 비철 자재, 상재 |
| 이상적인 현장 및 정비 작업 | 해당 사항 없음 해당 사항 없음 |
| 기본 본체 중량, 표준 구성 | 39,800-40,400 kg (87,800-89,100 lbs) 39,800-40,400 kg (87,800-89,100 lbs) |
| 라이너 중량, 일반 | 2,700 kg (6,000 lbs) 2,700 kg (6,000 lbs) |
| 라이너 자재 | 450-500 BHN 450-500 BHN |
| 라이너 옵션 | 암반 박스, 평활 플레이트, 충격 암반 박스, 평활 플레이트, 충격 |
| 덤프 간극 | 1.8 m (5 ft 10 in) 1.8 m (5 ft 10 in) |
| 열선식 여부 | 열선식 가능 열선식 가능 |