MSD II 본체 - 797F

MSD II 본체 - 797F MSD II 본체

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

용량
252-268 m3 (330-350 yd3)
252-268 m3 (330-350 yd3)
기본 본체 중량
44,000-45,000 kg (97,000-99,000 lbs)
44,000-45,000 kg (97,000-99,000 lbs)
기대 수명
4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클
4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클

다음에 대한 제품 사양 MSD II 본체 - 797F

용량 252-268 m3 (330-350 yd3) 252-268 m3 (330-350 yd3)
기본 본체 중량 44,000-45,000 kg (97,000-99,000 lbs) 44,000-45,000 kg (97,000-99,000 lbs)
기대 수명 4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클 4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클
장비 모델 797 797
자재 작업 모든 철 및 비철 자재, 상재 모든 철 및 비철 자재, 상재
이상적인 현장 및 정비 작업 내구성보다 탑재하중을 우선하는 기존 광산 내구성보다 탑재하중을 우선하는 기존 광산
기본 본체 중량, 표준 구성 44,000-45,000 kg (97,000-99,000 lbs) 44,000-45,000 kg (97,000-99,000 lbs)
라이너 중량, 일반 8,500 kg (18,750 lbs) 8,500 kg (18,750 lbs)
라이너 자재 450 BHN 450 BHN
라이너 옵션 암반 박스, 평활 플레이트, 충격 플레이트 암반 박스, 평활 플레이트, 충격 플레이트
덤프 간극 1.9 m (6 ft 3 in) 1.9 m (6 ft 3 in)
열선식 여부 열선식 가능 열선식 가능

MSD II 본체 - 797F이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

평면도

저면도

측면도

평면도
저면도
측면도

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview