개요
Cat© 고성능(HP) 본체는 높은 탑재하중 및 긴 수명을 위해 경량 설계와 내구성을 겸비했습니다. 오버헤드 커버가 달린 캐노피와 후방 리브에서 상단 레일로 이어지는 모서리 보강재는 강도와 내구성을 강화합니다. 특허 받은 부동식 지지대와 스프링 플레이트는 고응력 영역에서 용접을 대신하여 내구성을 향상합니다. 베이스 플레이트가 두껍기 때문에 무거운 라이너가 필요하지 않습니다. 곡선형 전방 및 측면 전환으로 캐리백을 최소화하며, 후방의 킥업은 자재 유지력 및 최대한의 덤프 간극을 제공합니다.