HP 본체 - 793

HP 본체 - 793 HP 본체

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

용량
152-191 m3 (199-250 yd3)
152-191 m3 (199-250 yd3)
기본 본체 중량
29,500-32,600 kg (65,000-71,800 lbs)
29,500-32,600 kg (65,000-71,800 lbs)
기대 수명
4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클
4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클

다음에 대한 제품 사양 HP 본체 - 793

용량 152-191 m3 (199-250 yd3) 152-191 m3 (199-250 yd3)
기본 본체 중량 29,500-32,600 kg (65,000-71,800 lbs) 29,500-32,600 kg (65,000-71,800 lbs)
기대 수명 4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클 4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클
장비 모델 793 793
자재 작업 모든 철 및 비철 자재, 상재 모든 철 및 비철 자재, 상재
이상적인 현장 및 정비 작업 내구성, 탑재하중 및 다기능성의 혼합 내구성, 탑재하중 및 다기능성의 혼합
기본 본체 중량, 표준 구성 29,500 kg (65,000 lbs) 29,500 kg (65,000 lbs)
라이너 중량, 일반 686 kg (1,512 lbs) 686 kg (1,512 lbs)
라이너 자재 450-500 BHN 450-500 BHN
라이너 옵션 텀블러 바, 평활 플레이트, 충격 텀블러 바, 평활 플레이트, 충격
덤프 간극 1.63 m (5 ft 4 in) 1.63 m (5 ft 4 in)
열선식 여부 열선식 가능 열선식 가능

HP 본체 - 793이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

평면도

저면도

측면도

평면도
저면도
측면도

짧은 비디오 HP 본체

Video Bodies Family Overview

짧은 비디오 HP 본체
Video Bodies Family Overview