MSD II 본체 - 793

MSD II 본체 - 793 MSD II 본체

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

용량
160-191 m3 (209-250 yd3)
160-191 m3 (209-250 yd3)
기본 본체 중량
27,200-27,700 kg (72,000-73,000 lbs)
27,200-27,700 kg (72,000-73,000 lbs)
기대 수명
4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클
4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클

다음에 대한 제품 사양 MSD II 본체 - 793

용량 160-191 m3 (209-250 yd3) 160-191 m3 (209-250 yd3)
기본 본체 중량 27,200-27,700 kg (72,000-73,000 lbs) 27,200-27,700 kg (72,000-73,000 lbs)
기대 수명 4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클 4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클
장비 모델 793D/F 793D/F
자재 작업 모든 철 및 비철 자재, 상재 모든 철 및 비철 자재, 상재
이상적인 현장 및 정비 작업 내구성보다 탑재하중을 우선하는 기존 광산 내구성보다 탑재하중을 우선하는 기존 광산
기본 본체 중량, 표준 구성 27,200-27,700 kg (72,000-73,000 lbs) 27,200-27,700 kg (72,000-73,000 lbs)
라이너 중량, 일반 6,000 kg (13,000 lbs) 6,000 kg (13,000 lbs)
라이너 자재 450 BHN 450 BHN
라이너 옵션 암반 박스, 텀블러 바, 평활 플레이트, 충격 플레이트 암반 박스, 텀블러 바, 평활 플레이트, 충격 플레이트
덤프 간극 1.1-1.27 m (3 ft 7 in-4 ft 2 in) 1.1-1.27 m (3 ft 7 in-4 ft 2 in)
열선식 여부 열선식 가능 열선식 가능

MSD II 본체 - 793이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

평면도

저면도

측면도

평면도
저면도
측면도

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview