HP 본체 - 789

HP 본체 - 789 HP 본체

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

용량
143-153 m3 (187-200 yd3)
143-153 m3 (187-200 yd3)
기본 본체 중량
26,200-28,300 kg (57,750-62,400 lbs)
26,200-28,300 kg (57,750-62,400 lbs)
기대 수명
4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클
4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클

다음에 대한 제품 사양 HP 본체 - 789

용량 143-153 m3 (187-200 yd3) 143-153 m3 (187-200 yd3)
기본 본체 중량 26,200-28,300 kg (57,750-62,400 lbs) 26,200-28,300 kg (57,750-62,400 lbs)
기대 수명 4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클 4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클
장비 모델 789D, 793C/D/F, 797F 789D, 793C/D/F, 797F
자재 작업 모든 철 및 비철 자재, 상재 모든 철 및 비철 자재, 상재
이상적인 현장 및 정비 작업 내구성, 탑재하중 및 다기능성의 혼합 내구성, 탑재하중 및 다기능성의 혼합
기본 본체 중량, 표준 구성 26,200 kg (57,750 lbs) 26,200 kg (57,750 lbs)
라이너 중량, 일반 637 kg (1,400 lbs) 637 kg (1,400 lbs)
라이너 자재 450-500 BHN 450-500 BHN
라이너 옵션 텀블러 바, 평활 플레이트, 충격 텀블러 바, 평활 플레이트, 충격
덤프 간극 1.59 (5 ft 2 in) 1.59 (5 ft 2 in)
열선식 여부 열선식 가능 열선식 가능

HP 본체 - 789이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

평면도

저면도

측면도

평면도
저면도
측면도

짧은 비디오 HP 본체

짧은 비디오 HP 본체