개요
MP(최대 탑재하중) 본체
Cat® 최대 탑재하중(MP) 본체는 지지대가 없는 경량 설계로 최대 잠재력 탑재하중을 갖추고 있습니다. 볼록한 캐노피와 후방 리브에서 상단 레일로 이어지는 주변 보강재는 강도와 내구성을 강화합니다. 내부 전환 형상이 캐리백을 최소화합니다. 바닥의 2단계 킥업은 자재 배출을 위한 부드러운 경사형 전환을 만들어내어 유출을 최소화하고 최대한의 덤프 간극을 제공하면서 테일에 프리보드를 제공합니다.
Cat® 최대 탑재하중(MP) 본체는 지지대가 없는 경량 설계로 최대 잠재력 탑재하중을 갖추고 있습니다. 볼록한 캐노피와 후방 리브에서 상단 레일로 이어지는 주변 보강재는 강도와 내구성을 강화합니다. 내부 전환 형상이 캐리백을 최소화합니다. 바닥의 2단계 킥업은 자재 배출을 위한 부드러운 경사형 전환을 만들어내어 유출을 최소화하고 최대한의 덤프 간극을 제공하면서 테일에 프리보드를 제공합니다.
MP 본체의 경우 동일한 작업의 현재 본체 제품보다 탑재하중 잠재력이 최대 15% 높습니다.
호이스트 및 축 브래킷의 개방 섹션과 용접 검사 및 수리가 용이한 개방형 로커 타워 설계로 인해 정비가 더 쉬워졌습니다.
Cat® 트럭 본체는 전체 운반 계통의 일부로 작동하도록 크기를 맞추고 설계되어 높은 생산성 및 톤당 최저 비용을 달성하는데 도움이 됩니다.
| 용량 | 164-192 m3 (196-250 yd3) 164-192 m3 (196-250 yd3) |
| 기본 본체 중량 | 26,500-27,400 kg (58,300-60,500 lb) 26,500-27,400 kg (58,300-60,500 lb) |
| 기대 수명 | 3만 시간 3만 시간 |
| 장비 모델 | 793C/D/F/차세대 793C/D/F/차세대 |
| 자재 작업 | 모든 철 및 비철 자재, 상재 모든 철 및 비철 자재, 상재 |
| 이상적인 현장 및 정비 작업 | 내구성보다 탑재하중을 우선하는 기존 광산 내구성보다 탑재하중을 우선하는 기존 광산 |
| 기본 본체 중량, 표준 구성 | 26,500 kg (58,300 lbs) 26,500 kg (58,300 lbs) |
| 라이너 중량, 일반 | 해당 사항 없음 해당 사항 없음 |
| 라이너 자재 | 해당 사항 없음 해당 사항 없음 |
| 라이너 옵션 | 해당 사항 없음 해당 사항 없음 |
| 덤프 간극 | 1.6 m (5ft 4in) 1.6 m (5ft 4in) |
| 열선식 여부 | 열선식 아님 열선식 아님 |