HE 본체 - 794 AC

HE 본체 - 794 AC HE 본체

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

용량
174-222 m3 (228-290 yd3)
174-222 m3 (228-290 yd3)
기본 본체 중량
34,600-35,100 kg (76,300-77,500 lbs)
34,600-35,100 kg (76,300-77,500 lbs)
기대 수명
4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클
4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클

다음에 대한 제품 사양 HE 본체 - 794 AC

용량 174-222 m3 (228-290 yd3) 174-222 m3 (228-290 yd3)
기본 본체 중량 34,600-35,100 kg (76,300-77,500 lbs) 34,600-35,100 kg (76,300-77,500 lbs)
기대 수명 4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클 4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클
장비 모델 794 AC, 796 AC, 798 AC 794 AC, 796 AC, 798 AC
자재 작업 모든 철 및 비철 자재, 상재 모든 철 및 비철 자재, 상재
이상적인 현장 및 정비 작업 해당 사항 없음 해당 사항 없음
기본 본체 중량, 표준 구성 34,600-35,100 kg (76,300-77,500 lbs) 34,600-35,100 kg (76,300-77,500 lbs)
라이너 중량, 일반 2,700 kg (6,000 lbs) 2,700 kg (6,000 lbs)
라이너 자재 450-500 BHN 450-500 BHN
라이너 옵션 암반 박스, 평활 플레이트, 충격 암반 박스, 평활 플레이트, 충격
덤프 간극 1.4 m (4 ft 6 in) 1.4 m (4 ft 6 in)
열선식 여부 열선식 가능 열선식 가능

HE 본체 - 794 AC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

평면도

저면도

측면도

평면도
저면도
측면도

짧은 비디오 HE 본체

Video - Bodies Family Overview

짧은 비디오 HE 본체
Video - Bodies Family Overview