794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

공칭 정격 탑재하중
327 ton (US)
297 t
정격 총 장비 무게
1150000 lb
521631 kg
총 출력 - SAE J1995
3500 hp
2610 kW

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 10

Cat

안전

  • 운전실에서의 시야가 넓어 가시성이 뛰어납니다.
  • 폭이 600mm(24in)인 표준 사다리, 평면 덱, 토 킥 및 전동식 계단 어탯치먼트(옵션)를 통해 보다 안전한 접근 및 출입이 가능합니다.
  • 롤백 방지, 견인력 제어장치, 운전실 출입 시 주차 브레이크 경고 및 자동 리타더 등 자신감을 높여주는 기능을 제공합니다.
  • 기계식 서비스 브레이크와 동력이 혼합된 4코너 습식 디스크 브레이크와 더불어 보다 쉽고 효율적인 감속을 위한 자동 리타더 제어장치를 갖추어 동급 최고의 제동을 제공합니다.
  • 지면 계통 잠금, 엔진 잠금 및 추진 잠금(ECM 캐비닛), VIMS 모니터링 및 정지 시 저장된 에너지 분산 기능이 특징입니다.
Cat

생산성

  • 검증된 90% 물리적 가용성.
  • 속도가 훨씬 빨라 한 근무자가 더 많은 자재를 옮길 수 있으므로 트럭 대수를 줄이고도 동일한 양의 자재를 옮길 수 있습니다.
  • 더 낮은 비적재 시 중량과 더 높은 GMW 덕분에 경쟁 트럭 대비 더 높은 현장 탑재하중
  • Cat 엔진, AC 구동 계통, 유압 장치 및 제어 장치의 통합으로 운영이 용이하고 비용이 절감됩니다.
  • 정비 구역 내에서 저속 제어성이 뛰어나며, 스로틀 반응성이 탁월하여 적재 또는 덤프 후 신속하게 이동할 수 있습니다.
Cat

운전자 편의

  • 인체공학적 운전실 배치, 탁월한 전 방향 시야, 사용하기 쉽게 배치된 제어 장치, 레버 및 스위치.
  • 자동 실내 온도 조절 및 진동과 소음 감소.
  • 높이 조절 장치, 안전 벨트가 마찰되지 않도록 하는 조절식 어깨 지지대 그리고 안정성을 높이는 시트 등받이, 측면 및 허리 지지대가 포함된 차세대 시트.
Cat

다기능성

  • 전 세계 4개 대륙 7개 국가 현장에서 검증되고 운용 중입니다.
  • 연암, 경암, 깊은 구덩이, 평지, 저고도, 고고도, 고온, 저온을 가리지 않고 다양한 분야와 광석에 두루 적합합니다.
  • 최적화된 마력 성능으로 794는 깊은 구덩이부터 내리막 운반, 매끄럽고 평평한 도로부터 구름 저항이 높은 지역까지 모든 광산 영역에서 동일한 엔진으로 운전할 수 있습니다.
  • 깊이가 더 깊은 구덩이에서는 더 높은 마력으로 생산성을 높일 수 있으며, 더 낮은 마력으로 조정함으로써 794를 장비 조합에 맞춰 사용하고 연료 비용을 줄일 수 있습니다.
Cat

서비스성

  • 엔진룸 접근부 및 플랫폼이 개방형이라 엔진, 발전기, 인버터를 정비하기 쉽고, 필터 교체와 서비스를 지면에서 수행 가능합니다.
  • 유압이 간결화된 구성품 배치로, 한쪽에는 모든 유압 라인을, 다른 한쪽에는 전기 와이어링 하니스를 두었습니다.
  • 견인력 모터, 브레이크, 최종 드라이브가 구분되어 있습니다.
  • 모듈식 구성품 설계로 탈착이 간편합니다.
  • AC 그리드 송풍기 모터는 더 긴 수명과 적은 유지 보수를 위해 설계되었으며, 가압 및 필터링된 AC 드라이브 인버터는 잦은 유지보수를 필요로 하지 않습니다.
Cat

내구성 및 긴 수명

  • 응력 집중 지점에서 발생할 수 있는 굽힘 및 파손을 제거하는 고도로 검증되고 입증된 직선형 프레임 레일 설계.
  • 뛰어난 용접 특성을 위해 Caterpillar 고유의 강철 사양을 사용하는 박스 섹션 구조로 뛰어난 내구성 제공.
  • 프레임의 중요한 영역에 있는 깊은 섹션 메인 레일 덕분에 프레임 수명이 증가하고 응력 수준은 낮아집니다.
  • 프레임, 동력전달장치, 엔진 및 구성품은 재생 가능합니다. 신규 가격보다 저렴한 가격으로 새로운 것과 같은 성능을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 794 AC

공칭 정격 탑재하중 327 ton (US) 297 t
정격 총 장비 무게 1150000 lb 521631 kg
섀시 중량 426237 lb 193338 kg
본체 중량 64346 lb 29187 kg
주(1) 최대 타이어 하중은 타이어 제조업체에 문의하십시오. 최대 타이어 하중은 타이어 제조업체에 문의하십시오.
주(2) 총 연료 및 유체, 표준 및 필수 어탯치먼트, 호이스트, 본체 장착 그룹, 림 및 타이어를 포함한 섀시 중량. 총 연료 및 유체, 표준 및 필수 어탯치먼트, 호이스트, 본체 장착 그룹, 림 및 타이어를 포함한 섀시 중량.
주(3) 최대 총 장비 중량 제한은 Cat 광산용 트럭 10/10/20 과적재 정책(AEXQ0250)을 참조하십시오. 최대 총 장비 중량 제한은 Cat 광산용 트럭 10/10/20 과적재 정책(AEXQ0250)을 참조하십시오.
주(4) Tier 4 Final/Stage V 섀시 중량: 426,312lb(193,372kg) Tier 4 Final/Stage V 섀시 중량: 426,312lb(193,372kg)
총 출력 - SAE J1995 3500 hp 2610 kW
표준 총 출력 - SAE J1995 3500 hp 2610 kW
엔진 모델 Cat® C175-16 Cat® C175-16
선택사양 총 출력 - SAE J1995 3100 hp 2312 kW
선택사양 총 출력 - SAE J1995(선택사양 2) 2750 hp 2051 kW
정격 속도 1800 r/min 1800 r/min
정미 출력 - SAE J1349 3405 hp 2539 kW
배기가스 배출 등급 연료 최적화 연료 최적화
보어 6.9 in 175 mm
스트로크 8.7 in 220 mm
배수량 5187 in³ 85 l
주(1) 높은 고도에서의 구성의 경우 공장에 문의하십시오. 높은 고도에서의 구성의 경우 공장에 문의하십시오.
주(2) 배기가스 배출 표준이 필요한 지역의 경우 Tier 4/EU Stage V 옵션이 제공됩니다. 배기가스 배출 표준이 필요한 지역의 경우 Tier 4/EU Stage V 옵션이 제공됩니다.
주(3) Tier 4/EU Stage V 엔진 옵션 정미 출력 - SAE J1349: 3434HP(2561kW) Tier 4/EU Stage V 엔진 옵션 정미 출력 - SAE J1349: 3434HP(2561kW)
총 감속 비율 35:01:00 35:01:00
표준 타이어 53/80 R63 53/80 R63
림 36" x 63" 36" x 63"
주(1) 퀵 체인지 림은 선택 사항입니다. 퀵 체인지 림은 선택 사항입니다.
주(2) Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어 선택과 TKPH(TMPH) 기능을 위해 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다. Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어 선택과 TKPH(TMPH) 기능을 위해 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다.
총 감속 비율 35:01:00 35:01:00
최고 속도 - 적재 시 37 mile/h 60 km/h
발전기/교류 발전기 브러시리스, 엔진 장착, 이중 베어링 브러시리스, 엔진 장착, 이중 베어링
제어장치 IGBT 인버터 기술, 공기 냉각, 여과 포함 가압 캐비닛 IGBT 인버터 기술, 공기 냉각, 여과 포함 가압 캐비닛
휠 모터 높은 토크 AC 유도, 후방 차축 장착 높은 토크 AC 유도, 후방 차축 장착
냉각 계통 변속, 유압 구동 냉각 계통 변속, 유압 구동 냉각 계통
서비스 브레이크 4방향, 습식 디스크, 오일 냉각, 유압 작동 4방향, 습식 디스크, 오일 냉각, 유압 작동
전방 습식 디스크 브레이크 표면 영역 20378 in² 131473 cm²
후방 - 습식 디스크 브레이크 표면 영역 30750 in² 198388 cm²
표준사양 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
주차 브레이크 4방향, 멀티 디스크, 스프링 작동, 유압 해제 4방향, 멀티 디스크, 스프링 작동, 유압 해제
부하 브레이크 후방 서비스 브레이크 후방 서비스 브레이크
동적 감속력 - 연속 5480 hp 4086 kW
전방 차축 - 비적재 49 % 49 %
후방 차축 - 비적재 51 % 51 %
전방 차축 - 적재 33 % 33 %
후방 차축 - 적재 시 67 % 67 %
펌프 흐름 - 고속 공회전(1,800RPM 시 HAA) 221 gpm 840 L/min
펌프 흐름 - 고속 공회전(1,960RPM 시 LAA) 240 gpm 910 L/min
릴리프 밸브 설정 - 상승 3029 psi 20884 kPa
바디 상승 시간 - 고속 공회전 24 초 24 초
고속 공회전 본체 하강 시간 - 부양 20 초 20 초
총 사이클 시간 44 초 44 초
주(1) 트윈, 2단계 유압 실린더가 내부 메인 프레임에 장착. 두 단계 모두에서의 복동식 실린더. 트윈, 2단계 유압 실린더가 내부 메인 프레임에 장착. 두 단계 모두에서의 복동식 실린더.
주(2) 두 단계 모두에서 출력 증가, 두 단계 모두에서 출력 감소 가능. 두 단계 모두에서 출력 증가, 두 단계 모두에서 출력 감소 가능.
주(3) 자동 본체 하강 조절이 프레임에 미치는 영향을 줄입니다. 자동 본체 하강 조절이 프레임에 미치는 영향을 줄입니다.
평적 108-133m³(142-175yd³) 108-133m³(142-175yd³)
산적(SAE 2:1) 180-222m³(236-290yd³) 180-222m³(236-290yd³)
덤프 본체 플레이트 두께는 본체 선택 - 바닥 플레이트에 따라 다름 0.63 in 16 mm
덤프 본체 플레이트 두께는 본체 선택 - 전방 플레이트에 따라 다름 0.35 in 9 mm
덤프 본체 플레이트 두께는 본체 선택 - 측면 플레이트에 따라 다름 0.31 in 8 mm
덤프 본체 플레이트 두께는 본체 선택 - 캐노피 플레이트에 따라 다름 0.2 in 5 mm
주 본체 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오. 본체 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.
연료 탱크 1300 gal (US) 4922 l
냉각 계통 211 gal (US) 799 l
크랭크케이스 82 gal (US) 310 l
최종 드라이브 - 각 67 gal (US) 254 l
유압 탱크 296 gal (US) 1121 l
유압 계통 - 탱크 포함 385 gal (US) 1458 l
디젤 배기 유체 탱크 100 gal (US) 378 l
주(1) EPA Tier 4/EU Stage V 엔진 옵션에만 DEF 탱크 제공. EPA Tier 4/EU Stage V 엔진 옵션에만 DEF 탱크 제공.
높이 - ROPS 상단까지 22.25 ft 6779 mm
전장 50.75 ft 15463.5 mm
휠 베이스 21.83 ft 6644.5 mm
후방 차축 - 테일 15.5 ft 4716 mm
지상고 2.67 ft 906 mm
덤프 간극 3 ft 1555 mm
바디 높이 - 비적재 22.92 ft 6995 mm
전고 - 적재함 상승 시 48.42 ft 14747 mm
전륜 타이어 윤거 23 ft 7024 mm
전방 차축 간극 3.17 ft 969 mm
캐노피 폭(암반 디플렉터 옵션 미포함) 29.75 ft 9068 mm
바디 외부 폭 29.75 ft 9062 mm
바디 내부 폭 28.08 ft 8560 mm
전방 캐노피 높이 26.33 ft 8024 mm
후방 차축 - 간극 3.08 ft 934 mm
후륜 이중 타이어 윤거 18.75 ft 5727 mm
전체 타이어 폭 28.67 ft 8738 mm
캐노피 전폭 31.5 ft 9611 mm
ROPS 표준(1) 전복 보호 구조물(ROPS)은 운전자용 ISO 3471:2008 기준 및 트레이너용 ISO 13459:2012를 충족합니다. 전복 보호 구조물(ROPS)은 운전자용 ISO 3471:2008 기준 및 트레이너용 ISO 13459:2012를 충족합니다.
FOPS 표준 낙하물 보호 구조물(FOPS)은 운전자용 ISO 3449:2005 Level II 및 트레이너용 ISO 13459:2012 Level II 를 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS)은 운전자용 ISO 3449:2005 Level II 및 트레이너용 ISO 13459:2012 Level II 를 충족합니다.
소음 표준(1) Caterpillar에서 공급한 운전실의 도어와 윈도우를 닫은 상태에서 올바르게 장착, 정비 및 시험한 경우, ISO 6394 및 6396에서 지정한 작업 사이클 절차에 따라 측정된 운전자 음압 수준은 75dB(A)입니다. Caterpillar에서 공급한 운전실의 도어와 윈도우를 닫은 상태에서 올바르게 장착, 정비 및 시험한 경우, ISO 6394 및 6396에서 지정한 작업 사이클 절차에 따라 측정된 운전자 음압 수준은 75dB(A)입니다.
소음 표준(2) 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다.
조향 표준 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
주 총 장비 작동 중량은 521,631kg(1,150,000lb)입니다. 총 장비 작동 중량은 521,631kg(1,150,000lb)입니다.
조향 각도 39 ° 39 °

794 AC 표준 장비

동력전달장치

  • C175-16 디젤 엔진
    – 급속 충전(4개)/애프터쿨링
    – ATAAC(Air-to-Air 애프터쿨러)
    – 에어클리너(4개), 프리클리너 포함
    – 승강식 저속 공회전 제어
    – 다중 지점 오일 압력 감지
    – 사전 윤활/엔진
  • 브레이크 계통:
    – 브레이크 해제 견인
    – 오일 냉각, 멀티 디스크(전방 및 후방)(서비스, 감속, 주차, 보조)
    – 자동 리타더 제어장치
    – 혼합 저속 활용 전기식 동적 감속
    – 브레이크 디스크 자재 수명 연장
  • Cat AC 동력전달장치:
    – IGBT 제어 AC 유도 모터
    – AC 발전기
    – AC 냉각 레이디얼 그리드
  • 본체 상승 역방향 뉴트럴라이저
  • 프로그래밍 가능한 최고 속도
  • 후방 차축 연속 윤활/여과
  • 후진 변속 억제장치
  • 방향 전환 관리
  • 중립 타주 억제장치
  • 본체 상승 변속 억제장치
  • 중립 시동 억제장치

전기

  • 알람, 백업
  • 브러시리스 교류 발전기(150A 충전)
  • 배터리 – 12V(8) 90A/시간
  • 컨버터, 12V 전기
  • 전기 계통, 24V, 10, 15, 20A 퓨즈 및 차단기
  • 배터리 충전 콘센트
  • 조명, 신호/서비스:
    – 할로겐 조명 패키지
    – 백업 및 위험 조명
    – 방향 신호(전방 및 후방 LED)
    – 전방 계단 접근/서비스 덱
    – 정지/후미등(LED)
    – 엔진실
    – 인버터 에너지 LED 경고등

운전자 환경

  • 에어컨
  • 12V 직류 전원 공급장치(1개)
  • 컵 홀더(2개)
  • 진단 연결 포트
  • 실내등 차내등
  • 엔터테인먼트 라디오 지원:
    – 20A 스위치/10A 메모리 컨버터
    – 스피커, 배선 하니스
  • 게이지/지시계
  • 게이지 패널:
    – 유압 오일 온도
    – 엔진 냉각수 온도
    – 연료 수준
    – DEF 수준(Tier 4/Stage V 전용)
    – 전기 엔진 제어 결함 지시계
    – 전기 시간 기록계
    – 속도계
    – 회전 속도계
    – VIMS 메시지 센터 어드바이저
  • 히터/성에 제거 장치
  • 시트 뒤 보관 공간
  • ROPS 운전실, 격리/소음 억제형
  • 시트, 운전자, 에어 서스펜션
  • 안전벨트, 운전자, 3점
  • 시트, 트레이너, 에어 서스펜션
  • 안전벨트, 트레이너, 2점
  • 조향 휠, 틸트, 텔레스코픽
  • 착색 유리
  • 윈도우, 전기 구동, 운전자/승객
  • 와이퍼, 전면 유리, 간헐적 제어 및 와셔
  • 고정식 접근 사다리

유체

  • 최저 –35°C(–30°F)의 수명 연장 냉각수

기타 표준 장비

  • 견인력 제어 계통
  • 보조 "버디" 덤핑 퀵 커넥트
  • 보조 조향 퀵 커넥트(견인)
  • 회전식 구성품 보호대
  • 급속 보충 연료 계통(좌측 및 우측)
  • 급속 보충 DEF 시스템(우측) - Tier 4/Stage V 전용
  • 연료 필터(수분 분리기 포함)
  • 지면 배터리 잠금
  • 장비 잠금, 태그아웃
  • 엔진 시동 잠금
  • ECM 캐비닛 잠금
  • 지면 엔진 차단
  • 암반 이젝터(체인)
  • 견인 후크 및 핀(전방)
  • 견인 핀(후방) (빈 트럭만 해당)
  • 머드플랩
  • 냉각수 수준 게이지(라디에이터)
  • 자동 윤활 계통
  • S•O•S℠ 샘플 지점(유압, 냉각, 엔진)

794 AC 선택사양 장비

선택사양 장비

  • 2,050kW(2,750hp) 및 2,312kW(3,100hp) 옵션 제공
  • HAA 장비 제공
  • 스로틀 잠금장치
  • 타이머, 엔진 정지
  • 본체 열 배출
  • 젤 배터리(8개)
  • HID(고광도 방전) 라이트 패키지
  • LED 조명 패키지
  • 안개등
  • LED 작업등
  • 인치 또는 미터식 게이지
  • 탑재하중, 디지털 디스플레이
  • 전동식 접근 사다리
  • 인버터 플랫폼
  • 급속 보충 연료 계통(전방 및 우측)
  • 림: 6개 위치 및 신속 변경
  • ANSI 및 ISO 서비스 지침
  • 감속 표시등
  • 추가 디스플레이용 운전실 받침대
  • 라디오/CD 플레이어
  • 전방 범퍼 중앙 견인 어탯치먼트
  • 브레이크 마모 지시계 도구
  • 냉각수 –50°C(–58°F)
  • HE 덤프 본체 박스 라이너
  • HE 덤프 본체 캐노피 암반 디플렉터
  • 가열식 거울(좌측 및 우측)
  • 후방 차축 오일 쿨러
  • 표준 축압기 및 호주/캐나다 인증 축압기
  • 차가운 날씨에서의 핫 스타트
  • 디젤 연료 워머
  • 휠 초크(ANSI 또는 ISO)
  • 휴대용 소화기
  • 머피 게이지
  • 고효율 덤프 본체
    – 1,543kg/m³(2,600lb/yd³) 밀도 본체
    – 1,721kg/m³(2,900lb/yd³) 밀도 본체
    – 1,839kg/m³(3,100 lb/yd³) 밀도 본체
    – 2,076kg/m³(3,500 lb/yd³) 밀도 본체
  • 캐노피 연장
  • 본체 암반 박스
  • 측면 프로필 조명
  • 중앙 서비스
  • 언어 모니터 - 영어, 스페인어, 이탈리아어, 포르투갈어, 네덜란드어, 노르웨이어, 스웨덴어, 에스토니아어, 라틴어, 리투아니아어, 슬로바키아어, 슬로베니아어, 그리스어, 루마니아어, 러시아어, 폴란드어, 체코어, 헝가리어, 아이슬란드어, 핀란드어, 덴마크어, 태국어, 인도네시아어, 베트남어, 말레이시아어, 중국어

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.

적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.

기술 살펴보기

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

가상 둘러보기

대화형 가상 제품 둘러보기를 통해 794 AC의 주요 특징과 장점을 살펴보세요.

둘러보기 시작
close

미디어 갤러리

794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭
794 AC 광산용 트럭
794 AC 광산용 트럭
794 AC 광산용 트럭
794 AC 광산용 트럭
794 AC 광산용 트럭
794 AC 광산용 트럭
794 AC 광산용 트럭
794 AC 광산용 트럭

개요 794 AC 광산용 트럭

애니메이션 동영상 티저 794 AC

업데이트 및 개선사항 AC 광산용 트럭

개요 794 AC 광산용 트럭
애니메이션 동영상 티저 794 AC
업데이트 및 개선사항 AC 광산용 트럭

360 View
360 View
794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭

794 AC 광산용 트럭
794 AC 광산용 트럭
794 AC 광산용 트럭

794 AC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교