773

773 오프 하이웨이 트럭

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

공칭 탑재하중 등급(100%)
61.7 ton (US)
56 t
엔진 모델
Cat® C27
Cat® C27
최고 속도 - 적재 시
42 mile/h
67.6 km/h

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

생산성 향상

생산성 향상

생산성 향상

        
  • 주행 속도가 빨라져 자재를 더 빠르게 운반할 수 있습니다.
  •     
  • 토크가 높아져 지면에 더 많은 힘을 전달할 수 있습니다.
  •     
  • 견인력
    제어 계통(TCS)의 반응성이 향상되어 생산성이 크게 높아졌습니다.
  •     
  • 미끄러지기 시작하면 조기에 TCS가 체결되어 타이어 마모를 최대한 줄입니다.
  •     
  • 강력하고 예측 가능한 성능을 누릴 수 있다면 운전자는 최저 톤당 비용을 달성할 수 있습니다.
연료 효율 증가

연료 효율 증가

연료 효율 증가

        
  • 최대 13% 낮은 연료 소모
  •     
  • 첨단 생산성 전자 제어 계통(APECS)을 통해 엔진과 변속기가 높은 수준으로 통신합니다. 장비는 이 통신 덕분에 엔진이 생성하는 출력과 토크를 더 잘 활용하게 됩니다.
  •     
  • 적응형 절약 모드를 사용하면 연료 소모가 자동으로 최적화되어, 버튼 하나로 생산성에 영향을 미치지 않고 연료 소모량을 줄일 수 있습니다.
  •     
  • 자동 중립 공회전 기능을 사용하여 연비를 개선합니다.
  •     
  • 더욱 연료 효율적인 엔진 회전수와 기어 단수, 최고 속도 제한으로 773 트럭을 운용할 수 있습니다.
  •     
  • 트럭이 사전 설정된 시간 동안 주차 및 공회전 상태에 있을 때 엔진이 자동으로 시동됨으로써 통합 엔진 공회전 셧다운으로 연료를 절약합니다.
안전을 위한 설계

안전을 위한 설계

안전을 위한 설계

        
  • 연료 주입구와 일상 정비 지점이 지면 근처에 모여 있어 편리하고 안전하게 접근할 수 있습니다.
  •     
  • 전략적으로 배치된 통로와 손잡이 레일로 장비에 들어가거나 나올 때 3개의 접점을 제공합니다.
  •     
  • 최신 브레이크 표준
    ISO 3450:2011을 충족하는 뛰어난 브레이크 성능을 자랑합니다.
  •     
  • 지면 엔진 종료 스위치를 활성화한 경우 엔진에 대한 모든 연료 공급이 중단되며 장비가 종료됩니다.
  •     
  • 견고한 4점 장착 캐빈은 전복 보호 구조물/
    낙하물 보호 구조물(ROPS/FOPS) 표준을 충족합니다.
  •     
  • 4점식 안전벨트로 운전자가 더욱 안전합니다.
  •     
  • 운전자가 안전벨트를 착용하지 않은 경우,
    안전벨트 지시계가 시각 및 음향 경고를 전달합니다.
  •     
  • 잠금 기능이 있어 서비스 기술자가
    안전한 상태에서 정비 작업을 수행할 수 있습니다.
  •     
  • 1차 시스템 오류가 발생하면
    2차 조향장치가 자동으로 활성화됩니다.
  •     
  • 과부하 속도 제한장치는 트럭 탑재하중 계통과 함께 작동하여 트럭의 부하가 과도해지면
    장비를 자동으로 감속합니다. 
편리한 작업

편리한 작업

편리한 작업

        
  • 시야와 편의성, 생산성 면에서 완전히 새로운 표준을 제공하는 전면 재설계된 운전실.
  •     
  • 새로운 운전자 시트 덕분에 운전자가 더 쉽고 편안하게 작업할 수 있습니다.
  •     
  • 작업 영역과 주변 환경의 시야가 더 넓어졌습니다.
  •     
  • 새로워진 운전실의 더 넓어진 보관 공간으로, 연결성은 확보하고 복잡성은 줄일 수 있습니다.
  •     
  • 자동 운전실 온도 제어.
  •     
  • 더 우수한 운전자 편의성을 갖춘 차세대 Cat 디럭스 시트.
생산성을 높여주는 기술

생산성을 높여주는 기술

생산성을 높여주는 기술

        
  • 통합된 계통이 최대 효율성과 생산성 증가, 낮은
    비용을 위해 시의적절하게 사실에 기반한
    결정을 내리도록 도와줍니다.
  •     
  • 어드바이저
    표시장치와 필수 정보 관리 계통(VIMS™) 소프트웨어를 통해 중요한 장비 데이터를 지속적으로 모니터링하고 수집하여 장비 성능에 대한 중요한 통찰력을 얻을 수 있습니다.  미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 및 미국 EPA Tier 2 동등
  •     
  • 트럭 생산 관리 계통(TPMS)은 자재 무게를 정확하게 측정하고, 2,400개의 탑재하중 사이클을 저장하고 중량, 운반 사이클 시간, 거리 정보를 날짜 및 타임 스탬프와 함께 표시합니다.
  •     
  • 외부 탑재하중 표시등이 정지해야 할 시기를 로더에 알려 장비 과부하 위험을 줄입니다.
  •     
  • Product Link™ 계통이 각 장비에 무선으로 연결되어,
    위치, 시간, 연료 사용량, 생산성, 공회전
    시간, 진단 코드를 모니터링할 수 있도록 지원합니다.
  •     
  • VisionLink®
    기술은 장비에 운전자를 무선으로 연결해
    업무 수행에 필요한 필수 정보에 액세스할 수 있도록 해줍니다.
  •     
  • Cat 773은 MineStar™를 지원하며 Cat Product Link
    Elite 및 VIMS가 포함되어 장비 관리, 원격
    모니터링 기능, 장비 가용성 및 구성품 수명을 최적화하는 동시에 수리 비용 및 큰 문제를 일으키는 고장의 
    위험을 줄입니다.
  •     
  • 시간당 톤 킬로미터/시간당 톤 마일(TKPH/TMPH) 타이어
    관리 계통이 TPMS와 함께 타이어 수명을 늘립니다. 
정비 및 기타 비용 절감

정비 및 기타 비용 절감

정비 및 기타 비용 절감

        
  • 서비스 지점 그룹화.
  •     
  • 엔진 장착형 디젤 산화 촉매 캐니스터로 입자상 물질을 제어합니다. (Tier 4)
  •     
  • NRS 기술은 흡입 공기의 일부를 배기 가스로 대체하여 연소 온도와 NOx 생산량을 제어합니다. (Tier 4)
  •     
  • 다른 Cat 장비와 부품이 호환됩니다.
  •     
  • VIM 알림으로 결함이 발생하기 전 문제를 해결할 수 있습니다.
  •     
  • 자동 실속으로 작동 온도를 빠르게 구현하여 최상의 성능과 수명을 제공합니다.
  •     
  • 엔진 정지 지연을 적용하여 구성품 수명 단축을 유발하는 고온 정지를 방지합니다.
  •     
  • 정상 작동 상태에서 유압 오일 필터 수명을 1,000시간까지 연장합니다.

다음에 대한 제품 사양 773

공칭 탑재하중 등급(100%) 61.7 ton (US) 56 t
최고 속도 - 적재 시 42 mile/h 67.6 km/h
주(2) * 최대 총 장비 중량 제한에 대해서는 Caterpillar 10/10/20 탑재하중 정책을 참조하십시오. * 최대 총 장비 중량 제한에 대해서는 Caterpillar 10/10/20 탑재하중 정책을 참조하십시오.
바디 용량 - SAE 2:1 46.75 yd³ 35.75 m³
목표 탑재하중(100%) 61.7 ton (US) 56 t
주(1) 라이너가 없는 이중 슬로프 바디의 용량 라이너가 없는 이중 슬로프 바디의 용량
최대 허용 탑재하중(120%)* 74 ton (US) 67.1 t
최대 작업 탑재하중(110%) 67.8 ton (US) 61.5 t
엔진 모델 Cat® C27 Cat® C27
정격 엔진 속도 2000 r/min 2000 r/min
총 출력 - SAE J1995:2014 775 hp 578 kW
정미 출력 - SAE J1349:2011 727 hp 542 kW
정미 출력 – 80/1269/EEC 727 hp 542 kW
정미 출력 - ISO 9249 727 hp 542 kW
보어 5.4 in 137 mm
행정 6 in 152 mm
배기량 1648 in³ 27 l
주(1) 동력 등급은 지정된 표준에 대한 지정된 상태 하에서 시험할 경우 2,000rpm에 적용됩니다. 동력 등급은 지정된 표준에 대한 지정된 상태 하에서 시험할 경우 2,000rpm에 적용됩니다.
주(2) 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 한 등급. 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위 발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 한 출력. 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 한 등급. 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위 발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 한 출력.
정미 토크 2874 ft-lb 3896 N·m
피크 토크 - 속도 1300 r/min 1300 r/min
주(3) Tier 2 Equivalent의 경우 3810m(12,500ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다. Tier 2 Equivalent의 경우 3810m(12,500ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다.
엔진 출력 - ISO 14396: 2002 813 hp 607 kW
평적 35.13 yd³ 26.86 m³
주(1) 바디 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오. 바디 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.
산적(SAE 2:1)* 46.76 yd³ 35.75 m³
주(2) * ISO 6483:1980. * ISO 6483:1980.
평적 34.33 yd³ 26.25 m³
산적(SAE 2:1)* 46.41 yd³ 35.49 m³
주(2) * ISO 6483:1980. * ISO 6483:1980.
주(1) 바디 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오. 바디 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.
전방 차축 - 비적재 53 % 53 %
전방 차축 - 적재 35 % 35 %
후방 차축 - 비적재 47 % 47 %
후방 차축 - 적재 시 65 % 65 %
전진 - 1단 6.7 mile/h 10.8 km/h
전진 - 2단 9.4 mile/h 15.1 km/h
전진 - 3단 12.7 mile/h 20.4 km/h
전진 - 4단 17 mile/h 27.4 km/h
전진 - 5단 23 mile/h 37 km/h
전진 - 6단 31.1 mile/h 50.1 km/h
전진 - 7단 42 mile/h 67.6 km/h
후진 8.8 mile/h 14.1 km/h
표준 24.00R35(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도 표준 24.00R35(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도
차동 비율 3.64:1 3.64:1
유성기어 비율 4.80:1 4.80:1
총 저감 비율 17.49:1 17.49:1
브레이크 표면 - 전방 257 in² 655 cm²
브레이크 표면 - 후방 9497 in² 61269 cm²
브레이크 표준 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
연료 탱크 210 gal (US) 795 l
냉각 계통 45 gal (US) 171 l
조향 탱크 9.5 gal (US) 36 l
브레이크/호이스트 유압 탱크 46.5 gal (US) 176 l
토크 컨버터 - 변속기 계통 - LRC 16 gal (US) 61 l
차동장치 - 최종 드라이브 38 gal (US) 145 l
조향 계통 - 탱크 포함 14 gal (US) 54 l
크랭크케이스 24 gal (US) 90 l
브레이크 호이스트 계통 85 gal (US) 322 l
펌프 흐름 - 고속 공회전 118 gpm 448 L/min
릴리프 밸브 설정 - 상승 2502 psi 17250 kPa
릴리프 밸브 설정 - 하강 500 psi 3450 kPa
바디 상승 시간 - 고속 공회전 9.5 초 9.5 초
바디 하강 시간 - 부양 13 초 13 초
바디 출력 감소 - 고속 공회전 13 초 13 초
후방 차축 - 진동 8.1 ° 8.1 °
비적재 실린더 스트로크 전방 9.2 in 234 mm
비적재 실린더 스트로크 후방 5.8 in 149 mm
최대 총 장비 중량 226503 lb 102740 kg
주(1) 특정 작업 조건 하에서 773G 트럭의 생산 능력은 표준 또는 선택사양 타이어의 TKPH(TMPH) 능력을 초과할 수 있으므로 생산을 제한할 수 있습니다. 특정 작업 조건 하에서 773G 트럭의 생산 능력은 표준 또는 선택사양 타이어의 TKPH(TMPH) 능력을 초과할 수 있으므로 생산을 제한할 수 있습니다.
주(2) Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어를 선택할 수 있도록 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다. Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어를 선택할 수 있도록 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다.
표준 타이어 24.00R35(E4) 24.00R35(E4)
FOPS 표준 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protective Structure)은 ISO 3449:2005 Level II FOPS 기준을 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protective Structure)은 ISO 3449:2005 Level II FOPS 기준을 충족합니다.
ROPS 표준 Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ISO 3471:2008 ROPS 기준을 충족합니다. Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ISO 3471:2008 ROPS 기준을 충족합니다.
소음 표준(2) SAE J88:2008에서 지정한 시험 절차에 따라, 15m(49ft) 떨어진 곳에서 중간 기어로 주행 중 작동에서 측정한 표준 장비의 외부 음압 수준은 86dB(A)입니다. SAE J88:2008에서 지정한 시험 절차에 따라, 15m(49ft) 떨어진 곳에서 중간 기어로 주행 중 작동에서 측정한 표준 장비의 외부 음압 수준은 86dB(A)입니다.
소음 표준(3) 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다.
소음 표준(1) SAE J1166 FEB2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 경우 운전자 동등 음압 수준(Leq)은 76dB(A)입니다. 이것은 작업 사이클 소음 노출 수준 입니다. 운전실이 올바르게 장착 및 정비되었습니다. 시험은 운전실 도어 및 운전실 윈도우를 닫은 상태에서 시행되었습니다. SAE J1166 FEB2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 경우 운전자 동등 음압 수준(Leq)은 76dB(A)입니다. 이것은 작업 사이클 소음 노출 수준 입니다. 운전실이 올바르게 장착 및 정비되었습니다. 시험은 운전실 도어 및 운전실 윈도우를 닫은 상태에서 시행되었습니다.
회전 직경 - 전방 77.1 ft 23.5 m
조향 표준 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992
조향 각도 31 ° 31 °
회전 궤도 - 간극 직경 85.6 ft 26.1 m

773 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • Cat C27 Tier 4/Stage V 준수 디젤 엔진:
    – 프리클리너가 포함된 에어클리너(2개)
    – 공랭식 애프터쿨러(ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
    – 전기 시동
    – 엔진 공회전 차단
    – 에테르 시동 보조장치
    – 배기 머플러
    – NGMR 라디에이터
    규제 제외 지역 전용:
    – 직접 구동 팬
    – MEUI-A 연료 계통
  • 브레이크 계통:
    – 수명 연장 브레이크
    – 자동 리타더 제어장치(ARC, Automatic Retarder Control)
    – 수동 리타더(후방 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크 사용)
    – 브레이크 해제 모터(견인)
    – 건식 디스크 브레이크(전방)
    – 전방 브레이크 차단 스위치(전방)
    – 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크(후방)
    – 브레이크 마모 지시계(후방)
    – 주차 브레이크
    – 보조 브레이크
    – 서비스 브레이크
  • 변속기:
    – 7단 자동 동력 변환(다음 요소 포함):
    • 전자식 클러치 압력 제어(ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    • 고생산성 전자 제어 전략(APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

    – 자동 중립 공회전
    – 자동 실속
    – 2단 기어 시동

서스펜션 계통

  • 서스펜션, 전방 및 후방(EU 규정 준수)

전기

  • 알람 백업
  • 교류 발전기, 120Amp
  • 자동윤활 전원 공급장치 지원
  • 배터리, 무정비, 12V(2), 1,400CCA 결합
  • 전기 계통, 25Amp, 24V-12V 컨버터
  • 조명 계통:
    – 백업등(할로겐)
    – 방향 신호장치/위험 경고(전방 및 후방 LED)
    – 엔진실 라이트
    – 헤드라이트, (할로겐) 조광기 포함
    – 운전자 접근 차내등
    – 측면등
    – 정지등 및 후미등(LED)
  • 다음을 포함한 서비스 센터:
    – 배터리 점프 시동
    – 예비 퓨즈가 있는 차단기
    – 잠금 스위치
    – 포트, ET 및 VIMS
    – 서비스 잠금 스위치(엔진 시동 없는 출력)

기술 제품

  • 절약 모드, 표준 및 보정
  • Product Link, 이동통신 또는 위성
  • 견인력 제어 계통(TCS, Traction Control System)
  • 트럭 생산 관리 계통
  • 필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System)

운전자 환경

  • 어드바이저 표시장치:
    – 에어클리너 서비스 지시계
    – 유체 수준 모니터링
    – 연료량 모니터링
    – 표시 언어(시장별로 다름)
  • 냉방/난방
  • 자동 온도 제어
  • 재떨이 및 담배 라이터
  • 옷걸이
  • 컵 홀더(4)
  • 진단 연결 포트, 24V
  • 엔터테인먼트용 라디오 지원:
    – 5Amp 컨버터
    – 스피커
    – 안테나
    – 배선 하니스
  • 발 받침대
  • 게이지/지시계:
    – 브레이크 오일 온도 게이지
    – 냉각수 온도 게이지
    – 엔진 과속 지시계
    – 연료량
    – 시간 기록계
    – 주행 거리계를 포함한 속도계
    – 회전 속도계
    – 변속기 기어 지시계
  • 호이스트 레버
  • 경적
  • 라이트 - 차내등
  • 라이트 – 실내등
  • 거울, 열선식 아님
  • 출력 포트, 24V 및 12V(2)
  • 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protection Structure)/낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protection Structure)
  • 시트, Cat 컴포트 시리즈 III:
    – 완전 에어 서스펜션
    – 자동 조절식 3개 지점 안전벨트, 어깨 하니스 포함
  • 무릎 벨트 포함 트레이너 시트
  • 조향 휠, 패딩 처리, 틸트 및 텔레스코픽
  • 보관함 구조
  • 선바이저
  • 스로틀 잠금장치
  • 윈도우, 힌지형, 우측(비상 출구)
  • 윈도우, 전동식, 좌측
  • 간헐식 전면 유리 와이퍼 및 와셔

보호대

  • 구동 라인
  • 엔진 크랭크케이스

유체

  • 부동액
  • 수명 연장 냉각수, -34°C(-30°F)까지
  • 그룹화된 지면 필터

기타 표준 장비

  • 바디 하강 지시계
  • 바디 안전 핀(바디를 상승 위치로 고정)
  • 중앙 장착 림
  • 연료 탱크, 795L(210gal)
  • 지면 배터리 차단
  • 지면 엔진 차단
  • 지면 그리스 피팅
  • 운전자 정비 매뉴얼(OMM, Operator Maintenance Manual)
  • 림 17 × 35
  • 암반 이젝터
  • 2차 조향장치(전기)
  • 묶음 고리
  • 견인 후크(전방)/견인 핀(후방)
  • 도난∙파손 방지 잠금장치

773 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

선택사양 장비

  • 본체 가열
  • 바디 라이너
  • 바디 측면 보드
  • 운전실 프리클리너
  • Cat 엔진 브레이크
  • 그룹화된 그리스 피팅
  • 혹한기 패키지
  • 유체 보충 서비스 센터
  • HID 라이트
  • 거울, 볼록
  • 거울, 열선식
  • 예비 림
  • 시야 개선 패키지(ISO 5006 요구 사항 충족)
  • 휠 고임목
  • 작업 영역 시야 확보 계통(WAVS, Work Area Vision System)

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

장비 구동 동력(MDP)은 토양 강성을 표시하기 위해 다짐과 회전 저항을 연계시켜 주는 에너지 기반 측정 시스템입니다. 옵션으로 제공되는 매핑 계통을 통해 운전자는 작업 현황을 시각화할 수 있고, 콤팩터가 전체 작업 현장을 커버하고 균일한 작업 진행을 보장합니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

773이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

773 오프 하이웨이 트럭

773 오프 하이웨이 트럭

773 오프 하이웨이 트럭

773 오프 하이웨이 트럭

773 오프 하이웨이 트럭
773 오프 하이웨이 트럭
773 오프 하이웨이 트럭
773 오프 하이웨이 트럭