개요
광산업계의 준마
Cat® 793 광산용 트럭은 30여 년 전에 출시되었으며, 모든 모델이 우수한 속도, 동급 최고의 탑재하중 및 긴 수명을 지속적으로 제공하여 광산업에서 가장 인기 있는 트럭 중 하나가 되었습니다. 793D도 마찬가지입니다. 793D는 고출력 및 고성능으로 생산성이 향상되었고, 동급 최저 비적재 무게로 탑재하중이 최적화되었으며, 길어진 수명으로 긴 작동 시간과 저렴한 유지 비용을 자랑하고 여러 번 재생 가능합니다. 793D는 5가지 구성이 있어 다양한 용도에 사용할 수 있습니다. 작업을 할 때마다 더 많은 양을 운반합니다. 세계에서 가장 중요한 광산의 수익성 개선을 돕습니다. 바로 귀하의 광산입니다.