개요
각 작업에 맞는 사용자 지정.
Caterpillar는 특정 작업을 위한 특수 장비를 제공하기 위해 Cat® 지점 및 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 협력하여 장비 및 계통을 부분적으로 제공합니다. 호이스트 실린더 유무를 선택하여 베어 섀시 트럭을 주문할 수 있으며 제품 옵션은 덤프 트럭 모델과 대부분 동일합니다. 이러한 모델은 물 수송 트럭, 견인 트럭과 연료/윤활 트럭을 비롯한 특수 장비에 맞도록 트랙터 ROPS 인증 등급이 더 높습니다. 부분적 장비 구성은 건설, 철거, 폐기물, 자재 처리, 채석 및 채굴 작업에 사용합니다.
Cat 물 공급 계통(WDS, Water Delivery System)은 789 WTR 오프 하이웨이 트럭 배어 섀시의 선택사양 어탯치먼트로 제공됩니다. 운전실에 기본 장착되는 제어장치, 유압 펌프 및 모터, 워터 펌프, 스테인레스강 분무 헤드가 포함됩니다. 고객의 목표가 먼지 제어이든 운재로 정비이든, Cat WDS는 통제되고 지능적인 방법으로 지면에 물을 공급하도록 설계되었습니다. 조작이 간편한 자동화된 계통을 통해 교통, 인력 및 도로 조건과 같은 보다 중요한 안전 문제에 집중할 수 있습니다. 또한 Cat WDS는 안전성을 향상시킬 뿐만 아니라 트럭 정비 비용을 절감하고 물을 절약하며 상당한 연료 절감 효과를 제공하여 수익을 창출합니다.