785 베어 섀시는 물 수송 트럭, 견인 트럭과 연료 및 윤활 트럭을 비롯한 특수 장비에 맞도록 트랙터 ROPS 인증 등급이 일반적으로 더 높습니다.

785 베어 섀시 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

호이스트를 제외한 LRC 베어 섀시 무게
184582 lb
83725 kg
트랙터 ROPS
231485 lb
105000 kg
공칭 물 탱크 용량
30000 gal (US)
113500 l

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

트랙터 ROPS 등급

트랙터 ROPS 등급

  • Cat® 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시 ROPS는 견인 작업에 대한 더 높은 수준의 보호를 위해 ISO 3471 트랙터 기준을 인증받았습니다.

물 수송 트럭 작업

물 수송 트럭 작업

  • Cat 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 채굴 및 건설 프로젝트의 물 수송을 위한 견고하고 내구성이 뛰어난 플랫폼입니다.
  • 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 분진 억제, 도로 건설, 화재 진압 등의 작업에 적합한 솔루션입니다.
  • Caterpillar는 전 세계 OEM과의 협력을 통해 물 수송 트럭용 베어 섀시 장비를 공급하며, 귀사에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 모든 과정은 현지 Cat 지점을 거칩니다.
서비스 트럭 작업

서비스 트럭 작업

  • Cat 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 광산 및 건설 프로젝트 모두에서 서비스 트럭 작업을 위한 견고하고 안정적인 플랫폼입니다.
  • 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 연료 및 예방 정비 윤활유를 현장의 장비 플릿으로 운반하는 데 적합한 솔루션입니다.
  • Caterpillar는 전 세계 OEM과의 협력을 통해 적절한 서비스 트럭 작업용 베어 섀시 장비를 공급하며, 귀사에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 모든 과정은 현지 Cat 지점을 거칩니다.
견인 작업

견인 작업

  • Cat 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 견인을 위한 견고하고 내구성이 뛰어난 플랫폼입니다.
  • 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 장비 트레일러 및 보텀 덤프 트레일러에 적합한 솔루션입니다.
  • Caterpillar는 전 세계 OEM과의 협력을 통해 견인용 베어 섀시 장비를 공급하며, 귀사에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 모든 과정은 현지 Cat 지점을 거칩니다.

다음에 대한 제품 사양 785 베어 섀시

호이스트를 제외한 LRC 베어 섀시 무게 184582 lb 83725 kg
호이스트를 포함한 LRC 베어 섀시 무게 188766 lb 85623 kg
호이스트를 제외한 LRC 총 장비 무게(목표) 550000 lb 249476 kg
호이스트를 포함한 LRC 총 장비 무게(목표) 550000 lb 249476 kg
호이스트를 제외한 HRC 베어 섀시 무게 187068 lb 84853 kg
호이스트를 포함한 HRC 베어 섀시 무게 191253 lb 86751 kg
호이스트를 제외한 HRC 총 장비 무게(목표) 550000 lb 249476 kg
호이스트를 포함한 HRC 총 장비 무게(목표) 550000 lb 249476 kg
LRC 모델은 규제가 덜한 국가에 제공됩니다. HRC 모델은 규제가 까다로운 국가에 제공됩니다. 해당 시장에서 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 제공. LRC 모델은 규제가 덜한 국가에 제공됩니다. HRC 모델은 규제가 까다로운 국가에 제공됩니다. 해당 시장에서 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 제공.
트랙터 ROPS 231485 lb 105000 kg
공칭 물 탱크 용량 30000 gal (US) 113500 l
엔진 모델 Cat® 3512E Cat® 3512E
총 출력 - SAE J1995 1600 hp 1193 kW
정격 정미 출력 - SAE J1349 1509 hp 1125 kW
보어 6.7 in 3573 in³
행정 8.5 in 215 mm
배기량 3573 in³ 58.56 l
정격 엔진 속도 1650 r/min 1650 r/min
공시된 정미 출력은 엔진에 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 해당 시장에서 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 제공. 공시된 정미 출력은 엔진에 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 해당 시장에서 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 제공.
전진 - 1단 7.5 mile/h 12.1 km/h
전진 - 2단 10.2 mile/h 16.3 km/h
전진 - 3단 13.8 mile/h 22.2 km/h
전진 - 4단 18.6 mile/h 29.9 km/h
전진 - 5단 25.2 mile/h 40.6 km/h
전진 - 6단 34 mile/h 54.8 km/h
후진 6.8 mile/h 11 km/h
브레이크 표면 - 전방 9487 in² 61270 cm²
브레이크 표면 - 후방 13908 in² 89728 cm²
연료 탱크 용량 410 gal (US) 1552 l
냉각 계통 100 gal (US) 379 l
크랭크케이스 54 gal (US) 204 l
차동장치 - 최종 드라이브 139 gal (US) 527 l
조향 계통 - 탱크 포함 45 gal (US) 170 l
브레이크/호이스트 유압 탱크 135 gal (US) 511 l
브레이크 호이스트 계통 160 gal (US) 606 l
토크 컨버터 - 변속기 계통 46 gal (US) 175 l
조향 표준 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
조향 각도 36 ° 36 °
회전 직경 97.75 in 29.8 m

785 베어 섀시 표준 장비

785 WTR 베어 섀시 옵션에 대한 자세한 사항은 Caterpillar OEM Solutions(oem_solutions@cat.com.)에 문의하십시오.

전기

  • 24V 전기 계통, 정비 작업이 적은 배터리(2), 93A/h
  • 알람, 백업
  • 브러시리스 교류 발전기, 225A
  • 지면 접근식 동력 제어함: 이더넷 VIMS™ 포트 및 VIMS 램프, 엔진 시동장치, 변속기 및 배터리 잠금
  • 점프 시동/배터리 충전 콘센트
  • LED 탑재하중 지시계 램프
  • LED 조명 계통: 백업 및 위험 조명, 연석 조명(우측 1개, 좌측 1개), 회전 신호(전방 및 후방), 엔진실 조명, 헤드라이트(로우-하이 빔 선택기 포함), 사다리/서비스 덱 조명, 정지/후미등

유체

  • 최저 –35°C(–30°F)의 수명 연장 냉각수

운전자 환경

  • 5V USB 충전 포트
  • 12V 보조 전원 연결부
  • 컵 홀더
  • 진단 연결 포트 COM3 및 이더넷
  • 엔진 정지 지연
  • 돔 차내등 및 지도 조명
  • 엔터테인먼트 라디오 지원: 스피커, 안테나 선택사양(AM/FM/WB/위성 라디오), 라디오 장착 설비 및 12V 전원 공급장치
  • 화재 진압 지원
  • 바닥 매트, 여러 조각, 교체 가능
  • 게이지 및 지시계 패널: 중요 오일 및 냉각수 온도, 연료 및 DEF 수준(해당되는 경우), 엔진 계통, 브레이크 및 변속기 결함 지시계, 회전식 다이얼로 운전자가 선택할 수 있는 최대 장비 속도, 속도계, 회전 속도계
  • 열선식 거울, 우측 및 좌측
  • 호이스트, 본체 제어
  • 대화형 터치스크린 차량 정보 디스플레이: 주간/야간 모드, 작동 알람, 쿼드 게이지 디스플레이
  • 운전자 및 트레이너 에어 서스펜션 시트
  • 운전자 도어 전동식 창문
  • 고객 액세서리 장착 설비
  • 푸시 버튼 안전 시동
  • 인입식 전방 바이저
  • ROPS 운전실, 격리/소음 억제형
  • 계단 및 통로 접근, 600 mm(24 in)
  • 조향 휠, 틸트 가능, 텔레스코픽
  • AC 응축에서 전면 유리 와셔 유체로 자동 충전
  • 운전자 장비 보관 위치
  • 3점식 운전자 시트 안전벨트
  • 전면 유리 와이퍼, 간헐식 제어/와셔
  • 유닛화된 유압 구동 HVAC(자동 온도 제어 활용)
  • 운전석 통풍 시트

동력전달장치

  • 표준 림 포함 33R51 동력전달장치
  • Cat 3512E 엔진: 자동 엔진 및 DEF 열 관리(해당되는 경우), 자동 저전압 공회전 관리, 프리클리너 포함 에어클리너(2), 공랭식 애프터쿨러 사용 터보 차징(4), MEUI™-A(기계 전자 유닛 인젝터) 연료 계통, 자동 시동장치 보호, 자동 에테르 시동 보조장치
  • 유압 브레이크 계통: 조절식 및 자동식 ARC(자동 리타더 제어장치), 브레이크 해제 모터(견인), 엔진 과속 보호, 브레이크 디스크 자재 수명 연장, 오르막 시동 보조/안티 롤백 전략, 오일 냉각, 멀티 디스크(전방 및 후방) – (서비스, 감속, 주차, 보조), 기어 선택기와 통합된 주차 브레이크
  • 변속기: 6단, 전자식 클러치 압력 제어(ECPC) 사용 자동 동력 변환, APECS(고생산성 전자 제어 전략), 본체 상승 역방향 뉴트럴라이저, 본체 상승 변속 억제장치, 하향 변속/역방향 변속 억제장치, 방향 전환 관리, 향상된 견인력 제어 계통, 프로그램식 상단 기어, 오일 수준 센서, 중립 타주 억제장치, 중립 시동 스위치, 잠금 토크 컨버터, 후방 차축 연속 윤활/여과
  • 공기 탱크, 공기 경적, 자동 윤활 계통 포함 터빈 공기 시동장치

기타 장비

  • 보조 "버디" 덤핑 퀵 커넥트
  • 보조 연결 '사용자 정의 정지'
  • 보조 조향 퀵 커넥트(견인)
  • eOMM
  • 급속 보충 연료 및 DEF 원격 보충 시스템
  • 회전식 구성품 보호대
  • 오르막 시동 보조
  • 유압 필터, 1,000시간
  • 원격 플래쉬 소프트웨어 및 고장진단
  • 2차 조향장치(자동)
  • 타이 오프 지점
  • 견인 후크(전방) 및 견인 핀(후방)
  • 유압 오일 투시창
  • S•O•S℠ 포트
  • 필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System)

Cat 기술 제품

  • 사이버 보안
  • 터치스크린 디스플레이와 통합된 물체 감지 시스템
  • TPMS 2(타이어 탑재하중 모니터링 계통 2)
  • Product Link™ Elite

785 베어 섀시 선택사양 장비

전기

  • 보조 후방 작업등, 1개 좌측
  • 디지털 탑재하중 디스플레이
  • LED 조명 계통: 추가 조명 패키지, 보조 VIMS, 본체 후방, 시트 및 주차 브레이크
  • 정비소 경적

유체

  • 수명 연장 냉각수, -50°C(-58°F)

운전자 환경

  • 긴급 중지
  • 고급형 운전실: 고급 운전실 여과 계통, 운전실 뒷좌석 접근을 위한 발판과 핸드레일, 앞좌석 열선, 냉풍, 통풍 시트, 전동식 우측 창문, 조수석 서스펜션 시트, 보관함

동력전달장치

  • 공기 미사용 – 전자 시동장치(93A/시간 배터리 4개, 전자 경적 및 자동 윤활 계통)
  • 유압 브레이크 계통: ABS(안티록 브레이크 계통) 및 DSC(동적 안정성 제어장치)를 사용하는 고급 지면 제어
  • 가변 속도 팬 드라이브
  • 변속기: 엔진 사전 윤활 계통, 후방 차축 연속 윤활/여과(쿨러 사용)

기타 장비

  • 2560 L(676 gal) 연료 탱크(Tier 4 제외)
  • 범퍼 견인 - 중앙 핀 키트
  • 혹한기 시동(블록 히터)
  • 커뮤니케이션 Ar – Minestar™ 라디오
  • 휴대용 소화기
  • 5피스 크랭크케이스 보호대
  • 연료 히터, 연료 수분 분리기
  • 연료 탱크 머드 가드
  • 게이지, 브레이크 마모 지시계
  • 지면 접근 유체 서비스 센터, 유압 및 냉각수
  • 허브 주행 거리계, km
  • 전동식 접근 계단
  • 림 디퓨저
  • 휠 고임목
  • 무선 ET(Electronic Technician)
  • 높은 곳에서의 작업 보호

Cat 기술 제품

  • 정속 주행 제어
  • 360도 전방향 카메라
  • 4G 셀룰러/위성 이중 모드
  • 연결성 번들(포함: 무선 운전자 ID, 시동을 위한 Bluetooth 키 FOB)
  • DSS(Driver Safety System) 4.0 지원
  • Minestar GPS
  • Minestar 커뮤니케이션 그룹(지원: Minestar Fleet, Aux 및 Truck Spotting)
  • ORS(오일 재생 계통)(Tier-4 제외)
  • RAC(Road Analysis Control)

785 베어 섀시이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

785 베어 섀시 오프 하이웨이 트럭

물 수송 트럭

연료 및 윤활 트럭

785 베어 섀시 오프 하이웨이 트럭
물 수송 트럭
연료 및 윤활 트럭