796 AC 광산용 트럭

광산용 트럭 796 AC

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

공칭 정격 탑재하중
360 ton (US)
327 t
정격 총 장비 무게
1270000 lb
576072 kg
총 출력 - SAE J1995
3500 hp
2610 kW

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

Cat

안전

  • 운전실의 넓은 시야와 오른쪽 시야를 향상시키는 방사형 지연 그리드에 의한 뛰어난 가시성
  • 폭 600mm(23.6") 사다리, 평면 덱, 토 킥 및 전동식 계단 어탯치먼트(옵션)를 통한 보다 안전한 접근 및 출입.
  • 롤백 방지, 견인력 제어, 후진 변속 방지 장치, 자동 감속 제어 및 주차 브레이크 적용을 위한 도어 센서 경고와 같은 자신감 구축 기능.
  • 입증된 설계의 Caterpillar 4코너 오일 냉각식 브레이크로 지원되는 소형 방사형 그리드를 통한 완전한 동적 감속이 안정적인 핸들링과 확실한 정지 제공.
  • 전자 제어장치의 백업 역할을 하는 유압식 보조 브레이크 페달로 비상 제어를 제공하는 완전 독립적인 보조 브레이크 계통.
Cat

생산성

  • 로컬 어탯치먼트에 관계없이 진정한 동급 최고의 327미터톤(360톤) 탑재하중을 달성합니다.
  • Cat 엔진, AC 구동 계통, 유압 장치 및 제어 장치의 완전한 통합으로 운영이 용이하고 비용 절감.
  • 최적화된 연료 효율, 경사면에서의 속도 및 작동 범위 전반에 걸친 기생 부하를 위해 모든 트럭 매개변수에 대한 종단 간 가시성 제공.
  • 서비스 영역 내에서 우수한 저속 제어와 셔블에서 움직이기 시작할 때의 우수한 모터 토크 및 가속도.
Cat

운전자 편의

  • 인체공학적 운전실 배치, 탁월한 전 방향 시야, 사용하기 쉽게 배치된 제어 장치, 레버 및 스위치.
  • 자동 실내 온도 조절 및 진동과 소음 감소.
  • 높이 조절 장치, 안전 벨트가 마찰되지 않도록 하는 조절식 어깨 지지대 그리고 안정성을 높이는 시트 등받이, 측면 및 허리 지지대가 포함된 차세대 시트.
Cat

서비스성

  • 높은 배기량, 낮은 rpm 등급 및 보수적인 마력 등급으로 운재로에서 더 많은 시간을 보내고 정비소에서 보내는 시간은 적습니다.
  • 엔진의 V 외부에 위치한 흡기 매니폴드 및 터보차저는 서비스 기술자가 엔진 상단과 엔진 베이 내에서 작업할 수 있는 더 많은 공간을 제공합니다.
  • 엔진 및 이중 베어링 구동 교류 발전기는 별도로 정비 가능하며 심을 제거합니다.
  • 청소할 필요가 없는 밀봉 및 가압된 인버터 캐비닛은 주기적인 유지 보수를 줄여줍니다.
  • 엔진 통로 및 서비스 플랫폼, 모듈식 구성품 및 지상 그룹화 서비스 지점.
Cat

내구성 및 긴 수명

  • 입증된 C175 엔진과 전기 구동 계통을 통한 25,000시간의 첫 번째 정밀 검사 주기로 소유 비용 절감.
  • 응력 집중 지점에서 발생할 수 있는 굽힘 및 파손을 제거하는 고도로 검증되고 입증된 직선형 프레임 레일 설계.
  • 뛰어난 용접 특성을 위해 Caterpillar 고유의 강철 사양을 사용하는 박스 섹션 구조로 뛰어난 내구성 제공.
  • 프레임의 중요한 영역에 있는 깊은 섹션 메인 레일 덕분에 프레임 수명이 증가하고 응력 수준은 낮아집니다.
  • 프레임, 동력전달장치, 엔진 및 구성품은 재생 가능합니다. 신규 가격보다 저렴한 가격으로 새로운 것과 같은 성능을 제공합니다.
Cat

검증된 AC 드라이브 및 동력전달장치

  • Caterpiller에서 100% 설계, 검증 및 구축한 통합 엔진과 동력전달장치로 인해 운용 비용이 절감됩니다.
  • 대부분의 경쟁 트럭보다 낮은 전류에서 작동하는 고전압 시스템 덕분에 효율성은 높아지고, 열 발생은 적어지며, 부품은 더 작고 가볍게 만들 수 있고, 구성품 수명이 연장됩니다.
  • 정기적인 모터 정비가 필요하지 않고, 박스 그리드보다 조용하고 가벼운 AC 전기 모터가 있는 방사형 지연 그리드.
  • 지속적 지연력을 위한 AC 드라이브 동적 지연; 정비를 줄이는 AC 전기 모터; 최대 AC 드라이브 계통 효율성을 위한 최첨단 고전압 IGBT.
  • 공회전 상태에서도 최적화된 냉각을 제공하여 구성품 성능과 수명을 향상시키는 가변 유압 송풍기 팬.

다음에 대한 제품 사양 796 AC

공칭 정격 탑재하중 360 ton (US) 327 t
정격 총 장비 무게 1270000 lb 576072 kg
섀시 중량 448415 lb 203398 kg
본체 중량 범위 38,833–42,907kg(85,611–94,594lb) 38,833–42,907kg(85,611–94,594lb)
주(1) 최대 타이어 하중은 타이어 제조업체에 문의하십시오. 최대 타이어 하중은 타이어 제조업체에 문의하십시오.
주(2) 총 연료 및 유체, 표준 및 필수 어탯치먼트, 호이스트, 본체 장착 그룹, 림 및 타이어를 포함한 섀시 중량. 총 연료 및 유체, 표준 및 필수 어탯치먼트, 호이스트, 본체 장착 그룹, 림 및 타이어를 포함한 섀시 중량.
주(3) 최대 총 장비 중량 제한은 Cat 광산용 트럭 10/10/20 과적재 정책(AEXQ0250)을 참조하십시오. 최대 총 장비 중량 제한은 Cat 광산용 트럭 10/10/20 과적재 정책(AEXQ0250)을 참조하십시오.
총 출력 - SAE J1995 3500 hp 2610 kW
엔진 모델 Cat® C175-16 Cat® C175-16
정미 출력 - SAE J1349 3405 hp 2539 kW
정격 속도 1800 r/min 1800 r/min
배기가스 배출 등급 연료 최적화 연료 최적화
보어 6.9 in 175 mm
행정 8.7 in 220 mm
배기량 5187 in³ 85 l
주(1) 공시된 정미 출력은 엔진에 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
주(2) 해당 시장에서 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V 제공. 해당 시장에서 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V 제공.
주(3) 추가 연료 최적화 선택 가능 출력 등급: 2,312kW/3,100hp 추가 연료 최적화 선택 가능 출력 등급: 2,312kW/3,100hp
연료 탱크 1300 gal (US) 4922 l
연료 탱크(Tier 4) 1200 gal (US) 4542 l
디젤 배기 유체 탱크 100 gal (US) 378 l
냉각 계통 211 gal (US) 799 l
크랭크케이스 82 gal (US) 310 l
전방 휠 - 각각 7 gal (US) 28 l
최종 드라이브 - 각각 67 gal (US) 254 l
유압 탱크 296 gal (US) 1121 l
유압 계통 - 탱크 포함 385 gal (US) 1458 l
그리스 탱크 90 lb 41 kg
주(1) U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V 엔진 옵션에만 DEF 탱크 제공. U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V 엔진 옵션에만 DEF 탱크 제공.
조향 각도 39 ° 39 °
회전 직경 - 전방 106.3 ft 32.4 m
조향 표준 조향 표준: ISO 5010:2007 조향 표준: ISO 5010:2007
회전 직경(ISO 7457:1997) 회전 직경(ISO 7457:1997)
총 감속 비율 35:1 35:1
최고 속도 - 적재 시 40 mile/h 64 km/h
발전기/교류 발전기 Cat 브러시리스, 엔진 장착, 이중 베어링 Cat 브러시리스, 엔진 장착, 이중 베어링
제어장치 Cat IGBT 인버터 기술, 공기 냉각, 여과 포함 가압 캐비닛 Cat IGBT 인버터 기술, 공기 냉각, 여과 포함 가압 캐비닛
휠 모터 Cat AC 유도, 후방 차축 장착 Cat AC 유도, 후방 차축 장착
냉각 계통 Cat 가변 속도, 유압 구동 냉각 계통 Cat 가변 속도, 유압 구동 냉각 계통
서비스 브레이크 4방향, 습식 디스크, 오일 냉각, 유압 작동 4방향, 습식 디스크, 오일 냉각, 유압 작동
전방 습식 디스크 브레이크 표면 영역 20378 in² 131473 cm²
후방 - 습식 디스크 브레이크 표면 영역 30750 in² 198388 cm²
표준사양 서비스 및 보조: ISO 3450:2011 서비스 및 보조: ISO 3450:2011
주차 브레이크 4방향, 멀티 디스크, 스프링 작동, 유압 해제 4방향, 멀티 디스크, 스프링 작동, 유압 해제
부하 브레이크 후방 서비스 브레이크 후방 서비스 브레이크
동적 감속력 - 연속 5480 hp 4086 kW
CMD 패키지 포함 ABS(안티록 브레이크 계통) 옵션 CMD 패키지 포함 ABS(안티록 브레이크 계통) 옵션
전방 차축 - 비적재 47 % 47 %
후방 차축 - 비적재 53 % 53 %
전방 차축 - 적재 33 % 33 %
후방 차축 - 적재 시 67 % 67 %
중량 분배는 Cat 본체 사용으로 최적화됩니다. 중량 분배는 Cat 본체 사용으로 최적화됩니다.
표준 타이어 59/80 R63 59/80 R63
44" x 63" 44" x 63"
주(1) 퀵 체인지 림은 선택 사항입니다. 퀵 체인지 림은 선택 사항입니다.
주(2) Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어 선택과 TKPH(TMPH) 기능을 위해 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다. Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어 선택과 TKPH(TMPH) 기능을 위해 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다.
평적 97-153m³(127-200yd³) 97-153m³(127-200yd³)
산적(SAE 2:1) 186-237m³(243-310yd³) 186-237m³(243-310yd³)
바디 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오. 바디 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.
유형 트윈, 2단계 유압 실린더와 완충 밸브. 트윈, 2단계 유압 실린더와 완충 밸브.
펌프 흐름 - 고속 공회전 257.3 gpm 964 L/min
릴리프 밸브 설정 - 상승 3029 psi 20884 kPa
바디 상승 시간 - 고속 공회전 21 초 21 초
바디 하강 시간 - 부양 22 초 22 초
바디 출력 감소 - 고속 공회전 17.5 초 17.5 초
주(1) 트윈, 2단계 유압 실린더가 외부 메인 프레임에 장착. 두 단계 모두에서의 복동식 실린더. 트윈, 2단계 유압 실린더가 외부 메인 프레임에 장착. 두 단계 모두에서의 복동식 실린더.
주(2) 두 단계 모두에서 출력 증가, 두 단계 모두에서 출력 감소. 두 단계 모두에서 출력 증가, 두 단계 모두에서 출력 감소.
주(3) 자동 본체 하강 조절이 프레임에 미치는 영향을 줄입니다. 자동 본체 하강 조절이 프레임에 미치는 영향을 줄입니다.
유형 자급식 질소/오일 실린더, 핀 대 핀 장착, 상단 및 하단 이중 전단 클레비스 어탯치먼트 자급식 질소/오일 실린더, 핀 대 핀 장착, 상단 및 하단 이중 전단 클레비스 어탯치먼트
유효 실린더 행정 - 전방 4 in 102.1 ml
유효 실린더 행정 - 후방 2 in 50.5 mm
후방 차축 - 진동 +/- 5.32도 +/- 5.32도
에어컨 HFC - 134A 냉매: 21,600Btu/h HFC - 134A 냉매: 21,600Btu/h
히터/성에 제거장치 24600 Btu/h 24600 Btu/h
대기 능력은 히터/성에 제거장치의 경우 최저 -15C(5F) 및 냉방의 경우 최고 50C(122F)입니다. 대기 능력은 히터/성에 제거장치의 경우 최저 -15C(5F) 및 냉방의 경우 최고 50C(122F)입니다.
ROPS 표준(1) 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 운전자용 ISO 3471:2008 및 트레이너용 ISO 13459:2012를 충족합니다. 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 운전자용 ISO 3471:2008 및 트레이너용 ISO 13459:2012를 충족합니다.
FOPS 표준 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 운전자용 ISO 3449:2005 Level II 및 트레이너용 ISO 13459:2012 Level II를 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 운전자용 ISO 3449:2005 Level II 및 트레이너용 ISO 13459:2012 Level II를 충족합니다.
소음 표준 운전자 음압 수준 75dB(A)은 ISO 6394:2008 및 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 운전자 음압 수준 75dB(A)은 ISO 6394:2008 및 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다.
높이 - ROPS 상단까지 22.05 ft 6720 mm
전장 51.44 ft 15679 mm
휠 베이스 21.9 ft 6674 mm
후방 차축 - 테일 16.07 ft 4898 mm
덤프 간극 - 비적재 5.72 ft 1744 mm
바디 높이 - 비적재 23.85 ft 7271 mm
전고 - 적재함 상승 시 48.85 ft 14890 mm
전륜 타이어 윤거 23.06 ft 7028 mm
전방 차축 간극 - 적재 2.81 ft 855 mm
전체 캐노피 폭(암반 디플렉터 포함) 33.15 ft 10103 mm
외부 본체/캐노피 폭(암반 디플렉터 미포함) 31.62 ft 9639 mm
바디 내부 폭 29.44 ft 8973 mm
전방 캐노피 높이 - 비적재 26.01 ft 7928 mm
후방 차축 간극 - 적재 시 2.8 ft 854 mm
후륜 이중 타이어 윤거 19.5 ft 5943 mm
전체 타이어 폭 - 비적재 30.27 ft 9226 mm
나열된 치수는 캐노피 디플렉터 포함 나열된 치수는 캐노피 디플렉터 포함

796 AC 표준 장비

동력전달장치

  • Cat® C175-16 디젤 엔진: 2,610kW(3,500 hp), 연료 최적화, U.S. EPA Tier 2 동급(해당 시장에서 제공)
  • Cat® C175-16 디젤 엔진: 2,610kW(3,500 hp), 해당 시장에서 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V 제공.
  • C175-16 디젤 엔진
    – 터보 차징(4)/애프터쿨링(ATAAC)
    – 원심 오일 필터
    – 자가 청소식 오일 필터
    – 충전 교류 발전기(225A), 브러시리스
    – 사전 윤활/엔진
    – 프리클리너(4)가 포함된 에어클리너
    – 다중 지점 오일 압력 감지
    – 배기 - 머플러, 우측 출구
  • 브레이크 계통:
    – 혼합 저속 활용 전기식 동적 감속
    – 오일 냉각, 멀티 디스크(전방 및 후방) – 서비스, 주차, 보조
    - 부하 브레이크(후방 차축만)
    – 브레이크 디스크 자재 수명 연장
    – ARC(자동 리타더 제어장치)
    – 브레이크 해제 모터(견인)
  • Cat® AC 동력전달장치:
    – AC 발전기
    – AC 유도 모터
    – IGBT 모터 제어장치
    – 레이디얼 감속 그리드(AC 모터 제어장치 포함)
    – 프로그램식 최고 속도
    – TorqueBoost 기술
    – 견인력 제어 계통
  • 방향 전환 관리:
    – 본체 상승 역방향 뉴트럴라이저
    – 본체 상승 변속 억제장치
    – 역방향 변속 억제장치
    – 중립 타주 억제장치
    – 중립 시동 억제장치
  • 추가 기능:
    – 후방 차축 연속 윤활 및 여과
    – 후방 차축 연속 오일 냉각

운전 및 제어

  • 통합 ROPS/FOPS 운전실, 격리/소음 억제형
  • 시트, 운전자, 에어 서스펜션, 조절식, 가열/냉각
  • 시트, 트레이너, 에어 서스펜션, 조절식
  • 안전벨트, 트레이너, 2점
  • 조향 휠, 틸트, 텔레스코픽, 경적
  • 경적, 전기식
  • 방향 전환 레버
  • 단일 페달 감속 및 오일 냉각 브레이크 제어
  • ARC(자동 리타더 제어장치) 토글 스위치
  • 부하 브레이크 스위치
  • 전면 유리(착색/안전 유리)
  • 윈도우, 전기 구동, 운전자/승객
  • 전면 유리 와이퍼(2), 간헐식 제어 및 와셔
  • 바이저(2)
  • 시트 후방 보관함
  • 컵 홀더(2개)
  • 실내등 차내등
  • 엔터테인먼트용 라디오 지원(스피커 및 배선 하니스)
  • 컨버터, 12V
  • 12V 직류 전원 공급장치(1개)
  • 미러, 표준(좌측 평면, 우측 볼록면)
  • 고정식 접근 사다리, 좌측 지면 접근
  • HVAC:
    – 가압, 여과된 환경
    – 에어컨
    – 히터/성에 제거장치
  • 인치 또는 미터식 게이지:
    – 속도계
    – 회전 속도계
    – 전자 시간 기록계
    – 연료 수준
    – DEF 수준(U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V 엔진 전용)
    – 유압 오일 온도
    – 엔진 냉각수 온도
  • 서비스 및 정보:
    – 진단 연결 포트
    – 전기 엔진 제어 결함 지시계
    – 알람, 주차 브레이크/운전자 도어 개방
    – 제3자 텔레매틱스 포트
    – VIMS 메시지 센터 어드바이저

전기

  • 가청 알람, 백업
  • 전기 계통, 24V, 퓨즈 및 차단기
  • 배터리, 12V(8) 90A/h
  • 지면 배터리 충전 콘센트
  • 조명, 신호/서비스:
    – 헤드라이트(로우 빔 4개, 하이 빔 4개), LED
    – 백업 및 마커/위험, LED
    – 방향 신호(전방 및 후방), LED
    – 전방 계단 접근/서비스 덱, LED
    – 정지/후미등, LED
    – 엔진실, LED
    – 인버터 에너지 경고등, LED
  • 탑재하중 지시계, 빨간색/녹색
  • 탑재하중, 디지털 디스플레이

추가 기능 및 장비

  • 축압기(조향 및 브레이크) - 호주 및 캐나다 인증
  • 자동 윤활 계통
  • 회전식 구성품 보호대
  • 머드 플랩
  • 견인 후크 및 핀(전방)
  • 견인 핀(후방) (빈 트럭만 해당)
  • 44 x 63 림, 6개 위치(6)
  • 연료:
    – 4,922L(1,300gal) 연료 탱크(연료 최적화 엔진 전용)
    – 4,543L(1,200gal) 연료 탱크(U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V 엔진 전용)
    – 379L(100갤런) DEF 탱크(U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V 엔진 전용)
    – 수분 분리기 포함 연료 필터
    – 210 GPM 급속 보충 연료 계통(좌측 및 우측)
  • 서비스:
    – 엔진 서비스 플랫폼(2)
    – ANSI 또는 ISO 서비스 지침
    – S•O•S℠ 샘플 지점(유압 오일, 엔진 냉각수, 엔진 오일)
    – 지면 장비 잠금(배터리)
    – 지면 엔진 정지
    – 동력전달장치 잠금
    – 엔진 시동 잠금
    – 보조 "버디" 덤프 퀵 커넥트
    – 보조 조향 퀵 커넥트(견인)

CAT® 기술 제품

  • Cat® MineStar™ Detect(레이더 및 카메라) 계통
  • Cat® Product Link™ Elite(셀룰러)

덤프 본체

  • 고효율(HE) 본체, 186-237m³(243-310yd³)
    – HE 본체 장착 그룹
    – 암반 이젝터(체인)

부동액

  • Cat ELC(수명 연장 냉각수), -35°C(-30°F)까지 보호

796 AC 선택사양 장비

동력전달장치

  • Cat® C175-16 디젤 엔진: 2,312kW(3,100hp) 출력 설정(연료 최적화/U.S. EPA Tier 2 동급 엔진만)
  • Cat® C175-16 디젤 엔진: 2,050kW(2,750hp) 출력 설정(연료 최적화 및 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V 엔진)
  • 본체 열 배출

운전 및 제어

  • 스로틀 잠금장치
  • 타이머, 엔진 정지
  • 열선식 거울(좌측 및 우측)
  • 전동식 접근 사다리, 좌측 지면 접근
  • 언어 모니터: 영어, 스페인어, 이탈리아어, 포르투갈어, 네덜란드어, 노르웨이어, 스웨덴어, 에스토니아어, 라틴어, 리투아니아어, 슬로바키아어, 슬로베니아어, 그리스어, 루마니아어, 러시아어, 폴란드어, 체코어, 헝가리어, 아이슬란드어, 핀란드어, 덴마크어, 태국어, 인도네시아어, 베트남어, 말레이시아어, 중국어

전기

  • 조명, 신호/서비스:
    – 안개등, LED
    – 작업등, LED
    – 측면 프로필 조명, LED
    – 덤프 본체 마커/정지등, LED
  • 감속 지시계 조명, 여러 색상, 운전실 외부

추가 기능 및 장비

  • 연료: 300 GPM 급속 보충 연료 계통(좌측 및 우측)
  • 휴대용 소화기
  • 전방 범퍼 단일 지점 중앙 견인
  • 휠 초크(ANSI 및 ISO)
  • 44 x 63 림, 퀵 체인지(퀵 체인지 2개, 표준 4개)
  • 서비스:
    – 인버터 플랫폼(후방 접근)
    – 서비스 센터, 급속 충전

CAT® 기술 제품

  • Cat® MineStar™ Detect(카메라 전용) 계통
  • Cat® Product Link™ Elite(위성)
  • Cat® MineStar™ Health
  • Cat® MineStar™ Fleet
  • Cat® MineStar™ Terrain
  • Cat® MineStar™ Command 지원
  • Cat® MineStar™ Command
  • Cat® Trolley Assist Attachment

덤프 본체

  • HE 암반 박스 라이너
  • HE 캐노피 암반 디플렉터
  • HE 후방 타이어 암반 디플렉터
  • HE 충격 라이너

부동액

  • 부동액/냉각수, –50°C(–58°F)까지 보호

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.

적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.

기술 살펴보기

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

796 AC 광산용 트럭

796 AC 광산용 트럭

796 AC 광산용 트럭

796 AC 광산용 트럭

796 AC 광산용 트럭

796 AC 광산용 트럭

796 AC 광산용 트럭

796 AC 광산용 트럭

796 AC 광산용 트럭

796 AC 광산용 트럭

796 AC 광산용 트럭
796 AC 광산용 트럭
796 AC 광산용 트럭
796 AC 광산용 트럭
796 AC 광산용 트럭
796 AC 광산용 트럭
796 AC 광산용 트럭
796 AC 광산용 트럭
796 AC 광산용 트럭
796 AC 광산용 트럭

796 AC 광산용 트럭

796 AC 광산용 트럭

360 View
360 View

796 AC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교