789D 광산용 트럭

광산용 트럭 789D

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

공칭 정격 탑재하중
214 ton (US)
194 t
정격 총 장비 무게
715000 lb
324319 kg
총 출력 - SAE J1995
2100 hp
1566 kW

개요

동급 트럭의 기준 확립

Cat® 789D 광산용 트럭은 매우 다양한 작업에서 성능이 입증된 역사를 가지고 있습니다. 동급 최저 톤당 비용으로 전체적인 운영 비용이 절감되고, 엔진에서 동력전달장치, 구성품, 브레이크, 프레임에 이르기까지 높은 신뢰성과 긴 수명으로 유지 비용도 저렴합니다. 또한 경쟁 장비 대비 탑재하중에서 이점이 있기 때문에 경사면에서 속도가 빠르고 생산력이 높습니다. 높은 범용성의 789D는 다양한 엔진 옵션으로 규제 표준은 물론, 혹서/혹한 환경, 고고도, 소음 규제 지역 등 특수한 요건을 두루 충족할 수 있습니다. 이
제품은 대각선 계단, 넓은 통로, 옵션으로 제공되는 전동식 접근로와 같은 안전 강화 기능을 통해 가장 중요한 자산인 사람을 보호합니다.

복리후생

경쟁 제품 대비 톤당 비용 10-15% 우위

특정 작업에서 더 빠른 경사면 속도 덕분에 빠른 사이클 시간 및 비용 절감 실현

모든 종류의 광산에 이상적

혹서/혹한 환경, 고고도, 소음 규제 지역 등 특수한 요건을 충족 가능한 엔진 및 타이어 옵션과 기능

동급에서 가장 인기 있는 트럭

수십 년간의 실적과 운영 및 유지 보수의 용이성 덕분에 업계 80% 점유

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

Cat

생산성

  • 789D는 효율적인 3500 시리즈 16실린더 엔진 및 기계식 구동 트레인 덕분에 경쟁 트럭보다 경사면에서 속도가 더 빠릅니다.
  • 23% 정미 토크 증가는 가속 도중, 급경사로 및 거친 지반 조건에서 비교할 수 없는 견인력을 제공합니다. 토크 상승이 변속기 변속 지점과 효과적으로 맞물려 효율을 극대화하고 사이클 시간을 단축합니다.
  • 타이어 옵션이 확장되어 광산에서는 특히 평평한 장거리 고속 운반 작업에 더욱 빠른 속도를 활용할 수 있습니다.
  • 789D는 비적재 시 중량 이점이 있어서 적재 시마다 더 많은 양을 운반하므로 작업에 따라 경쟁사 트럭에 비해 톤당 비용 면에서 10-15% 우위를 제공합니다.
Cat

안전

  • 폭 600mm(24인치)의 계단 및 보도, 미끄럼 방지 표면 및 핸드 레일 그리고 옵션인 전동식 사다리 덕분에 출입이 더 안전해졌습니다.
  • 즉각적인 페이지 방지 제동 및 감속 기능을 제공하는 특허 받은 제동 계통이 뛰어난 제어 기능을 제공합니다.
  • 789D는 탁월한 전방향 가시성을 확보하고 시야 범위에 가리는 것이 없도록 광각 거울이 장착되고 공기 탱크 및 그리스 저장조의 위치가 조정되었으며, 전기 시동 배터리를 내부에 숨겼습니다.
  • 옵션인 Cat MineStar™ 물체 감지 시스템은 레이더 및 카메라 시스템을 결합하여 장비와 인접한 경차량이나 고정형 위험물에 대하여 운전자에게 경고합니다.
  • 본체 상승 지시계, 본체 유지 케이블 및 덤프 시 역방향 중립장치 덕분에 덤프 작업이 더 안전해졌습니다.
Cat

운전자 편의

  • 세 가지 운전실 옵션(표준, 디럭스 및 혹한기)을 제공하므로 작업에 가장 적합한 기능을 선택할 수 있습니다.
  • 모든 옵션은 인체공학적 배치, 탁월한 전방향 시야, 사용하기 쉽게 배치된 제어 장치, 레버, 스위치 및 게이지를 제공합니다.
  • 운전실은 편안함을 높이고 피로를 줄여주는 에어 서스펜션 시트, 진동 감소, 자동 온도 제어 및 소음 억제 등 다양한 기능을 갖추고 있습니다.
Cat

서비스성

  • 일상적인 서비스 지점 및 주요 구성품에 대한 손쉬운 접근; 탱크, 필터, 드레인 및 엔진 차단에 대한 지면 접근; 엔진, 스티어링 유압 탱크 및 배터리함에 대한 접근을 제공하는 정비 플랫폼 그리고 고속 연료 및 오일 교환을 가능하게 하는 옵션인 급속 보충 서비스 센터 덕분에 정기 정비 절차에 소요되는 시간이 줄었습니다.
  • 향상된 서비스성과 500시간 서비스 간격은 장비 가용성과 생산성을 높입니다.
  • 전기 커넥터는 먼지와 습기를 차단하기 위해 밀폐되고, 하니스는 보호를 위해 꼬임 처리되며, 와이어는 진단 및 수리가 용이하도록 색상으로 구분됩니다.
  • 개별 실린더 헤드는 상호 교환이 가능하며 손쉬운 제거와 내부 부품의 육안 검사가 가능합니다.
  • VIMS 온보드 진단 시스템은 모든 중요한 장비 기능 및 구성품을 지속적으로 모니터링하므로 결함을 빠르게 찾아내어 보다 빠른 수리에 도움이 됩니다.
Cat

내구성 및 긴 수명

  • 789D 프레임은 침투력이 높은 연속 랩어라운드 용접을 이용하고 고응력 부위에 2개의 단조 및 21개의 주조부를 통합하여 무게를 추가하지 않으면서 비틀림 하중으로 인한 손상을 방지하는 박스 섹션 설계를 사용합니다. 연강 프레임은 유연성, 내구성 및 충격 부하에 대한 저항을 제공합니다.
  • 메인 프레임에 탄력적으로 장착되어 진동 및 소음을 줄이는 통합 ROPS는 트럭 프레임의 연장 수단으로 설계되었습니다.
  • 표준 후방 차축 연속 여과 기능 덕분에 구성품 수명이 향상됩니다 더욱 깨끗한 오일로 장시간 윤활이 가능하여 수명 증가로 이어집니다.
  • 프레임, 동력전달장치, 엔진 및 구성품은 재생 가능합니다. 신규 가격보다 저렴한 가격으로 새로운 것과 같은 성능을 제공합니다.
Cat

Cat 차체

  • 789D에는 Cat 차체가 가장 적합합니다. 본체는 전체 차량 계통의 중요 부분으로, 최대 섀시 수명 달성을 보장하도록 설계됩니다.
  • 고성능(HP) 본체는 가볍고 간소하며 내구성이 뛰어난 설계로, 완전한 전방 장비 커버와 연장된 오버헤드 보호를 제공합니다.
  • 여러 크기로 제공되는 MSD II 본체는 적절한 운전 및 정비 관행이 마련된 오래된 광산에 이상적입니다. 라인드와 언라인드를 선택 가능하며, 현장 특성에 맞는 본체 설계를 주문하여 성능을 극대화할 수 있습니다.
  • 미개발 현장 및 계약 광산을 비롯한 거친 작업용으로 설계된 이중 슬로프 본체는 탁월한 부하 보유력을 제공하며, 최적의 부하 분산으로 낮은 무게 중심을 유지하고, 충격 부하를 줄입니다.
  • 석탄과 석탄 상재를 위한 특수 콤비네이션 본체가 잠재적인 탑재하중을 유지하면서 저밀도 재료를 수용합니다.

다음에 대한 제품 사양 789D

공칭 정격 탑재하중 214 ton (US) 194 t
정격 총 장비 무게 715000 lb 324319 kg
섀시 중량(37R57 타이어) 226681 lb 102821 kg
섀시 중량(40R57 타이어) 233713 lb 106010 kg
섀시 중량 218542 lb 99129 kg
본체 중량 범위 23,920kg-45,547kg(52,850lb-100,414lb) 23,920kg-45,547kg(52,850lb-100,414lb)
총 출력 - SAE J1995 2100 hp 1566 kW
엔진 모델 Cat® 3516C HD Cat® 3516C HD
정격 정미 출력 - ISO 9249 1969 hp 1468 kW
보어 6.7 in 170 mm
행정 8.5 in 215 mm
배기량 4766 in³ 78.1 l
정미 출력 1969 hp 1468 kW
총 출력 2100 hp 1566 kW
배기가스 배출 등급 연료 최적화 또는 EPA Tier 2와 동등 연료 최적화 또는 EPA Tier 2와 동등
정격 속도 1750 r/min 1750 r/min
높이 - ROPS 상단까지 18.25 ft 5550 mm
전장 42.5 ft 12945 mm
휠 베이스 1867 ft 5700 mm
후방 차축 - 테일 12.67 ft 3856 mm
지상고 4.25 ft 1304 mm
덤프 간극 5.17 ft 1585 mm
바디 높이 - 비적재 20.17 ft 6147 mm
전고 - 적재함 상승 시 43.09 ft 13122 mm
전륜 타이어 윤거 17.75 ft 5410 mm
엔진 보호대 간극 4.25 ft 1290 mm
캐노피 전폭 25.5 ft 7769 mm
바디 외부 폭 24.17 ft 7377 mm
바디 내부 폭 21.92 ft 6691 mm
전방 캐노피 높이 22.09 ft 6739 mm
후방 차축 - 간극 4.17 ft 1263 mm
후륜 이중 타이어 윤거 15.42 ft 4695 mm
전체 타이어 폭 23.33 ft 7120 mm
본체 중량 60331 lb 27365 kg
엔진 모델 Cat® 3516B EUI Cat® 3516B EUI
총 출력 1900 hp 1417 kW
정격 정미 출력 - ISO 9249 1791 hp 1335 kW
보어 6.7 in 170 mm
행정 7.5 in 190 mm
배기량 4211 in³ 69 l
표준 MSD 본체(SAE 2:1) 170 yd³ 130 m³
표준 X 본체(SAE 2:1) 161 yd³ 123 m³
표준 이중 슬로프 본체(SAE 2:1) 141 yd³ 108 m³
표준 콤비 본체(SAE 2:1) 200 yd³ 153 m³
표준 게이트리스 본체(SAE 2:1) 250 yd³ 191 m³
표준 HP 바디(SAE 2:1) 188 yd³ 144 m³
전방 차축 - 비적재 50 % 50 %
후방 차축 - 비적재 50 % 50 %
전방 차축 - 적재 33 % 33 %
후방 차축 - 적재 시 67 % 67 %
Cat 차체 사용 시 중량이 최적으로 배분됩니다. Cat 차체 사용 시 중량이 최적으로 배분됩니다.
조향 표준 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992
조향 각도 36.07 ° 36.07 °
회전 직경 - 전방 휠 90.32 ft 27.53 m
차량 간극 - 회전 궤도 99.18 ft 30.23 m
회전 직경 - ISO 7457:1997(33.00R51 타이어) 90.32 ft 27.53 m
연료 탱크 - 표준 550 gal (US) 2082 l
연료 탱크 - 선택사양 1000 gal (US) 3785 l
냉각 계통 192 gal (US) 725 l
크랭크케이스 77 gal (US) 291 l
차동장치 - 최종 드라이브 154 gal (US) 583 l
조향 계통 50 gal (US) 189 l
브레이크 호이스트 계통 241 gal (US) 909 l
변속기 탱크 20 gal (US) 76 l
전진 - 1 7.8 mile/h 12.6 km/h
전진 - 2 10.6 mile/h 17.1 km/h
전진 - 3 14.4 mile/h 23.1 km/h
전진 - 4 19.4 mile/h 31.2 km/h
전진 - 5단 26.3 mile/h 42.3 km/h
전진 - 6단 35.5 mile/h 57.2 km/h
후진 7.3 mile/h 11.8 km/h
최고 속도 - 적재 시 35.5 mile/h 57.2 km/h
차동 비율 2.35:1 2.35:1
유성기어 비율 10.83:1 10.83:1
총 감속 비율 25.46:1 25.46:1
유효 실린더 행정 - 전방 4 in 105 mm
유효 실린더 행정 - 후방 3.5 in 93 mm
후방 차축 - 진동 ±5.6° ±5.6°
브레이크 표면 - 전방 12662 in² 81693 cm²
브레이크 표면 - 후방 20862 in² 134590 cm²
표준사양 SAE J1473 OCT90 ISO 3450:2011 SAE J1473 OCT90 ISO 3450:2011
펌프 흐름 - 고속 공회전 193 gpm 731 L/min
릴리프 밸브 설정 - 상승 2500 psi 17238 kPa
바디 상승 시간 - 고속 공회전 18.9 초 18.9 초
고속 공회전 본체 하강 시간 - 부양 15.6 초 15.6 초
고속 공회전 본체 하강 시간 - 출력 15.6 초 15.6 초
바디 상승 시간 - 고속 공회전 바디 17.3 초 17.3 초
표준 타이어 37.00-R57 37.00-R57
타이어 옵션 40.00-R57 40.00-R57
본체 중량 66376 lb 30107 kg
소음 표준 표준사양 표준사양
ROPS 표준 표준사양 표준사양

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.

적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.

기술 살펴보기

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

789D

789D

789D

789D

789D

789D

789D

789D

789D
789D
789D
789D
789D
789D
789D
789D

789D 광산용 트럭

789D 광산용 트럭

360 View
360 View

789D이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교