개요
적은 연료로 더욱 많은 자재 운반
Cat® 789 광산용 트럭은 광산업에서 가장 인기 있는 193톤(213톤) 트럭이며, 여기에는 그럴만한 이유가 있습니다. 생산량이 높은 광산 작업에 맞춰 개발된 789는 작업과 조건에 구애받지 않고 그 역할을 해냅니다. 내구성 및 안정성의 전통을 이어가면서 세계 곳곳의 배기가스 배출 표준을 충족하는 제품입니다. 연료 소비가 적고 안전 옵션이 다양하며 정비 가동 중지 시간이 짧습니다. 경쟁 제품 대비 탑재하중이 우월하기 때문에 경사면에서 속도가 빠르고 생산력이 높습니다. 30가지 이상의 새로운 기능으로 성능이 향상되고 운전자가 안전하고 편안하며 제어력을 유지할 수 있습니다. 789는 크기 등급 및 높은 안정성 대비 톤당 비용이 제일 낮기 때문에 전체 소유 및 운용 비용이 낮습니다.