개요
먼지 제어. 가시성 향상. 위험 감소.
Cat® 물 솔루션은 운재로의 먼지를 효율적으로 줄여 안전성을 높이고 작업 현장, 채석장 또는 광산의 생산성을 높여줍니다. 트럭과 탱크, 급수 계통 통합 - 수준 계량 기술에 연결되어 수위 과잉 또는 부족 문제를 해결함으로써 작업의 지속성을 담보해줍니다. 이 혁신적인 물 솔루션을 구입하고 지원을 받으려면, 잘 알고 있고 신뢰할 수 있는 현지 Cat 특약점에 문의하십시오.
Cat® 물 솔루션은 운재로의 먼지를 효율적으로 줄여 안전성을 높이고 작업 현장, 채석장 또는 광산의 생산성을 높여줍니다. 트럭과 탱크, 급수 계통 통합 - 수준 계량 기술에 연결되어 수위 과잉 또는 부족 문제를 해결함으로써 작업의 지속성을 담보해줍니다. 이 혁신적인 물 솔루션을 구입하고 지원을 받으려면, 잘 알고 있고 신뢰할 수 있는 현지 Cat 특약점에 문의하십시오.
물 수송 시간과 장소 파악 – 먼지 수준 낮춤, 가시성 향상, 운재로 안전성 유지
필요에 맞는 수준 계량 기술을 갖춘 클라우드 호스팅 서비스 제품(사이트 또는 자산별)
Cat® 물 공급 계통(WDS)은 트럭 속도에 따라 다양한 물 흐름을 제공하고 물 절약을 위해 적절한 흐름을 결정합니다.
표시 중: 1-6 / 7
"트럭의 위치와 급수 시기를 알고 싶습니다."
Basic Connectivity*는 기본적인 데이터 수집을 자동화하여 운전자가 종이로 기록할 필요가 없습니다.
*WiFi 또는 셀룰러 데이터를 통한 장비 연결을 기반으로 합니다. 기본 연결 패키지는 6개월간 무료 서비스로 표준 제공됩니다.
"연료 사용량, 물 사이클 지속 시간, 트럭이 사용 중인 물의 양을 알고 싶습니다."
Premium Connectivity*는 광산 관리자 및 운전자가 급수 기술 및 효율성을 개선하는 데 도움이 될 수 있는 데이터 및 상세 보고서가 포함된 포괄적인 보고 패키지로 제공합니다.
| 엔진 모델 | Cat® C32B Cat® C32B |
| 총 출력 - SAE J1995:2014 | 1025 hp 765 kW |
| 엔진 속도 | 1800 r/min 1800 r/min |
| 정미 출력 - SAE J1349:2011 | 916 hp 683 kW |
| 실린더 | 12 12 |
| 보어 | 5.7 in 145 mm |
| 행정 | 6.4 in 162 mm |
| 배기량 | 1959 in³ 32.1 l |
| 주(2) | 동력 등급은 지정된 표준에 대한 지정된 상태 하에서 시험할 경우 1,800rpm에 적용됩니다. 동력 등급은 지정된 표준에 대한 지정된 상태 하에서 시험할 경우 1,800rpm에 적용됩니다. |
| 주(1) | 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 엔진 속도가 1,800rpm인 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 엔진 속도가 1,800rpm인 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |
| 주(3) | 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 한 등급. 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위 발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 한 출력. 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 한 등급. 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위 발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 한 출력. |
| 주(4) | HRC 장비의 경우 2,286m(7,500ft)까지는 엔진 출력을 감소할 필요가 없으며, LRC 장비의 경우 4,572m(15,000ft)까지는 엔진 출력을 감소할 필요가 없습니다. HRC 장비의 경우 2,286m(7,500ft)까지는 엔진 출력을 감소할 필요가 없으며, LRC 장비의 경우 4,572m(15,000ft)까지는 엔진 출력을 감소할 필요가 없습니다. |
| 주(5) | Tier 4 Final/Stage V 동등 또는 Tier 2/Stage II 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Tier 4 Final/Stage V 동등 또는 Tier 2/Stage II 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. |
| 배기가스 배출 | 연료 최적화 연료 최적화 |
| 물 탱크 용량 | 75 700 L(20,000gal)까지 75 700 L(20,000gal)까지 |
| 주 | 고객 선호도 및 지역에 따라 여러 탱크 구성을 제공합니다. 물 탱크 용량 범위: 75 400 ~ 75 700 L(19,900~20,000gal) 고객 선호도 및 지역에 따라 여러 탱크 구성을 제공합니다. 물 탱크 용량 범위: 75 400 ~ 75 700 L(19,900~20,000gal) |
| 장비 중량(완전히 채워진 물 탱크 포함) | 327,964~327,964 lb / 147 172 ~ 148 762 kg 327,964~327,964 lb / 147 172 ~ 148 762 kg |
| 빈 장비 작동 무게(물 제외/연료 포함) | 160,307~162,323 lb / 72 714 ~ 73 629 kg 160,307~162,323 lb / 72 714 ~ 73 629 kg |
| 물 탱크 - 최대 빈 중량(WDS 없음) | 42,983~44,092lb / 19 497 ~ 20 000 kg 42,983~44,092lb / 19 497 ~ 20 000 kg |
| 주(1) | 모든 탱크 제품에 장착되는 호이스트 실린더는 서비스성을 높여줍니다. 모든 탱크 제품에 장착되는 호이스트 실린더는 서비스성을 높여줍니다. |
| 주(2) | 분무 헤드 개수는 고객 요구 사항 및 선호하는 분무 기술에 맞추어 변경할 수 있습니다. 물 탱크 후방 3~5개 분무 헤드 장착 선택 사양. 물 탱크 양측 분무 헤드 추가 선택 사양. 분무 헤드 개수는 고객 요구 사항 및 선호하는 분무 기술에 맞추어 변경할 수 있습니다. 물 탱크 후방 3~5개 분무 헤드 장착 선택 사양. 물 탱크 양측 분무 헤드 추가 선택 사양. |
| 주(3) | 물대포 장비는 일반적으로 물 탱크 전방에 장착됩니다. 물대포 장비는 일반적으로 물 탱크 전방에 장착됩니다. |
| 최고 속도 - 적재 시 | 41.7 mile/h 67.1 km/h |
| 주 | 물 탱크 용량 범위: 69 700 - 75 700 L(18,400 - 20,000gal) 물 탱크 용량 범위: 69 700 - 75 700 L(18,400 - 20,000gal) |
| 주(2) | 운전자 선택 가능 범위: 0.2-0.8 L/m²(4kph - 40kph) / 0.5-0.2gal/ft²(3mph - 25mph) 운전자 선택 가능 범위: 0.2-0.8 L/m²(4kph - 40kph) / 0.5-0.2gal/ft²(3mph - 25mph) |
| 목표 총 장비 무게 | 363000 lb 164654 kg |
| 섀시 중량 | 115217 lb 52262 kg |
| 브레이크 표면 - 전방 | 6331 in² 40846 cm² |
| 브레이크 표면 - 후방 | 15828 in² 102116 cm² |
| 브레이크 표준 | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| 펌프 흐름 - 고속 공회전 | 6331 gpm 458 L/min |
| 릴리프 밸브 설정 - 상승 | 2750 psi 18950 kPa |
| 릴리프 밸브 설정 - 하강 | 500 psi 3450 kPa |
| 바디 상승 시간 - 고속 공회전 | 15 초 15 초 |
| 바디 하강 시간 - 부양 | 13 초 13 초 |
| 바디 하강 시간 - 고속 공회전 | 13 초 13 초 |
| 비적재 실린더 스트로크 전방 | 2.9 in 74.7 mm |
| 비적재 실린더 스트로크 후방 | 2.5 in 66 mm |
| 후방 차축 - 진동 | 5.4 ° 5.4 ° |
| 조향 표준 | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| 조향 각도 | 30.5 ° 30.5 ° |
| 회전 직경 - 전방 | 83 ft 25.3 m |
| 회전 궤도 - 간극 직경 | 93 ft 28.4 m |
| 표준 타이어 | 27.00R49(E4) 27.00R49(E4) |
| 주(1) | 특정 작업 조건 하에서 777 트럭의 생산 능력은 표준 또는 선택사양 타이어의 TKPH(TMPH) 능력을 초과할 수 있으므로 생산을 제한할 수 있습니다. 특정 작업 조건 하에서 777 트럭의 생산 능력은 표준 또는 선택사양 타이어의 TKPH(TMPH) 능력을 초과할 수 있으므로 생산을 제한할 수 있습니다. |
| 주(2) | Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어를 선택할 수 있도록 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다. Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어를 선택할 수 있도록 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다. |
| 연료 탱크(1) | 300 gal (US) 1136 l |
| 연료 탱크(2) | 350 gal (US) 1325 l |
| 냉각 계통 | 63.4 gal (US) 240 l |
| 크랭크케이스 | 28.7 gal (US) 109 l |
| 차동장치 | 59.9 gal (US) 227 l |
| 최종 드라이브 - 각 | 20 gal (US) 76 l |
| 조향 계통 - 탱크 포함 | 14.1 gal (US) 53.6 l |
| 브레이크 호이스트 계통 | 85 gal (US) 322 l |
| 토크 컨버터 - 변속기 계통 | 36.5 gal (US) 138.5 l |
| 에어컨 | 18390 Btu/lb 42789 Btu/kWh |
| 히터/성에 제거장치 | 43930 Btu 11070 kJ/kg |
| ROPS 표준(1) | Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ISO 3471:2008 ROPS 기준을 충족합니다. Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ISO 3471:2008 ROPS 기준을 충족합니다. |
| FOPS 표준 | 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449:2005 Level II FOPS 기준을 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449:2005 Level II FOPS 기준을 충족합니다. |
| 주(1) | SAE J1166 FEB2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 경우 운전자 동등 음압 수준(Leq)은 73dB(A)입니다. 이것은 작업 사이클 소음 노출 수준 입니다. 운전실이 올바르게 장착 및 정비되었습니다. 시험은 운전실 도어 및 운전실 윈도우를 닫은 상태에서 시행되었습니다. SAE J1166 FEB2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 경우 운전자 동등 음압 수준(Leq)은 73dB(A)입니다. 이것은 작업 사이클 소음 노출 수준 입니다. 운전실이 올바르게 장착 및 정비되었습니다. 시험은 운전실 도어 및 운전실 윈도우를 닫은 상태에서 시행되었습니다. |
| 주(2) | SAE J88:2008에서 지정한 시험 절차에 따라, 15m(49ft) 떨어진 곳에서 중간 기어로 주행 중 작동에서 측정한 표준 장비의 외부 음압 수준은 83dB(A)입니다. SAE J88:2008에서 지정한 시험 절차에 따라, 15m(49ft) 떨어진 곳에서 중간 기어로 주행 중 작동에서 측정한 표준 장비의 외부 음압 수준은 83dB(A)입니다. |
| 주(3) | 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. |
| 최대 물 흐름 | 1800 gal(US)/min 6814 L/min |
| 분무 헤드당 물 분사량(최소) | 35 gal(US)/min 132.5 L/min |
| 분무 헤드당 물 분사량(최대) | 600 gal(US)/min 2270 L/min |
| 분무 헤드 개방 범위(최소) | 0.04 in 1 mm |
| 분무 헤드 개방 범위(최대) | 0.75 in 19 mm |
| 분무 헤드를 통과하며 쪼개진 물방울 최대 크기 | 0.75 in 19 mm |
| 분무 계통 유압 탱크 용량 | 7.25 gal (US) 27.5 l |
| 후방 분무 헤드의 최대 개수 | 5 5 |
| 후방 분무 헤드 최소 개수(권장 3개) | 2 2 |
| 전면/측면 분무 헤드 최소 개수 | 2 2 |
| 전면/측면 분무 헤드의 최대 개수 | 0 0 |
| 물대포 최대 분사량(공회전) | 600 gal(US)/min 2271 L/min |
| 물대포 최대 분사량(고속 공회전) | 1650 gal(US)/min 6246 L/min |
| 물대포 최대 분무 거리 | 200 ft 61 m |
| 유형 | 습식 워터 펌프/유압 모터 커플링 습식 워터 펌프/유압 모터 커플링 |
| 주 | 운전자 선택 가능 범위: 0.1~0.8 L/m²(4kph~40kph) / 0.05~0.2gal/ft²(3mph~25mph) 0.6L/m² 이상의 적용 범위는 헤드 수 및 구성에 따라 더 빠른 속도로 사용하지 못할 수 있습니다. 운전자 선택 가능 범위: 0.1~0.8 L/m²(4kph~40kph) / 0.05~0.2gal/ft²(3mph~25mph) 0.6L/m² 이상의 적용 범위는 헤드 수 및 구성에 따라 더 빠른 속도로 사용하지 못할 수 있습니다. |
| 주(1) | 분무 헤드 개방은 자동 모드 커버리지 또는 수동 모드 흐름 속도를 달성하기 위해 시스템에 의해 자동으로 제어됩니다. 분무 헤드 개방은 자동 모드 커버리지 또는 수동 모드 흐름 속도를 달성하기 위해 시스템에 의해 자동으로 제어됩니다. |
| 주(2) | 자동 모드 설정은 분무는 물 범위를 제어하며 지면 속도와 관계없이 사용 중인 헤드 수에 자동으로 맞춥니다. 더욱 효율적인 급수를 위해 Cat WDS 소프트웨어에 마련된 독보적 기능입니다. 작동 중에 물 흐름을 지속적으로 조정하여 물을 절약하고 원하는 적용 범위와 흐름 속도를 달성합니다. 자동 모드 설정은 분무는 물 범위를 제어하며 지면 속도와 관계없이 사용 중인 헤드 수에 자동으로 맞춥니다. 더욱 효율적인 급수를 위해 Cat WDS 소프트웨어에 마련된 독보적 기능입니다. 작동 중에 물 흐름을 지속적으로 조정하여 물을 절약하고 원하는 적용 범위와 흐름 속도를 달성합니다. |
| 주(3) | 운전자는 그 대신에 수동 모드로 지면 속도와 관계없이 일정한 흐름 속도를 설정할 수 있습니다. 이 모드는 일상적인 작업에 권장하지 않으며 급수 효율성이 저하되거나 연료 사용량이 늘어날 수 있습니다. 운전자는 그 대신에 수동 모드로 지면 속도와 관계없이 일정한 흐름 속도를 설정할 수 있습니다. 이 모드는 일상적인 작업에 권장하지 않으며 급수 효율성이 저하되거나 연료 사용량이 늘어날 수 있습니다. |
| 주(4) | 경쟁력 있는 물 분배 계통의 분무 헤드에는 흐름과 분무 패턴 변경을 위한 도구와 유지보수가 필요합니다. Caterpillar는 물 분무를 조절하는 가변 활성 분무 헤드를 갖춘 유일한 회사입니다. 경쟁력 있는 물 분배 계통의 분무 헤드에는 흐름과 분무 패턴 변경을 위한 도구와 유지보수가 필요합니다. Caterpillar는 물 분무를 조절하는 가변 활성 분무 헤드를 갖춘 유일한 회사입니다. |
| 주(5) | 대포의 성능은 노즐 오리피스 및 파이프 크기에 달려 있습니다. 대포의 성능은 노즐 오리피스 및 파이프 크기에 달려 있습니다. |
| 전방 차축 - 비적재 | 46 % 46 % |
| 전방 차축 - 적재 | 33 % 33 % |
| 후방 차축 - 비적재 | 54 % 54 % |
| 후방 차축 - 적재 시 | 67 % 67 % |
| 전진 - 1단 | 6.6 mile/h 10.7 km/h |
| 전진 - 2단 | 9.1 mile/h 14.6 km/h |
| 전진 - 3단 | 11.9 mile/h 19.2 km/h |
| 전진 - 4단 | 16.6 mile/h 26.7 km/h |
| 전진 - 5단 | 22.5 mile/h 36.2 km/h |
| 전진 - 6단 | 30.2 mile/h 48.6 km/h |
| 전진 - 7단 | 40.9 mile/h 65.9 km/h |
| 후진 | 7.5 mile/h 12.1 km/h |
| 주 | 표준 27.00R49(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도 표준 27.00R49(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도 |
| 차동 비율 | 2.736:1 2.736:1 |
| 유성기어 비율 | 7.0:1 7.0:1 |
| 총 저감 비율 | 19.1576:1 19.1576:1 |
777 물 수송 트럭
777 물 수송 트럭
777 물 수송 트럭
777 물 수송 트럭
777 물 수송 트럭
777 물 수송 트럭
777 물 수송 트럭
777 물 수송 트럭
777 물 수송 트럭