Cat 770 베어 섀시는 물 수송 트럭, 견인 트럭과 연료 및 윤활 트럭을 비롯한 특수 장비에 맞도록 트랙터 ROPS 인증 등급이 일반적으로 더 높습니다.

오프 하이웨이 트럭 베어 섀시 770 베어 섀시

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

호이스트를 제외한 LRC 베어 섀시 무게
54357 lb
24656 kg
트랙터 ROPS
77430 lb
35122 kg
공칭 물 탱크 용량
9000 gal (US)
34000 l

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

트랙터 ROPS 등급

트랙터 ROPS 등급

  • Cat® 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시 ROPS는 견인 작업에 대한 더 높은 수준의 보호를 위해 ISO 3471 트랙터 기준을 인증받았습니다.

물 수송 트럭 작업

물 수송 트럭 작업

        
  • Cat 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 채굴 및 건설 프로젝트의 물 수송을 위한 견고하고 내구성이 뛰어난 플랫폼입니다.
  •     
  • 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 분진 억제, 도로 건설, 화재 진압 등의 작업에 적합한 솔루션입니다.
  •     
  • Caterpillar는 전 세계 OEM과의 협력을 통해 물 수송 트럭용 베어 섀시 장비를 공급하며, 귀사에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 모든 과정은 현지 Cat 지점을 거칩니다.
서비스 트럭 작업

서비스 트럭 작업

        
  • Cat 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 광산 및 건설 프로젝트 모두에서 서비스 트럭 작업을 위한 견고하고 안정적인 플랫폼입니다.
  •     
  • 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 연료 및 예방 정비 윤활유를 현장의 장비 플릿으로 운반하는 데 적합한 솔루션입니다.
  •     
  • Caterpillar는 전 세계 OEM과의 협력을 통해 적절한 서비스 트럭 작업용 베어 섀시 장비를 공급하며, 귀사에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 모든 과정은 현지 Cat 지점을 거칩니다.
견인 작업

견인 작업

  • Cat 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 견인을 위한 견고하고 내구성이 뛰어난 플랫폼입니다.
  • 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 장비 트레일러 및 보텀 덤프 트레일러에 적합한 솔루션입니다.
  • Caterpillar는 전 세계 OEM과의 협력을 통해 견인용 베어 섀시 장비를 공급하며, 귀사에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 모든 과정은 현지 Cat 지점을 거칩니다.

다음에 대한 제품 사양 770 베어 섀시

호이스트를 제외한 LRC 베어 섀시 무게 54357 lb 24656 kg
호이스트를 포함한 LRC 베어 섀시 무게 55166 lb 25023 kg
호이스트를 포함한 LRC 총 장비 무게(목표) 157000 lb 71214 kg
호이스트를 제외한 LRC 총 장비 무게(목표) 157000 lb 71214 kg
호이스트를 제외한 HRC 베어 섀시 무게 55510 lb 25179 kg
호이스트를 포함한 HRC 베어 섀시 무게 56319 lb 25546 kg
호이스트를 포함한 HRC 총 장비 무게(목표) 157000 lb 71214 kg
호이스트를 제외한 HRC 총 장비 무게(목표) 157000 lb 71214 kg
LRC 모델은 규제가 덜한 국가에 제공됩니다. HRC 모델은 규제가 까다로운 국가에 제공됩니다. 해당 시장에서 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 제공. LRC 모델은 규제가 덜한 국가에 제공됩니다. HRC 모델은 규제가 까다로운 국가에 제공됩니다. 해당 시장에서 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 제공.
트랙터 ROPS 77430 lb 35122 kg
공칭 물 탱크 용량 9000 gal (US) 34000 l
엔진 모델 Cat® C15 Cat® C15
정격 엔진 속도 1700 r/min 1700 r/min
총 출력 - SAE J1995 515 hp 384 kW
정격 정미 출력 - SAE J1349 477 hp 356 kW
실린더 수 6 6
보어 5.4 in 137 mm
행정 6.7 in 171 mm
배기량 927.6 in³ 15.2 l
공시된 정미 출력은 엔진에 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 해당 시장에서 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 제공. 공시된 정미 출력은 엔진에 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 해당 시장에서 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 제공.
전진 - 1단 7.4 mile/h 11.9 km/h
전진 - 2단 10.1 mile/h 16.3 km/h
전진 - 3단 13.8 mile/h 22.2 km/h
전진 - 4단 18.5 mile/h 29.8 km/h
전진 - 5단 25.1 mile/h 40.4 km/h
전진 - 6단 33.8 mile/h 54.4 km/h
전진 - 7단 45.8 mile/h 73.7 km/h
후진 8.8 mile/h 14.2 km/h
표준 18.00R33(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도 표준 18.00R33(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도
브레이크 표면 - 전방 216 in² 1395 cm²
브레이크 표면 - 후방 6235 in² 40225 cm²
연료 탱크 용량 140 gal (US) 530 l
냉각 계통 33 gal (US) 125 l
크랭크케이스 17 gal (US) 64 l
차동장치 - 최종 드라이브 47 gal (US) 180 l
조향 계통 - 탱크 포함 23 gal (US) 87 l
브레이크/호이스트 유압 탱크 38 gal (US) 145 l
브레이크 호이스트 계통 60 gal (US) 227 l
토크 컨버터 - 변속기 계통 17 gal (US) 64 l
조향 표준 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
조향 각도 40.5 ° 40.5 °
회전 직경 57.7 ft 17.6 m
회전 궤도 - 간극 직경 66.6 ft 20.3 m

770 베어 섀시 표준 장비

770 베어 섀시 옵션에 대한 자세한 사항은 Caterpillar OEM Solutions(oem_solutions@cat.com.)에 문의하십시오.

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • 공랭식 애프터쿨러(ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • 프리클리너(1)가 포함된 에어클리너
  • 자동 냉각 모드 공회전 제어장치
  • 전기 시동
  • 엔진 공회전 차단
  • 에테르 시동 보조
  • 배기 머플러
  • 글로벌 오프 하이웨이 알루미늄 라디에이터
  • 브레이크 계통: 자동 리타더 제어장치(ARC, Automatic Retarder Control), 수동 리타더(후방 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크 사용), 브레이크 해제 모터(견인), 건식 디스크 브레이크(전방), 전방 브레이크 차단 스위치(전방), 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크(후방), 브레이크 마모 지시계, 주차, 보조, 서비스 브레이크
  • 변속기: 7단 자동 동력 변환기(전자식 클러치 압력 제어 장치 고생산성 전자 제어 전략(APECS), 자동 중립 공회전, 자동 실속, 2단 기어 시동 포함)

전기

  • 알람 백업
  • 교류 발전기, 120Amp
  • 보조 점프 시동 소켓
  • 배터리, 무정비, 12V, 1,400CCA 결합
  • 전기 계통, 25Amp, 24V-12V 컨버터
  • 조명 계통: 백업등(할로겐), 방향 신호장치/위험 경고(전방 및 후방 LED), 조광기 포함 엔진실 라이트, 조광기 포함 헤드라이트, 측면등, 운전자 접근 차내등, 정지등/후미등(LED)
  • 배터리 점프 시동
  • 차단기, 전기
  • 잠금 스위치
  • 포트, ET 및 VIMS
  • 서비스 잠금 스위치(엔진 시동 없는 출력)

운전자 환경

  • 냉방/난방
  • 재떨이 및 담배 라이터
  • 자동 온도 제어
  • 옷걸이
  • 컵 홀더(4)
  • 진단 연결 포트, 24V
  • 엔터테인먼트용 라디오 지원: 5Amp 컨버터, 스피커, 안테나, 배선 하니스
  • 게이지 및 지시계 패널: 에어클리너 서비스 지시계 - 전자식, 브레이크 오일 온도 게이지, 냉각수 온도 게이지, 시간 기록계, 회전 속도계, 엔진 과속 지시계, 연료량, 주행 거리계를 포함한 속도계, 변속기 기어 지시계
  • 호이스트 레버
  • 경적
  • 라이트 - 실내등
  • 라이트 - 차내등
  • 중량 카운터, 자동
  • 거울(열선식)
  • 출력 포트, 24V 및 12V
  • ROPS 운전실, 격리/소음 억제형
  • Cat 디럭스 시트: 완전 에어 서스펜션, 열선식/통기성, 자동 조절식 4점식 안전벨트(어깨 하니스 포함)
  • 무릎 벨트 포함 (트레이너) 시트
  • 조향 휠, 패딩 처리, 틸트 및 텔레스코픽
  • 보관함 구조
  • 선바이저
  • 스로틀 잠금장치
  • 윈도우, 슬라이딩, 우측(비상 출구)
  • 윈도우, 전동식, 좌측
  • 전면 유리 와이퍼(간헐적) 및 와셔

기타 표준 장비

  • 보호대: 구동 라인, 엔진 크랭크케이스, 팬 및 에어컨
  • 바디 하강 지시계
  • 중앙 장착 림
  • 지면 배터리 차단
  • 지면 엔진 차단
  • 지면 그리스 피팅
  • 림 13 x 33
  • 2차 조향장치(전기)
  • 묶음 고리
  • 견인 후크, 전방/견인 핀, 후방
  • 도난∙파손 방지 잠금장치

유체 및 필터

  • –35°C(–30°F)의 수명 연장 냉각수
  • 그룹화된 지면 필터

CAT 기술 제품

  • 필수 정보 관리 계통(VIMS)
  • 타이어 모니터링 계통(TKPH/TMPH)
  • Product Link

770 베어 섀시 선택사양 장비

선택사양 장비

  • 자동윤활
  • 후방 시야 카메라(WAVS)
  • 휠 고임목
  • 탑재하중 판독
  • 탑재하중 지시계(표시장치)

CAT 기술 제품

  • 견인력 제어 계통

770 베어 섀시이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

770 베어 섀시

물 수송 트럭

연료 및 윤활 트럭

770 베어 섀시
물 수송 트럭
연료 및 윤활 트럭

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

The Cat® Payload with Truck Production Management 계통은 탑재하중 계측 계통으로, 전체 장비 생산성을 높이고 작업 비용을 절감합니다. 적절한 하중에 도달하면 탑재하중 등이 켜지고 디스플레이에서 신호를 보냅니다.

기술 살펴보기