785D 베어 섀시는 물 수송 트럭, 견인 트럭과 연료 및 윤활 트럭을 비롯한 특수 장비에 맞도록 트랙터 ROPS 인증 등급이 일반적으로 더 높습니다.

오프 하이웨이 트럭 베어 섀시 785D 베어 섀시

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

호이스트를 제외한 LRC 베어 섀시 무게
177309 lb
80426 kg
트랙터 ROPS
207234 lb
94000 kg
공칭 물 탱크 용량
30000 gal (US)
113500 l

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

트랙터 ROPS 등급

트랙터 ROPS 등급

  • Cat® 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시 ROPS는 견인 작업에 대한 더 높은 수준의 보호를 위해 ISO 3471 트랙터 기준을 인증받았습니다.
물 수송 트럭 작업

물 수송 트럭 작업

  • Cat 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 채굴 및 건설 프로젝트의 물 수송을 위한 견고하고 내구성이 뛰어난 플랫폼입니다.
  • 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 분진 억제, 도로 건설, 화재 진압 등의 작업에 적합한 솔루션입니다.
  • Caterpillar는 전 세계 OEM과의 협력을 통해 물 수송 트럭용 베어 섀시 장비를 공급하며, 귀사에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 모든 과정은 현지 Cat 지점을 거칩니다.
서비스 트럭 작업

서비스 트럭 작업

  • Cat 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 광산 및 건설 프로젝트 모두에서 서비스 트럭 작업을 위한 견고하고 안정적인 플랫폼입니다.
  • 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 연료 및 예방 정비 윤활유를 현장의 장비 플릿으로 운반하는 데 적합한 솔루션입니다.
  • Caterpillar는 전 세계 OEM과의 협력을 통해 적절한 서비스 트럭 작업용 베어 섀시 장비를 공급하며, 귀사에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 모든 과정은 현지 Cat 지점을 거칩니다.
견인 작업

견인 작업

  • Cat 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 견인을 위한 견고하고 내구성이 뛰어난 플랫폼입니다.
  • 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 장비 트레일러 및 보텀 덤프 트레일러에 적합한 솔루션입니다.
  • Caterpillar는 전 세계 OEM과의 협력을 통해 견인용 베어 섀시 장비를 공급하며, 귀사에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 모든 과정은 현지 Cat 지점을 거칩니다.

다음에 대한 제품 사양 785D 베어 섀시

호이스트를 제외한 LRC 베어 섀시 무게 177309 lb 80426 kg
호이스트를 포함한 LRC 베어 섀시 무게 180827 lb 82022 kg
호이스트를 포함한 LRC 총 장비 무게(목표) 550000 lb 249476 kg
호이스트를 제외한 LRC 총 장비 무게(목표) 550000 lb 249476 kg
트랙터 ROPS 207234 lb 94000 kg
공칭 물 탱크 용량 30000 gal (US) 113500 l
엔진 모델 Cat® 3512C HD Cat® 3512C HD
정격 엔진 속도 1750 r/min 1750 r/min
총 출력 - SAE J1995 1450 hp 1082 kW
정격 정미 출력 - SAE J1349 1348 hp 1005 kW
보어 6.7 in 170 mm
행정 8.4 in 215 mm
배기량 3573.6 in³ 58.56 l
공시된 정미 출력은 엔진에 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
전진 - 1단 7.5 mile/h 12.1 km/h
전진 - 2단 10.2 mile/h 16.3 km/h
전진 - 3단 13.8 mile/h 22.2 km/h
전진 - 4단 18.6 mile/h 29.9 km/h
전진 - 5단 25.2 mile/h 40.6 km/h
전진 - 6단 34 mile/h 54.8 km/h
후진 6.8 mile/h 11 km/h
표준 33.00-R51 타이어 장착 시 최대 주행 속도 표준 33.00-R51 타이어 장착 시 최대 주행 속도
브레이크 표면 - 전방 9497 in² 61270 cm²
브레이크 표면 - 후방 13908 in² 89729 cm²
연료 탱크 용량 500 gal (US) 1893 l
냉각 계통 100 gal (US) 379 l
크랭크케이스 54 gal (US) 204 l
차동장치 - 최종 드라이브 115 gal (US) 436 l
조향 계통 - 탱크 포함 31 gal (US) 641 l
브레이크 호이스트 계통 89 gal (US) 337 l
브레이크/호이스트 유압 탱크 169 gal (US) 641 l
토크 컨버터 - 변속기 계통 65.51 gal (US) 248 l
조향 표준 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
조향 각도 36 ° 36 °
회전 직경 97.7 ft 29.8 m
회전 궤도 - 간극 직경 109 ft 33.2 m

785D 베어 섀시 표준 장비

베어 섀시 표준 및 선택사양 장비는 785D 오프 하이웨이 트럭을 참조하십시오. 785D 베어 섀시 옵션에 대한 자세한 사항은 Caterpillar OEM Solutions(oem_solutions@cat.com.)에 문의하십시오.

동력전달장치

  • Cat 3512C HD-EUI 디젤 엔진: 프리클리너(2)가 포함된 에어클리너 엔진, 엔진 차단, 에테르 시동 보조장치, 공랭식 애프터쿨러(ATAAC, Air to air aftercooler), 승강식 저속 공회전 제어, 자동 시동장치 보호, 다중 지점 오일 압력 감지, 부동액, 수명 연장 냉각수 -35°C (-30°F)
  • 브레이크 계통: 브레이크 해제 모터(견인), 오일 냉각, 멀티 디스크(전방 및 후방), (서비스, 감속, 주차, 보조), 자동 리타더 제어장치, 엔진 과속 보호, 브레이크 디스크 자재 수명 연장
  • 변속기: 6단 전자 제어 사용 자동 동력전달장치(TCC), 본체 상승 억제장치, 제어 스로틀 변속, 방향 전환 관리, 하향/역방향 변속 억제장치, 개별 클러치 조절, 중립 타주 억제장치/시동 스위치, 본체 상승 역방향 뉴트럴라이저, 프로그램식 상단 기어, 잠금 토크 컨버터, Caterpillar 연성 코어 라디에이터

전기

  • 24V 전기 계통, 정비 작업이 적은 배터리(2), 93A/h
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 105암페어
  • 배터리, 12V(2), 93A/h
  • 컨버터, 12V 전기
  • 전기 계통, 24V, 15A
  • 조명 계통, LED: 백업 조명 및 비상등, 방향 신호, 전방 및 후방, 헤드라이트 및 안개등, 로우/하이 빔 선택기, 좌측 사다리/서비스 덱, 정지등/후미등(LED), 엔진실, VIMS, 블루 라이트
  • 탑재하중, 지시등

운전자 환경

  • 에어컨
  • 옷걸이
  • 진단 연결 포트
  • 실내등 차내등
  • 엔터테인먼트용 라디오 지원: 5Amp 컨버터, 스피커, 안테나, 배선 하니스
  • 게이지/지시계: 에어클리너 서비스 지시계, 쿼드 게이지 패널: 브레이크 오일 온도, 엔진 냉각수 온도, 연료량, 전자 엔진 제어 결함 지시계, 전자 시간 기록계/회전 속도계, 변속기 기어 지시계, 범용 게이지를 포함한 VIMS 메시지 센터, VIMS 키패드, 히터/성에 제거장치
  • 경적
  • ROPS 운전실, 격리/소음 억제형
  • 보관함 구조
  • 안전벨트, 75mm(3인치), 인입식
  • 조향 휠, 틸트, 패딩 처리, 텔레스코픽
  • 선바이저
  • 착색 유리
  • 윈도우, 전기 구동, 운전자
  • 전면 유리 와이퍼, 간헐식 제어 및 와셔

기타 장비

  • 에어 라인 건조기(2)
  • 본체 장착 그룹
  • 자동 윤활 계통(Lincoln)
  • 덤프, 버디 덤프용 보조 퀵 커넥트
  • 조향, 견인용 보조 퀵 커넥트
  • 연속 후방 차축 여과
  • 사선 계단, 600mm(24인치)
  • 구동 라인 운전자 안전 보호대
  • 급속 보충 연료 계통
  • VIMS 데이터 포트
  • 배터리 차단
  • 고속 크랭크케이스 오일 교환
  • 그리스 인젝터
  • 저장조(별도): 브레이크/컨버터/호이스트, 조향, 변속기
  • S•O•S℠ 포트
  • 보조 조향, 자동
  • 묶음 고리
  • 견인 후크, 전방/견인 핀, 후방
  • 견인력 제어 계통
  • 필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System)
  • 장착, 호이스트 실린더 포함 급수

CAT 기술 제품

  • 물체 감지 계통(카메라 및 레이더)
  • Product Link Elite

785D 베어 섀시 선택사양 장비

동력전달장치

  • 엔진 사전 윤활
  • 오일 쿨러, 후방 차축
  • 오일 재생 계통

전기

  • 탑재하중, 디지털 디스플레이

운전자 환경

  • 발판, 운전자
  • 호스, 운전실 세척
  • 진공, 운전실 세척
  • 디럭스 운전실: 서스펜션 운전자 시트, 서스펜션 조수석, 조절 가능한 전방 유리 바이저, 운전실 청소
  • 높은 곳에서의 작업

기타 장비

  • 장착, 호이스트 실린더 미포함 급수
  • 브레이크 마모 지시계
  • 휴대용 소화기
  • 대형 연료 탱크: 2,498리터(660갤런 연료 탱크), 비가압 급속 보충 계통 포함
  • 허브 주행 거리계, km
  • 허브 주행 거리계, 마일
  • 휠 고임목
  • 퀵 체인지 림
  • 히터, 디젤 연료
  • 전동식 계단
  • 시동, 혹한기
  • 서비스 센터, Wiggins

CAT 기술 제품

  • RAC(Road Analysis Control)

Cat 물 공급 계통(WDS)

  • 물대포: 운전실 제어 장치가 있는 유압 제어식 통합 조이스틱, 옵션 노즐
  • 물 계통 모니터: 운전실에 통합, 프로그래밍 가능한 분무 구성, 자동 진단 메시지
  • 글로벌 Cat 지점 네트워크를 통해 부품 및 서비스 이용 가능
  • 독립 유압식 냉각 계통: 과열 최소화
  • 스테인리스 강철 분무 헤드: 유지보수가 필요 없으며 특허 받은 설계로 부식 방지
  • 제어: 공장에서 설치되어 운전실에 통합
  • 가변 유압 펌프 드라이브: 3~25mph의 속도에서 1,200gpm, 자동 차단 및 유연한 시동

785D 베어 섀시이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

785D 베어 섀시 오프 하이웨이 트럭

물 수송 트럭

연료 및 윤활 트럭

견인/운반

785D 베어 섀시 오프 하이웨이 트럭
물 수송 트럭
연료 및 윤활 트럭
견인/운반

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기