Caterpillar가 트럭, 탱크 및 급수 시스템을 합친 통합형 물 솔루션을 시장에 선보입니다. 본 솔루션은 확장 가능한 수준의 기술과 연결되어 지속 가능한 운영을 중점에 두고 과수 및 수중 문제를 해결합니다.

물 수송 트럭 777 (05) 물 수송 트럭

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat® C32B
Cat® C32B
총 출력 - SAE J1995:2014
1026 hp
765 kW
물 탱크 용량
75 700 L(20,000gal)까지
75 700 L(20,000gal)까지

개요

먼지 제어. 가시성 향상. 위험 감소.

Cat® 물 솔루션은 운재로의 먼지를 효율적으로 줄여 안전성을 높이고 작업 현장, 채석장 또는 광산의 생산성을 높여줍니다. 트럭과 탱크, 급수 계통 통합 - 수준 계량 기술에 연결되어 수위 과잉 또는 부족 문제를 해결함으로써 작업의 지속성을 담보해줍니다. 이 혁신적인 물 솔루션을 구입하고 지원을 받으려면, 잘 알고 있고 신뢰할 수 있는 현지 Cat 특약점에 문의하십시오.

복리후생

강화된 안전 및 생산성 안전성 및 생산성.

물 수송 시간과 장소 파악 – 먼지 수준 낮춤, 가시성 향상, 운재로 안전성 유지.

정확한 계량 Cat® MineStar™와의 연결성 Cat® MineStar Edge™

필요에 맞는 수준 계량 기술을 갖춘 클라우드 호스팅 서비스 제품(사이트 또는 자산별).

친환경적이고 효율적으로 비용 절감 비용 감소

Cat® 물 공급 계통(WDS)은 트럭 속도에 따라 다양한 물 흐름을 제공하고 물 절약을 위해 적절한 흐름을 결정합니다.

다음에 대한 제품 사양 777 (05) 물 수송 트럭

엔진 모델 Cat® C32B Cat® C32B
총 출력 - SAE J1995:2014 1026 hp 765 kW
엔진 속도 1800 r/min 1800 r/min
정미 출력 - SAE J1349:2011 953 hp 711 kW
배기가스 배출 연료 최적화 연료 최적화
실린더 12 12
보어 5.7 in 145 mm
행정 6.4 in 162 mm
배기량 1959 in³ 32.1 l
주(1) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 엔진 속도가 1,800rpm인 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 엔진 속도가 1,800rpm인 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
주(2) 고도 3,048m(10,000ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다. 고도 3,048m(10,000ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다.
주(3) U.S. EPA Tier 2와 동등한 수준의 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준을 충족합니다. U.S. EPA Tier 2와 동등한 수준의 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
물 탱크 용량 75 700 L(20,000gal)까지 75 700 L(20,000gal)까지
고객 선호도 및 지역에 따라 여러 탱크 구성을 제공합니다. 물 탱크 용량 범위: 75 400 ~ 75 700 L(19,900~20,000gal) 고객 선호도 및 지역에 따라 여러 탱크 구성을 제공합니다. 물 탱크 용량 범위: 75 400 ~ 75 700 L(19,900~20,000gal)
장비 중량(완전히 채워진 물 탱크 포함) 315,365~327,964lb/143,047~148,762kg 315,365~327,964lb/143,047~148,762kg
빈 장비 작동 무게(물 제외/연료 포함) 151,204~153,221lb/68,585~69,500kg 151,204~153,221lb/68,585~69,500kg
물 탱크 - 최대 빈 중량(WDS 없음) 42,983~44,092lb / 19 497 ~ 20 000 kg 42,983~44,092lb / 19 497 ~ 20 000 kg
주(1) 모든 탱크 제품에 장착되는 호이스트 실린더는 서비스성을 높여줍니다. 모든 탱크 제품에 장착되는 호이스트 실린더는 서비스성을 높여줍니다.
주(2) 분무 헤드 개수는 고객 요구 사항 및 선호하는 분무 기술에 맞추어 변경할 수 있습니다. 물 탱크 후방 3~5개 분무 헤드 장착 선택 사양. 물 탱크 양측 분무 헤드 추가 선택 사양. 분무 헤드 개수는 고객 요구 사항 및 선호하는 분무 기술에 맞추어 변경할 수 있습니다. 물 탱크 후방 3~5개 분무 헤드 장착 선택 사양. 물 탱크 양측 분무 헤드 추가 선택 사양.
주(3) 물대포 장비는 일반적으로 물 탱크 전방에 장착됩니다. 물대포 장비는 일반적으로 물 탱크 전방에 장착됩니다.
최고 속도 - 적재 시 41.7 mile/h 67.1 km/h
물 탱크 용량 범위: 69 700 - 75 700 L(18,400 - 20,000gal) 물 탱크 용량 범위: 69 700 - 75 700 L(18,400 - 20,000gal)
주(2) 운전자 선택 가능 범위: 0.2-0.8 L/m²(4kph - 40kph) / 0.5-0.2gal/ft²(3mph - 25mph) 운전자 선택 가능 범위: 0.2-0.8 L/m²(4kph - 40kph) / 0.5-0.2gal/ft²(3mph - 25mph)
목표 총 장비 무게 360148 lb 163360 kg
섀시 중량 180827 lb 82022 kg
브레이크 표면 - 전방 432 in² 2787 cm²
브레이크 표면 - 후방 15828 in² 102116 cm²
브레이크 표준 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
유효 실린더 행정 - 전방 12.5 in 318 mm
유효 실린더 행정 - 후방 6.5 in 165 mm
후방 차축 - 진동 5.4 ° 5.4 °
조향 표준 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
조향 각도 30.5 ° 30.5 °
회전 직경 - 전방 83 ft 25.3 m
회전 궤도 - 간극 직경 93.2 ft 28.4 m
표준 타이어 27.00R49(E4) 27.00R49(E4)
주(1) 특정 작업 조건 하에서 777 트럭의 생산 능력은 표준 또는 선택사양 타이어의 TKPH(TMPH) 능력을 초과할 수 있으므로 생산을 제한할 수 있습니다. 특정 작업 조건 하에서 777 트럭의 생산 능력은 표준 또는 선택사양 타이어의 TKPH(TMPH) 능력을 초과할 수 있으므로 생산을 제한할 수 있습니다.
주(2) Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어를 선택할 수 있도록 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다. Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어를 선택할 수 있도록 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다.
연료 탱크(1) 300 gal (US) 1140 l
냉각 계통 56 gal (US) 212 l
크랭크케이스 30 gal (US) 115 l
차동장치 59 gal (US) 222 l
조향 계통 - 탱크 포함 16 gal (US) 60 l
브레이크 호이스트 계통 110 gal (US) 420 l
토크 컨버터 - 변속기 계통 33 gal (US) 125 l
에어컨 18390 Btu/lb 42789 Btu/kWh
히터/성에 제거장치 43930 Btu 11070 kJ/kg
ROPS 표준(1) Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 운전자용 ISO 3471:2008 및 트레이너용 ISO 13459:2012를 충족합니다. Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 운전자용 ISO 3471:2008 및 트레이너용 ISO 13459:2012를 충족합니다.
FOPS 표준 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 운전자용 ISO 3449:2005 Level II 및 트레이너용 ISO 13459:2012 Level II FOPS를 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 운전자용 ISO 3449:2005 Level II 및 트레이너용 ISO 13459:2012 Level II FOPS를 충족합니다.
주(1) ISO 6396:2008에 따라 Caterpillar에서 제공하는 운전실의 동적 운전자 음압 수준은 80dB(A)입니다. 운전실이 올바르게 장착 및 정비되었습니다. 시험은 운전실 도어 및 운전실 윈도우를 닫은 상태에서 시행되었습니다. ISO 6396:2008에 따라 Caterpillar에서 제공하는 운전실의 동적 운전자 음압 수준은 80dB(A)입니다. 운전실이 올바르게 장착 및 정비되었습니다. 시험은 운전실 도어 및 운전실 윈도우를 닫은 상태에서 시행되었습니다.
최대 물 흐름 1800 gal(US)/min 6814 L/min
분무 헤드당 물 분사량(최소) 35 gal(US)/min 132.5 L/min
분무 헤드당 물 분사량(최대) 600 gal(US)/min 2271 L/min
분무 헤드 개방 범위(최소) 0.04 in 1 mm
분무 헤드 개방 범위(최대) 0.75 in 19 mm
분무 헤드를 통과하며 쪼개진 물방울 최대 크기 0.75 in 19 mm
분무 계통 유압 탱크 용량 7.25 gal (US) 27.5 l
후방 분무 헤드의 최대 개수 5 5
후방 분무 헤드 최소 개수(권장 3개) 2 2
전면/측면 분무 헤드 최소 개수 2 2
전면/측면 분무 헤드의 최대 개수 0 0
물대포 최대 분사량(공회전) 600 gal(US)/min 2271 L/min
물대포 최대 분사량(고속 공회전) 1650 gal(US)/min 6246 L/min
물대포 최대 분무 거리 200 ft 61 m
유형 습식 워터 펌프/유압 모터 커플링 습식 워터 펌프/유압 모터 커플링
운전자 선택 가능 범위: 0.1~0.8 L/m²(4kph~40kph) / 0.05~0.2gal/ft²(3mph~25mph) 0.6L/m² 이상의 적용 범위는 헤드 수 및 구성에 따라 더 빠른 속도로 사용하지 못할 수 있습니다. 운전자 선택 가능 범위: 0.1~0.8 L/m²(4kph~40kph) / 0.05~0.2gal/ft²(3mph~25mph) 0.6L/m² 이상의 적용 범위는 헤드 수 및 구성에 따라 더 빠른 속도로 사용하지 못할 수 있습니다.
주(1) 분무 헤드 개방은 자동 모드 커버리지 또는 수동 모드 흐름 속도를 달성하기 위해 시스템에 의해 자동으로 제어됩니다. 분무 헤드 개방은 자동 모드 커버리지 또는 수동 모드 흐름 속도를 달성하기 위해 시스템에 의해 자동으로 제어됩니다.
주(2) 자동 모드 설정은 분무는 물 범위를 제어하며 지면 속도와 관계없이 사용 중인 헤드 수에 자동으로 맞춥니다. 더욱 효율적인 급수를 위해 Cat WDS 소프트웨어에 마련된 독보적 기능입니다. 작동 중에 물 흐름을 지속적으로 조정하여 물을 절약하고 원하는 적용 범위와 흐름 속도를 달성합니다. 자동 모드 설정은 분무는 물 범위를 제어하며 지면 속도와 관계없이 사용 중인 헤드 수에 자동으로 맞춥니다. 더욱 효율적인 급수를 위해 Cat WDS 소프트웨어에 마련된 독보적 기능입니다. 작동 중에 물 흐름을 지속적으로 조정하여 물을 절약하고 원하는 적용 범위와 흐름 속도를 달성합니다.
주(3) 운전자는 그 대신에 수동 모드로 지면 속도와 관계없이 일정한 흐름 속도를 설정할 수 있습니다. 이 모드는 일상적인 작업에 권장하지 않으며 급수 효율성이 저하되거나 연료 사용량이 늘어날 수 있습니다. 운전자는 그 대신에 수동 모드로 지면 속도와 관계없이 일정한 흐름 속도를 설정할 수 있습니다. 이 모드는 일상적인 작업에 권장하지 않으며 급수 효율성이 저하되거나 연료 사용량이 늘어날 수 있습니다.
주(4) 경쟁력 있는 물 분배 계통의 분무 헤드에는 흐름과 분무 패턴 변경을 위한 도구와 유지보수가 필요합니다. Caterpillar는 물 분무를 조절하는 가변 활성 분무 헤드를 갖춘 유일한 회사입니다. 경쟁력 있는 물 분배 계통의 분무 헤드에는 흐름과 분무 패턴 변경을 위한 도구와 유지보수가 필요합니다. Caterpillar는 물 분무를 조절하는 가변 활성 분무 헤드를 갖춘 유일한 회사입니다.
주(5) 대포의 성능은 노즐 오리피스 및 파이프 크기에 달려 있습니다. 대포의 성능은 노즐 오리피스 및 파이프 크기에 달려 있습니다.
전방 차축 - 비적재 46 % 46 %
전방 차축 - 적재 30 % 30 %
후방 차축 - 비적재 54 % 54 %
후방 차축 - 적재 시 70 % 70 %
전진 - 1단 6.8 mile/h 10.9 km/h
전진 - 2단 9.2 mile/h 14.8 km/h
전진 - 3단 12.6 mile/h 20.1 km/h
전진 - 4단 16.9 mile/h 27.1 km/h
전진 - 5단 22.9 mile/h 36.8 km/h
전진 - 6단 30.7 mile/h 49.4 km/h
전진 - 7단 41.7 mile/h 67.1 km/h
후진 7.5 mile/h 12.1 km/h
표준 27.00R49(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도 표준 27.00R49(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도
차동 비율 2.74:1 2.74:1
유성기어 비율 7.00:1 7.00:1
총 저감 비율 19.16:1 19.16:1
바디 상승 시간 - 고속 공회전 15 초 15 초
바디 하강 시간 - 부양 13 초 13 초
바디 하강 시간 - 고속 공회전 13 초 13 초

777 (05) 물 수송 트럭 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • 자동 실속
  • 엔진 공회전 차단
  • 공랭식 애프터쿨러(ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • 프리클리너(2)가 포함된 에어클리너
  • 자동 냉각 모드 공회전 제어장치
  • 전기식 연료 공급 펌프
  • 전기식 혹한기 시동(시동장치 2개 및 배터리 4개)
  • 에테르 시동 보조장치
  • 배기, 머플러
  • 연료 필터/수분 분리기
  • 터보 차저(2)
  • 브레이크 계통:
    – 수명 연장 브레이크
    – 브레이크 마모 지시계
    – 자동 리타더 제어장치(ARC)(오일 냉각식 다중 디스크 브레이크 사용)
    – 브레이크 해제 모터(견인)
    – 수동 리타더(오일 냉각식 다중 디스크 브레이크 사용)
    – 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크(전방/후방)
    – 주차
    – 보조
    – 서비스
  • 변속기
    – 자동 중립 공회전
    – APECS 소프트웨어
    – ECPC
  • 부품 스로틀 변환
    – 토크 변환 관리 전자식 클러치 압력 제어를 이용한 7단 자동 동력 변환기
    – 바디 상승 변속 억제장치
    – 방향 전환 관리
    – 하향 변속 억제장치
    – 중립 시동 스위치
    – 중립 타주 억제장치
    – 후진 변속 억제장치
    – 덤프 중 후진 중립장치
    – 프로그램식 상단 기어 선택

서스펜션 계통

  • 서스펜션, 후방

전기

  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 115암페어
  • 보조 점프 시동 소켓
  • 배터리, 무정비, 12V(4), 190Ah
  • 전기 계통, 25AMP, 24V-12V 컨버터
  • 조명 계통
    – 백업등(할로겐)
    – 방향 신호장치/위험 경고(전방 및 후방 LED)
    – 헤드라이트, (할로겐) 조광기 포함
    – 탑재하중, 지시등
    – 운전자 접근 차내등
    – 측면등
    – 정지등 및 후미등(LED)
    – 서비스등

운전자 환경

  • 에어컨
  • 재떨이 및 담배 라이터
  • 옷걸이
  • 컵 홀더(4)
  • 진단 연결 포트, 24V
  • 엔터테인먼트용 라디오 지원
    – 5amp 컨버터
    – 스피커
    – 안테나
    – 배선 하니스
  • 게이지/지시계
    – 브레이크 오일 온도 게이지
    – 냉각수 온도 게이지
    – 시간 기록계
    – 회전 속도계
    – 엔진 과속 지시계
    – 연료량
    – 주행 거리계를 포함한 속도계
    – 변속기 기어 지시계
  • 히터/성에 제거장치(11,070kCal/43,930BTU)
  • 자동 온도 조절
  • 유체 수준 모니터링
  • 호이스트 레버
  • 경적, 전기식
  • 라이트 – 실내등
  • 라이트 - 차내등
  • 중량 카운터, 자동
  • 어드바이저 표시장치
  • VIMS
  • TPMS
  • 발 받침대
  • 거울 - 열선식
  • 출력 포트, 24V 및 12V(2)
  • ROPS 운전실, 격리/소음 억제형
  • Cat 컴포트 시리즈 III
    – 완전 에어 서스펜션
    – 자동 조절식 3점 안전벨트, 어깨 하니스 포함
  • 조향 휠, 패딩 처리, 틸트 및 텔레스코픽
  • 보관함 구조
  • 선바이저
  • 스로틀 잠금장치
  • 윈도우, 우측, 힌지형 출입
  • 전동식 좌측 윈도우 제어장치
  • 전면 유리 와이퍼(간헐적) 및 와셔
  • 착색, 접합 유리

CAT 기술 제품

  • 보정 절약 모드
  • 물체 감지(카메라 4대, 레이더 4대)
  • Product Link™ 지원(레벨 1)
  • TKPH/TMPH(시간당 톤킬로미터(Ton Kilometer per Hour)/시간당 톤마일(Ton Mile per Hour))
  • 작업 영역 시야 확보 계통(WAVS, Work Area Vision System)
  • Cat MineStar™: 레벨 1 - 기초(장비 추적)*
  • *기본 연결 패키지는 6개월간 무료 서비스로 제공되며 모든 Cat 물 솔루션 트럭에 표준으로 제공됩니다.

보호대

  • 엔진 크랭크케이스
  • 구동 라인
  • 팬 및 A/C

유체

  • 최저 –35°C(–30°F)의 수명 연장 냉각수

기타 표준 장비

  • 본체 장착 그룹
  • 바디 안전 핀(바디를 상승 위치로 고정)
  • 바디 하강 지시계
  • CD-ROM 부품 목록
  • 중앙 장착 림
  • 연료 탱크(1,136 L/300gal)
  • 지면 배터리 차단
  • 지면 엔진 차단
  • 지면 그리스 피팅
  • 저장조(별도)
    – 브레이크/호이스트
    – 조향
    – 변속기/토크 컨버터
  • 림 19.5 x 49
  • 암반 이젝터
  • 보조 조향(자동)
  • 묶음 고리
  • 견인 후크(전방)/견인 핀(후방)
  • 도난∙파손 방지 잠금장치
  • Wiggins 급속 연료
  • 견인력 제어 계통(TCS, Traction Control System)(새 버전)
  • 어탯치먼트 구역

Cat 물 공급 계통(WDS)

  • 제어: 공장에서 설치되어 운전실에 통합
  • 물 계통 모니터: 운전실에 통합, 프로그래밍 가능한 분무 구성, 자동 진단 메시지
  • 가변 유압 펌프 드라이브: 4kph~40kph(3~25mph)의 속도에서 6,814L/min(1,800gal/min), 자동 차단 및 유연한 시동
  • 스테인리스 강철 분무 헤드: 유지보수가 필요 없으며 특허 받은 설계로 부식 방지
  • 독립 유압식 냉각 계통: 과열 최소화
  • 물대포: 운전실 제어 장치가 있는 유압 제어식 통합 조이스틱, 옵션 노즐
  • 글로벌 Cat 특약점 네트워크를 통해 부품 및 서비스 이용 가능

777 (05) 물 수송 트럭 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

선택사양 장비

  • 운전실 프리클리너
  • Cat 엔진 브레이크
  • 그룹화된 그리스 피팅
  • 혹한기 패키지
  • 유체 보충 서비스 센터
  • HID 라이트
  • 거울, 볼록
  • 거울, 열선식
  • 예비 림
  • 시야 개선 패키지(ISO 5006 요구 사항 충족)
  • 휠 고임목
  • 작업 영역 시야 확보 계통(WAVS, Work Area Vision System)

CAT 기술 제품

  • Cat MineStar™: 레벨 2-프리미엄(장비 추적 + 생산 기록)

Cat 물 공급 계통(WDS)

  • 선택사양 WDS 카메라 계통에는 물 탱크 후방의 분무 바를 보는 카메라 1개와 물 채움 위치 조정을 위한 카메라 2개가 포함됩니다.

옵션을 포함한 물 탱크 제품

  • 탱크는 현지의 타사 공급업체에서 물 관련 작업 및 지역별 고객 요구 사항에 따라 제공합니다. 분리 장치, 사다리, 스플래쉬 가드, 슈트 채우기, 암반 이젝터, 물대포 선택 및 추가 옵션을 사용할 수 있습니다. Cat 특약점 또는 현지 탱크 제조사에서 설치. 현지 탱크 공급업체 및 이용 가능한 옵션에 관해서는 현지 Cat 특약점 또는 Caterpillar OEM Solutions에 문의하십시오.

777 (05) 물 수송 트럭이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

777 (05) 물 수송 트럭

777 (05) 물 수송 트럭

777 (05) 물 수송 트럭

777 (05) 물 수송 트럭

777 (05) 물 수송 트럭
777 (05) 물 수송 트럭
777 (05) 물 수송 트럭
777 (05) 물 수송 트럭