770G

770G 오프 하이웨이 트럭

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

공칭 탑재하중 등급(100%)
42.6 Sh Ton
38.6 t
엔진 모델
Cat® C15 ACERT™
Cat® C15 ACERT™
최고 속도 - 적재 시
45.7 mile/h
73.5 km/h

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

성능

Caterpillar는 모든 동력전달장치 구성품이 770G에 통합된 하나의 계통으로서 함께 작동하도록 구성품을 설계 및 제작합니다.

Cat® C15 엔진

Cat C15 ACERT 디젤 엔진은 북미 지역의 비포장 작업 및 고속도로용 트럭 분야에서 검증된 기록을 보유하고 있습니다. C15의 특장점은 다음과 같습니다.
  • 1,800rpm에서 360kW(483hp)의 정미 출력
  • 최대 3,000m(9,842ft)의 최대 출력 고도 능력
  • 회주철과 뼈대를 이용해 강도를 높인 견고한 엔진 블록
  • 열팽창 제어를 위해 단조강 스커트가 장착된 6개의 원피스 강철 피스톤
  • 소음과 진동의 저감을 위해 단일 상부 캠축에 장착된 진자 흡수장치
  • 압축된 그래파이트 및 강철 실린더 라이너가 오랜 수명과 작은 허용 오차를 통해 연소 품질을 높여줍니다.
  • 고속에서의 오랜 수명을 위해 웨이스트게이트 및 수냉식 터보에 티타늄 압축 휠이 사용되었습니다.
  • 연료 계통이 기계적으로 작동되고 전자적으로 제어됩니다(MEUI™). 이 계통은 부하 변경에 빠르게 대응하며, 연소 품질과 연료 효율을 위해 매우 미세한 연료 입자를 분사합니다.
  • 낮은 온도에서의 공회전 관리 기능은 최적의 작동 온도가 유지되도록 엔진 속도를 자동으로 조절해 줍니다.

브레이크 성능

Cat 트럭의 중요한 기능 중 하나는 안정적인 중부하 작업용 브레이크의 성능입니다. 여기에 적용된 설계 원칙은 채석, 광산 및 토공 작업 분야에서 오랜 수명과 탁월한 성능을 제공한다는 것입니다.

트럭 본체

Caterpillar는 대부분의 자재 유형 및 작업 요구 사항을 충족하는 본체 선택사양을 지원합니다. 하체는 부하의 분산 및 간편한 용접 수리를 위해 연강으로 제작되어 있습니다.
프레임

구조

프레임

Cat 트럭의 프레임은 안정적이고 수명이 긴 것으로 업계에 알려져 있습니다. 제작 시 비포장 기동 및 운재로 상태를 고려하는 Caterpillar는 비틀림 부하의 관리를 위해 높은 응력이 작용하는 부분과 박스 섹션 구조에 주조 강철을 사용합니다. Cat의 프레임은 360도 회전하는 플랫폼 위에서 용접되기 때문에 용접이 일정하고 깊이 침투합니다. 각각의 프레임은 조립에 앞서 품질 및 적합성 시험을 거칩니다.

운전자 경험

편의

  • 자동 온도 제어 선택사양
  • 좌측 전동식 윈도우 선택사양
  • 히터 및 에어컨 선택사양
  • 손쉬운 접근 계통
  • Cat 컴포트 시리즈 III 시트 선택사양
  • 소음 억제

정보 및 모니터링

Cat 게이지 및 어드바이저 화면

Cat 게이지 클러스터는 운전실에 장착되는 표준 표시장치입니다. 이 게이지는 실시간 장비 성능과 작동 데이터를 보여줍니다. 어드바이저 표시장치 선택사양은 트럭에서 주고 받는 통신 기능을 한 단계 높여 줍니다.

다음에 대한 제품 사양 770G

공칭 탑재하중 등급(100%) 42.6 Sh Ton 38.6 t
최고 속도 - 적재 시 45.7 mile/h 73.5 km/h
목표 탑재하중(100%) 42.6 Sh Ton 38.6 ton (US)
바디 용량 - SAE 2:1 33 yd³ 25.2 m³
최고 속도 - 적재 시* 45.7 mile/h 73.5 km/h
주 최대 총 장비 중량 제한은 Caterpillar 10/10/20 과적 정책을 참조하십시오. 최대 총 장비 중량 제한은 Caterpillar 10/10/20 과적 정책을 참조하십시오.
주(1) 라이너가 없는 이중 슬로프 본체의 용량. 라이너가 없는 이중 슬로프 본체의 용량.
주(2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
엔진 모델 Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™
정격 엔진 속도 1800 r/min 1800 r/min
총 출력 - SAE J1995:2014 511 hp 381 kW
정미 출력 - SAE J1349:2011 483 hp 360 kW
정미 출력 - ISO 9249 476 hp 365 kW
정미 출력 – 80/1269/EEC 489 hp 365 kW
엔진 출력 - ISO 14396 506 hp 377 kW
정미 토크 - SAE J1349 1682 ft-lb 2280 N·m
실린더 수 6 6
보어 5.4 in 137 mm
행정 6.7 in 171 mm
배기량 927.6 in³ 15.2 l
주(1) 동력 등급은 지정된 표준에 대한 지정된 상태 하에서 시험할 경우 1,800rpm에 적용됩니다. 동력 등급은 지정된 표준에 대한 지정된 상태 하에서 시험할 경우 1,800rpm에 적용됩니다.
주(2) 등급은 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 합니다. 출력은 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 합니다. 등급은 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 합니다. 출력은 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 합니다.
주(3) 3,000m(9,843ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다. 3,000m(9,843ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다.
주(4) U.S. EPA Tier 3 또는 U.S. EPA Tier 2와 동등한 수준의 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준을 충족합니다. U.S. EPA Tier 3 또는 U.S. EPA Tier 2와 동등한 수준의 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
펌프 흐름 - 고속 공회전 118 gpm 448 L/min
릴리프 밸브 설정 - 상승 2750 psi 18950 kPa
릴리프 밸브 설정 - 하강 500 psi 3450 kPa
평적 23.01 yd³ 17.6 m³
산적(SAE 2:1)* 32.9 yd³ 25.2 m³
주(1) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
평적 23.01 yd³ 17.6 m³
산적(SAE 2:1)* 32.9 yd³ 25.2 m³
주(1) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
전방 차축 - 비적재 51.9 % 51.9 %
전방 차축 - 적재 34.5 % 34.5 %
후방 차축 - 비적재 48.1 % 48.1 %
후방 차축 - 적재 시 65.5 % 65.5 %
비적재 실린더 스트로크 전방 9.2 in 234 mm
비적재 실린더 스트로크 후방 5.9 in 149 mm
후방 차축 - 진동 8.9 ° 8.9 °
연료 탱크 140 gal (US) 530 l
냉각 계통 33 gal (US) 125 l
조향 탱크 14.5 gal (US) 55 l
브레이크/호이스트 유압 탱크 38 gal (US) 145 l
표준 타이어 18.00R33(E4) 18.00R33(E4)
주(1) 특정 작업 조건 하에서 770G 트럭의 생산 능력은 표준 또는 선택사양 타이어의 TKPH(TMPH) 능력을 초과할 수 있으므로 생산을 제한할 수 있습니다. 특정 작업 조건 하에서 770G 트럭의 생산 능력은 표준 또는 선택사양 타이어의 TKPH(TMPH) 능력을 초과할 수 있으므로 생산을 제한할 수 있습니다.
주(2) Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어를 선택할 수 있도록 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다. Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어를 선택할 수 있도록 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다.
ROPS/FOPS 표준 표준사양 표준사양
ROPS 표준 Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ISO 3471:2008 ROPS 기준을 충족합니다. Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ISO 3471:2008 ROPS 기준을 충족합니다.
FOPS 표준 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449:2005 Level II FOPS 기준을 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449:2005 Level II FOPS 기준을 충족합니다.
소음 표준 표준사양 표준사양
주(1) "ISO R396:2008"을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정하는 경우 동적 운전자 음압 수준은 79dB(A)입니다. 운전실은 올바르게 장착 및 정비되었습니다. 시험은 운전실 도어 및 운전실 윈도우를 닫은 상태에서 시행되었습니다. "ISO R396:2008"을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정하는 경우 동적 운전자 음압 수준은 79dB(A)입니다. 운전실은 올바르게 장착 및 정비되었습니다. 시험은 운전실 도어 및 운전실 윈도우를 닫은 상태에서 시행되었습니다.
주(2) 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다.
조향 표준 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
조향 각도 40.5 ° 40.5 °
회전 직경 - 전방 57.7 ft 17.6 m
회전 궤도 - 간극 직경 66.6 ft 20.3 m
크랭크케이스 10 gal (US) 38 l
차동장치 - 최종 드라이브 47 gal (US) 180 l
조향 계통 - 탱크 포함 23 gal (US) 87 l
브레이크 호이스트 계통 60 gal (US) 227 l
토크 컨버터 - 변속기 계통 17 gal (US) 64 l
본체 하강 시간 - 부양 10.0초(근사치) 10.0초(근사치)
본체 상승 시간 - 고속 공회전 7.5초(근사치) 7.5초(근사치)
본체 출력 감소 - 고속 공회전 10.0초(근사치) 10.0초(근사치)
목표 총 장비 작동 중량 157000 lb 71214 kg
섀시 중량 54895 lb 24900 kg
본체 중량 16898 lb 7665 kg
주(1) 100% 연료, 호이스트, 본체 장착 그룹, 림 및 타이어를 포함하는 섀시 중량. 100% 연료, 호이스트, 본체 장착 그룹, 림 및 타이어를 포함하는 섀시 중량.
주(2) 본체 중량은 라이너가 없는 표준 이중 슬로프 본체의 중량이며, 구성에 따라 달라집니다. 본체 중량은 라이너가 없는 표준 이중 슬로프 본체의 중량이며, 구성에 따라 달라집니다.
전진 - 1단 7.4 mile/h 11.9 km/h
전진 - 2단 10.1 mile/h 16.3 km/h
전진 - 3단 13.7 mile/h 22.1 km/h
전진 - 4단 18.4 mile/h 29.6 km/h
전진 - 5단 25 mile/h 40.2 km/h
전진 - 6단 33.7 mile/h 54.2 km/h
전진 - 7단 45.7 mile/h 73.5 km/h
후진 9.7 mile/h 15.6 km/h
주 표준 18.00R33(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도 표준 18.00R33(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도
차동 비율 2.12:1 2.12:1
유성기어 비율 4.80:1 4.80:1
총 저감 비율 10.18:1 10.18:1
브레이크 표면 - 전방 216 in² 1395 cm²
브레이크 표면 - 후방 6235 in² 40225 cm²
브레이크 표준 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996

770G 표준 장비

전기

  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 115암페어
  • 보조 점프 시동 소켓
  • 배터리, 무정비, 12V(2), 190Amp-시
  • 전기 계통, 24V
  • 조명 계통: - 백업등(할로겐) - 방향 신호장치/위험 경고(전방 및 후방 LED) - 헤드라이트(할로겐), 조광기 포함 - 운전자 접근 차내등(개발도상국 시장에 한함)

PRODUCT LINK 통신

  • Product Link 지원

보호대

  • 엔진 크랭크케이스

운전자 환경

  • 에어컨(개발도상국 시장에 한함)
  • 재떨이 및 담배 라이터
  • 옷걸이
  • 컵 홀더(4)
  • 진단 연결 포트, 24V
  • 엔터테인먼트용 라디오 지원: - 5Amp 컨버터 - 스피커 - 안테나 - 배선 하니스
  • 게이지/지시계: - 에어클리너 서비스 지시계 - 전자식 - 브레이크 오일 온도 게이지 - 냉각수 온도 게이지 - 시간 기록계 - 회전 속도계 - 엔진 과속 지시계 - 연료량 - 주행 거리계를 포함한 속도계 - 변속기 기어 지시계
  • 히터/성에 제거장치(개발도상국 시장에 한함)(11,070kCal/43,930BTU)
  • 호이스트 레버
  • 경적, 전기식
  • 라이트 - 실내등
  • 라이트 - 차내등
  • Messenger, 표시장치
  • 거울
  • 출력 포트, 12V
  • ROPS 운전실, 격리/소음 억제형
  • 시트, Cat 컴포트: - 완전 에어 서스펜션 - 자동 조절식 3개 지점 안전벨트, 어깨 하니스 포함
  • 무릎 벨트 포함 트레이너 시트
  • 조향 휠, 패딩 처리, 틸트 및 텔레스코픽
  • 보관함 구조
  • 선바이저, 착색 유리
  • 스로틀 잠금장치
  • 전면 유리 와이퍼(간헐적) 및 와셔

동력전달장치

  • 공랭식 애프터쿨러(ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • 프리클리너(1)가 포함된 에어클리너
  • 자동 냉각 모드 공회전 제어장치
  • 전기 시동
  • 터보 차저
  • 브레이크 계통, 유압 작동식: - 자동 리타더 제어장치(ARC, Automatic Retarder Control)(후방 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크 사용) - 브레이크 해제 모터(견인) - 캘리퍼 디스크(전방) - 오일 냉각식 다중 디스크(후방) - 주차 - 2차 - 서비스
  • 변속기: - 7단 자동 동력 변환기 - 본체 상승 변속 억제장치 - 스로틀 변속 제어 - 방향 전환 관리 - 하향 변속 억제장치 - 중립 시동 스위치 - 중립 타주 억제장치 - 후진 변속 억제장치 - 덤프 중 후진 중립장치 - 프로그램식 상단 기어 선택

서스펜션 계통

  • 서스펜션, 전방 및 후방

기타 표준 장비

  • 본체 안전 핀(본체를 상승 위치로 고정)
  • 본체 하강 지시계
  • CD ROM 부품 목록
  • 유압식 수요 팬
  • 연료 탱크(530L/140gal)
  • 보호대, 엔진실
  • 보호대, 진흙
  • 지면 배터리 차단
  • 지면 엔진 차단
  • 지면 그리스 피팅
  • 저장조(분리): - 브레이크/컨버터/호이스트 - 조향 - 변속기/토크 컨버터
  • 림 13 × 33
  • 암반 이젝터
  • 서비스 플랫폼, 좌측 및 우측
  • 보조 조향(자동)
  • 묶음 고리
  • 견인 후크(전방)/견인 핀(후방)
  • 도난∙파손 방지 잠금장치

부동액

  • 수명 연장 냉각수, -35°C(-30°F)까지

770G 선택사양 장비

기상 패키지

  • 기상 패키지, 표준: - 표준 기상 패키지 포함(열선식 거울 없음)
  • 혹한기용 패키지, 플러스: - 열선식 거울 및 연료 히터 포함
  • 기상 패키지, 프리미엄: - 연료 히터, 에테르 보조장치 및 열선식 거울 포함
  • 혹한기용 패키지, 맥스: - 240V 패키지, 냉각수 히터, 에테르 보조장치, 열선식 거울

서비스 패키지

  • 서비스 표준 - 서비스 플러스: - 중앙 집중식 그리스 피팅
  • 서비스 표준 - 서비스 고급: - 자동윤활 선택사양

성능 패키지

  • 성능 패키지 - 표준: - 표준 브레이크 전방 건식 브레이크 및 후방 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크 - 전방 브레이크 차단 스위치 포함. 후방 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크 사용.
  • 성능 패키지 - 플러스: - 표준 성능 패키지 + 견인력 제어 계통
  • 성능 패키지 - 고급: - 표준 성능 패키지 + 견인력 제어 계통 + 수명 연장 브레이크

엔진 장비 구성

  • Tier 2 Equivalent C15 ACERT 디젤 엔진
  • Tier 3 Equivalent C15 ACERT 디젤 엔진
  • Cat 엔진 브레이크

배기 패키지

  • 머플러
  • 본체 가열/전환장치

본체 선택사양

  • 평탄 바닥
  • 채석 본체
  • 이중 슬로프
  • 강철 라이너 선택사양(채석 본체에는 사용할 수 없음)
  • 고무 라이너 선택사양
  • 측면 보드

배터리 선택사양

  • 배터리 2개
  • 배터리 4개

조명 패키지

  • HID 선택사양

표시장치

  • Messenger 표시장치
  • Messenger 표시장치용 언어
  • TPMS 계통

운전자 환경

  • 히터
  • 에어컨

필터

  • 프리클리너

PRODUCT LINK

  • Product Link GSM
  • Product Link GPS
  • Product Link 없음

기타 선택사양 장비

  • WAVS 카메라
  • 예비 림
  • 휠 고임목
  • 소음 억제 패키지
  • 급속 보충 연료

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

The Cat® Payload with Truck Production Management 계통은 탑재하중 계측 계통으로, 전체 장비 생산성을 높이고 작업 비용을 절감합니다. 적절한 하중에 도달하면 탑재하중 등이 켜지고 디스플레이에서 신호를 보냅니다.

기술 살펴보기

770G이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

770G

770G

360 View
360 View