793

793 광산용 트럭

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

공칭 정격 탑재하중
265 ton (US)
240 t
정격 총 장비 무게
890668 lb
404000 kg
총 출력 - SAE J1995:2014
2650 hp
1976 kW

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 10

Cat

생산성

  • 793은 경쟁 트럭에 비해 더 빠르며, 높은 롤링 저항이 있는 급경사로, 좋지 않은 지반 조건 및 운재로에서 최적의 속도를 제공합니다. 더 높은 연속 토크와 추진력 덕분에 더 많은 동력을 전달하므로 경사면에서 고단 기어를 사용할 수 있습니다.
  • 변속 중에도 전진 모멘텀과 토크가 유지되며 최적의 기어 선택으로 더 빠른 가속이 가능합니다.
  • 최신 APECS(Advanced Power Electronic Control Strategy) 제어 기능을 갖춘 Cat 6단 변속기가 C175-16 엔진과 짝을 이뤄 폭넓은 회전수에서 최적의 출력을 제공합니다.
  • 동급 크기의 경쟁 전기 구동 트럭에 비해 13~19미터톤(14~21톤)의 공차 중량 이점이 있어, 원하는 탑재하중을 꽉 채워 실을 수 있습니다.
  • 향상된 견인력 제어, DSC(동적 안정성 제어장치), ABS(안티록 브레이크 계통), 장비 속도 제한 및 정속 주행 제어과 같은 기능이 장비 반응성과 제어력을 향상시키면서 사이클 시간도 개선합니다.
Cat

안전

  • 넓은 통로, 사다리, 발판 및 서비스 플랫폼, 미끄럼 방지 표면 및 가드레일, 넓은 보조 탈출 사다리 및 후방 서비스 접근 사다리가 출입을 개선합니다.
  • 즉각적인 페이지 방지 제동 및 감속 기능을 제공하는 특허 받은 제동 계통이 뛰어난 제어 기능을 제공합니다.
  • 360 서라운드 뷰 카메라 계통으로 운전자의 트럭 주변 지면 시야가 더 잘 확보됩니다. 또한 표준 Cat MineStar™ Detect 물체 감지 계통은 레이더와 카메라 계통을 결합하여 인근의 위험 상황을 운전자에게 경고합니다.
  • 선택사양인 Driver Safety System은 운전자의 피로 또는 집중력 결여가 감지되면 경고해줍니다.
  • 운전실에는 HEPA(고효율 미립자 에어) 필터가 장착되어 있어서 호흡할 수 있는 먼지 침투율을 96%까지 줄임으로써 운전자가 잠재적으로 위험한 물질에 노출되는 것을 줄일 수 있습니다.
Cat

운전자 편의

  • 운전실은 D 시리즈 모델보다 운전자 공간이 34% 이상 더 넓습니다. 폭은 17%, 다리 공간은 11%, 어깨 공간은 19% 더 넓습니다.
  • 운전실은 더 조용하며, 보다 안전하고 편안한 환경을 위해 자동 온도 제어 및 운전실 여과 기능을 제공합니다.
  • 제어장치, 레버 및 스위치가 사용하기 쉬운 위치에 있습니다.
  • 센터 콘솔을 끝까지 조절 가능하여 운전실을 걸어서 이동할 수 있고, 조절하기 쉬운 시트와 더욱 넓어진 다리 공간 덕분에 어떤 체구의 운전자라도 편안합니다.
  • 차세대 시트는 4개 지점 고정장치가 장착되어 있고, 허벅지 기울기 및 길이 조절, 30% 리클라이닝, 공기 조절식 옆구리 및 요추 볼스터, 열선 및 냉풍 쿠션과 같은 기능을 갖추고 있습니다.
Cat

운전자 효율성 및 생산성

  • 선택사양인 자동 호이스트 기능은 차체를 자동으로 들어올리고, 엔진 속도를 제어하여, 사이클 시간을 최소화합니다.
  • 속도 코칭은 운전자에게 트럭을 작동하여 생산성을 극대화하는 방법에 대한 실시간 피드백을 제공하며, 고급 속도 제어 기능은 운전자가 빠르고 쉽게 원하는 장비 속도를 설정하고 즉석에서 제어할 수 있도록 합니다.
  • 탑재하중 모니터링 계통과 함께 더욱 정확한 측정, 향상된 모니터링 및 향상된 인터페이스가 제공됩니다.
  • 운전자 식별과 운전자 선호 설정과 매끄럽게 통합되었으며, 맞춤 설정을 저장해두었다가 로그인하면 저장되어 있는 설정을 불러올 수 있습니다.
  • 보다 빠른 데이터 전송과 더 높은 해상도의 디스플레이로 정보에 대한 접근성이 향상되었습니다. 장비 데이터, 제어장치 및 안내 정보가 2개의 10인치 화면에 통합되었습니다.
Cat

서비스성

  • 새로운 모듈식 HVAC 계통은 모든 구성품이 통합되어 전체 계통을 빠르게 제거하고 교체할 수 있습니다.
  • 모듈식 라디에이터는 엔진 제거 및 설치 시간을 줄이고 트럭에서 재조립을 완료할 수 있게 합니다.
  • 새로운 원격 플래시 및 원격 문제 해결 기능은 소프트웨어로 인한 기계 가동 중지 시간을 최대 50%까지 줄입니다.
  • 연장된 서비스 간격, 그룹화된 지면 정비 및 점검 지점, 주요 구성품에 대한 쉬운 접근, 표준 자동 윤활 계통, 엔진 및 변속기의 서비스 플랫폼 같은 특징 덕분에 정기 정비 절차에 소요되는 시간이 단축됩니다.
  • 100% 에어리스 전기 시동 선택사양은 기계에서 공기 계통 정비를 제거하고 가동 시간을 향상시킵니다.
Cat

내구성 및 긴 수명

  • 793은 더 긴 수명의 구성품, 연장된 서비스 간격 및 보다 용이한 정비성 등으로 개선되어 90% 이상 일관되게 더 높은 장비 가용성을 제공합니다.
  • 793은 전례 없이 깐깐한 가상 및 실측 검증을 통해 내구성이 입증된 240미터톤(266톤) 프레임을 기반으로 제작되었습니다.
  • 연강 프레임은 유연성, 내구성 및 충격 부하에 대한 저항을 제공합니다. 응력이 높은 부위에는 주물 부품이 사용되었고, 일체형 4포스트 ROPS 운전실로 강성이 더 높아졌습니다.
  • 표준 후방 차축 연속 여과 기능 덕분에 구성품 수명이 향상됩니다 더욱 깨끗한 오일로 윤활 주기가 연장되어 수명 증가로 이어집니다.
  • 프레임, 동력전달장치, 엔진 및 구성품은 재생 가능합니다. 신규 가격보다 저렴한 가격으로 새로운 것과 같은 성능을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 793

공칭 정격 탑재하중 265 ton (US) 240 t
정격 총 장비 무게 890668 lb 404000 kg
섀시 중량 295098 lb 133854 kg
본체 중량 66471 lb 30151 kg
주(1) 최대 타이어 하중은 타이어 제조업체에 문의하십시오. 최대 타이어 하중은 타이어 제조업체에 문의하십시오.
주(2) 최대 연료 및 유체, 표준 및 필수 어탯치먼트, 호이스트, 차체 장착 그룹, 림 및 타이어를 포함한 섀시 중량. 최대 연료 및 유체, 표준 및 필수 어탯치먼트, 호이스트, 차체 장착 그룹, 림 및 타이어를 포함한 섀시 중량.
총 출력 - SAE J1995:2014 2650 hp 1976 kW
엔진 모델 Cat® C175-16 Cat® C175-16
정미 출력 - SAE J1349:2011 2529 hp 1886 kW
정격 속도 1750 r/min 1750 r/min
배기가스 배출 등급 연료 최적화 연료 최적화
보어 7 in 175 mm
스트로크 9 in 220 mm
배수량 5187 in³ 85 l
주(1) 공시된 정미 출력은 엔진에 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
주(3) 해당 시장에서 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 제공. 해당 시장에서 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 제공.
전방 차축 - 비적재 51% 51%
후방 차축 - 비적재 49% 49%
전방 차축 - 적재 33% 33%
후방 차축 - 적재 시 67% 67%
주 이중 감속, 전부동식 차축 포함 유성기어. 이중 감속, 전부동식 차축 포함 유성기어.
차동 비율 1.8:1 1.8:1
유성기어 비율 1 1
총 감속 비율 29 29
전진 - 1 8 mile/h 12 km/h
전진 - 2 10 mile/h 16 km/h
전진 - 3 14 mile/h 22 km/h
전진 - 4 19 mile/h 30 km/h
전진 - 5 26 mile/h 41 km/h
전진 - 6단 37 mile/h 60 km/h
후진 7 mile/h 11 km/h
최고 속도 - 적재 시 37 mile/h 60 km/h
표준 타이어 737mm(29인치) 737mm(29인치)
타이어 옵션 813mm(32인치) 813mm(32인치)
타이어 40.00 R57 46/90 R57 50/80 R57 40.00 R57 46/90 R57 50/80 R57
주(1) 퀵 체인지 림은 선택 사항입니다. 퀵 체인지 림은 선택 사항입니다.
주 수명 연장 휠 스테이션 선택사양. 수명 연장 휠 스테이션 선택사양.
주(2) Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어 선택과 TKPH(TMPH) 기능을 위해 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다. Caterpillar에서는 고객이 모든 작업 조건을 평가하고 적절한 타이어 선택과 TKPH(TMPH) 기능을 위해 타이어 제조업체와 상담할 것을 권장합니다.
서비스 브레이크 4방향, 습식 디스크, 오일 냉각, 유압 작동 4방향, 습식 디스크, 오일 냉각, 유압 작동
전방 습식 디스크 브레이크 표면 영역 13907 in² 89727 cm²
후방 - 습식 디스크 브레이크 표면 영역 20861 in² 134590 cm²
표준사양 (서비스 및 보조) ISO 3450:2011 (서비스 및 보조) ISO 3450:2011
주차 브레이크 4방향, 멀티 디스크, 스프링 작동, 유압 해제 4방향, 멀티 디스크, 스프링 작동, 유압 해제
평적 112.6-151m³(147-197.5yd³) 112.6-151m³(147-197.5yd³)
산적(SAE 2:1)* 162-190m3 (212-249 yd3) 162-190m3 (212-249 yd3)
주(1) 차체 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오. 차체 권장 사항은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.
유형 트윈 2단계 유압 실린더와 완충 밸브. 트윈 2단계 유압 실린더와 완충 밸브.
펌프 흐름 - 고속 공회전 216 gpm 819 L/min
릴리프 밸브 설정 - 상승 2955 psi 20370 kPa
바디 상승 시간 - 고속 공회전 22 초 22 초
바디 하강 시간 - 부양 23 초 23 초
바디 출력 감소 - 고속 공회전 21 초 21 초
유형 자급식 질소/오일 실린더, 핀 대 핀 장착, 상단 및 하단 이중 전단 클레비스 어탯치먼트 자급식 질소/오일 실린더, 핀 대 핀 장착, 상단 및 하단 이중 전단 클레비스 어탯치먼트
유효 실린더 행정 - 전방 12 in 317 mm
유효 실린더 행정 - 후방 7 in 165 mm
후방 차축 - 진동 4.9도 4.9도
연료 탱크 - 선택사양 1300 gal (US) 4922 l
연료 탱크 750 gal (US) 2839 l
디젤 배기 유체 탱크 62 gal (US) 235 l
냉각 계통 284 gal (US) 1074 l
크랭크케이스 82 gal (US) 312 l
전방 휠 - 각각 8 gal (US) 30 l
차동장치 - 최종 드라이브 260 gal (US) 984 l
조향 계통 - 탱크 포함 77 gal (US) 290 l
브레이크 호이스트 계통 - 탱크 포함 347 gal (US) 1315 l
토크 컨버터/변속기 계통 - 기름통 포함 55 gal (US) 209 l
토크 컨버터 기름통 27 gal (US) 102 l
에어컨 (HFC - 134A 냉매) 9.3kW 31733BTU/hr (HFC - 134A 냉매) 9.3kW 31733BTU/hr
히터/성에 제거장치 36510 Btu/h 11 kW
ROPS 표준(2) 전복 보호 구조물(ROPS)은 운전자용 ISO 3471:2008 및 트레이너용 ISO 13459:2012를 충족합니다. 전복 보호 구조물(ROPS)은 운전자용 ISO 3471:2008 및 트레이너용 ISO 13459:2012를 충족합니다.
FOPS 표준 낙하물 보호 구조물(FOPS)은 운전자용 ISO 3449:2005 Level II 및 트레이너용 ISO 13459:2012 Level II를 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS)은 운전자용 ISO 3449:2005 Level II 및 트레이너용 ISO 13459:2012 Level II를 충족합니다.
주 대기 능력은 히터/성에 제거장치의 경우 최저 -30C(-22F) 및 냉방의 경우 최고 50C(122F)입니다. 대기 능력은 히터/성에 제거장치의 경우 최저 -30C(-22F) 및 냉방의 경우 최고 50C(122F)입니다.
ROPS 표준(1) 운전자 음압 수준 74dB(A)은 ISO 6394 및 ISO 6396을 준수합니다. 운전자 음압 수준 74dB(A)은 ISO 6394 및 ISO 6396을 준수합니다.
소음 표준(1) 운전자 음압 수준 74dB(A)은 ISO 6394 및 ISO 6396을 준수합니다. 운전자 음압 수준 74dB(A)은 ISO 6394 및 ISO 6396을 준수합니다.
조향 각도 36 ° 36 °
회전 직경 - 전방 93 ft 28 m
조향 표준 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019

793 표준 장비

전기

  • 알람, 백업
  • 브러시리스 교류 발전기, 260A
  • 배터리, 210A/h, 간단한 정비, 12V(4)
  • 컨버터, 12V 전기
  • 전기 계통, 24볼트
  • 조명 계통 LED
    – 백업 및 위험 조명
    – 방향 신호(전방 및 후방 LED)
    – 전방 계단 접근/서비스 덱
    – 정지등/후미등
    – 엔진실
    – VIMS, 블루 라이트
    – 헤드라이트 및 안개등
    – 브레이크 및 리타더 조명 상태 지원
  • 전방 범퍼 및 운전실 내부의 비상 엔진 차단
  • 전방 범퍼 및 운전실 내부의 비상 엔진 차단

운전자 환경

  • 모듈식 유압 구동 HVAC(자동 온도 제어 포함)
  • 액세서리 장착 설비
  • 옷걸이
  • 컵 홀더
  • 진단 연결 및 서비스 포트
  • 돔 차내등 및 지도 조명
  • 엔터테인먼트 라디오 지원
    라디오 장착 설비, 12V 전원공급장치 및 배선 하니스, 스피커
  • 화재 진압 지원
  • 게이지/지시계
    – 게이지 패널: 변속기 오일 온도, 브레이크 오일 온도, 임계 오일 및 냉각수 온도, 연료 수준(및 해당되는 경우 DEF), 회전식 다이얼로 운전자가 선택 가능한 최대 장비 속도
    – 엔진 계통, 브레이크 및 변속기 결함 지시계
    – 전자식 시간 기록계
    – 속도계
    – 회전 속도계
    – 대화형 터치스크린 차량 정보 디스플레이: � 주야간 모드, � 작동 알람, � 쿼드 게이지 디스플레이
  • 히터/성에 제거 장치
  • 열선식 거울, 우측 및 좌측
  • 호이스트, 본체 제어(전기)
  • 경적
  • AC 응축에서 전면 유리 와셔 유체로 자동 충전
  • 12V 보조 전원 연결부, 5V USB 충전 포트
  • 정속 주행 제어
  • 바닥 매트, 여러 조각, 교체 가능
  • 엔진 정지 지연
  • ROPS 운전실, 격리/소음 억제형
  • 시트, 운전자, 에어 서스펜션
  • 안전벨트, 운전자, 3점, 인입식
  • 안전벨트, 트레이너, 2점, 인입식
  • 계단 및 통로 접근, 600mm(24인치)
  • 조향 휠, 틸트, 패딩 처리, 텔레스코픽
  • 운전자 장비 보관 위치
  • 착색 유리
  • 변속기 기어 지시계
  • VIMS 메시지 센터, 어드바이저 포함
  • 윈도우, 운전자, 전기 구동
  • 전면 유리 와이퍼, 간헐식 제어 및 와셔

동력전달장치

  • Cat C175-16 엔진
    – 프리클리너(4)가 포함된 에어클리너
    – 공랭식 애프터쿨러(ATAAC)
    – 자동 시동장치 보호
    – 다중 지점 오일 압력 감지
    – 자가 세척 오일 필터
    – 터보차징(4)/애프터쿨링
    – 원심 오일 필터
  • 브레이크 계통
    – 자동 리타더 제어장치, 조절식
    – 브레이크 해제 모터(견인)
    – 엔진 과속 보호
    – 브레이크 디스크 자재 수명 연장
    – 오일 냉각, 멀티 디스크(전방 및 후방)
    – 서비스, 감속, 주차, 보조: 기어 선택기, 보조, 비상, 스프링 작동, 압력 해제 기능이 통합된 주차 브레이크

변속기

  • – 6단, APECS 제어 기능이 있는 자동 동력 변환
    – 본체 상승 역방향 뉴트럴라이저
    – 본체 상승 변속 억제장치
    – 제어된 스로틀 변속 방향 전환 관리
    – 하향/역방향 변속 억제장치
    – 잠금 토크 컨버터
    – 중립 타주 억제장치
    – 중립 시동 스위치
    – 프로그래밍 가능 최고 속도
    – 사전 윤활/엔진
    – 후방 차축 연속 윤활/여과

기타 표준 장비

  • 자동 윤활 계통, 자동 차단
  • 보조 "버디" 덤핑 퀵 커넥트
  • 보조 조향 퀵 커넥트(견인)
  • 구동 라인 보호대
  • 급속 보충 연료 계통
  • 연료 필터(수분 분리기 포함)
  • 지면 배터리 잠금
  • 지면 엔진 차단
  • 지면 엔진 시동 잠금
  • 변속기, 배터리 및 엔진의 지면 잠금 장치
  • 지면 VIMS 데이터 포트
  • 고속 크랭크케이스 오일 교환
  • 유압 필터, 1,000시간
  • 고무 라이닝이 있는 배터리 상자
  • 기본 접근 미끄럼 방지 고가시성 경계
  • 저장조(3개 별도)
    – 브레이크/호이스트, 조향/팬, 변속기/토크 컨버터
  • 전기 시동 계통
  • 암반 이젝터
  • 엔진 지연 정지 타이머
  • 서비스 지점, 지면
  • 유압/엔진 오일/토크 컨버터/차동장치용 투시 수준 게이지
  • SL-V 그리스 인젝터
  • S•O•S℠ 샘플 포트
  • 보조 조향(자동)
  • 묶음 고리
  • 견인 후크(전방)/견인 핀(후방)
  • 견인력 제어 계통
  • 도난∙파손 방지 잠금장치

부동액

  • Mesabi 연성 코어 라디에이터
  • 최저 –35°C(–30°F)의 수명 연장 냉각수

793 선택사양 장비

변속기

  • 내리막 운반을 위한 추가 감속
  • 고지대 토크 컨버터

냉각

  • 부동액/냉각수, –50°C(–58°F)까지 보호

운전자 환경

  • 브레이크 마모 지시계 게이지
  • 운전실 여과 계통
  • 전동식 윈도우, 우측
  • 탱크 머드 가드
  • Cat 차세대 에어 서스펜션 트레이너 시트
  • Cat 차세대 열선 운전자 시트
  • 정속 주행 제어
  • 카메라, 360 서라운드 뷰
  • 운전자 코칭
  • 자동 호이스트
  • 운전자 안전 계통 장착
  • 인터페이스, 타사
  • 작업장에서 사용하는 경적
  • 거울 디럭스
  • 거울, 열선 내장, 광폭
  • 인입식 전방 선바이저
  • 타이어 실드, 에어 디플렉터

기타 장비

  • 본체 가열
  • 중앙 견인 범퍼 어탯치먼트
  • 공기 시동 계통
  • 혹한기 시동용 엔진 냉각수 및 오일 히터
  • 수명 연장 휠 스테이션
  • 외부 디지털 탑재하중 디스플레이
  • 급속 보충 서비스 센터
  • 연료 탱크(4,920L/1,300gal)
  • 허브 주행 거리계(km 및 마일)
  • 휴대용 소화기
  • 림 보호대
  • 림(813mm/32인치)
  • 리플렉터
  • 후방 운전실 접근을 위한 통로 및 핸드레일
  • 휠 고임목
  • 탑재하중 디지털 디스플레이

동력전달장치

  • 브레이크 계통:
    –ABS(안티록 브레이크 계통) 및 DSC(동적 안정성 제어장치)

전기

  • 추가 조명
  • 점프 시동 리셉터클

CAT 기술 제품

  • Command 지원 옵션

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.

적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.

기술 살펴보기

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

MRG

사진

사진

사진

사진

사진

사진

MRG
사진
사진
사진
사진
사진
사진

출시 비디오

짧은 비디오 - 최첨단 연결성

출시 비디오
짧은 비디오 - 최첨단 연결성

360 View
360 View

793이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교