Cat 775 베어 섀시는 물 수송 트럭, 견인 트럭과 연료 및 윤활 트럭을 비롯한 특수 장비에 맞도록 트랙터 ROPS 인증 등급이 일반적으로 더 높습니다.

775 베어 섀시 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

호이스트를 제외한 LRC 베어 섀시 무게
75118 lb
34073 kg
트랙터 ROPS
85288 lb
38686 kg
공칭 물 탱크 용량
15000 gal (US)
56775 l

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

트랙터 ROPS 등급

트랙터 ROPS 등급

  • Cat® 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시 ROPS는 견인 작업에 대한 더 높은 수준의 보호를 위해 ISO 3471 트랙터 기준을 인증받았습니다.
물 수송 트럭 작업

물 수송 트럭 작업

        
  • Cat 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 채굴 및 건설 프로젝트의 물 수송을 위한 견고하고 내구성이 뛰어난 플랫폼입니다.
  •     
  • 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 분진 억제, 도로 건설, 화재 진압 등의 작업에 적합한 솔루션입니다.
  •     
  • Caterpillar는 전 세계 OEM과의 협력을 통해 물 수송 트럭용 베어 섀시 장비를 공급하며, 귀사에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 모든 과정은 현지 Cat 지점을 거칩니다.
서비스 트럭 작업

서비스 트럭 작업

        
  • Cat 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 광산 및 건설 프로젝트 모두에서 서비스 트럭 작업을 위한 견고하고 안정적인 플랫폼입니다.
  •     
  • 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 연료 및 예방 정비 윤활유를 현장의 장비 플릿으로 운반하는 데 적합한 솔루션입니다.
  •     
  • Caterpillar는 전 세계 OEM과의 협력을 통해 적절한 서비스 트럭 작업용 베어 섀시 장비를 공급하며, 귀사에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 모든 과정은 현지 Cat 지점을 거칩니다.
견인 작업

견인 작업

  • Cat 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 견인을 위한 견고하고 내구성이 뛰어난 플랫폼입니다.
  • 오프 하이웨이 트럭 베어 섀시는 장비 트레일러 및 보텀 덤프 트레일러에 적합한 솔루션입니다.
  • Caterpillar는 전 세계 OEM과의 협력을 통해 견인용 베어 섀시 장비를 공급하며, 귀사에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 모든 과정은 현지 Cat 지점을 거칩니다.

다음에 대한 제품 사양 775 베어 섀시

호이스트를 제외한 LRC 베어 섀시 무게 75118 lb 34073 kg
호이스트를 포함한 LRC 베어 섀시 무게 76326 lb 34621 kg
호이스트를 제외한 LRC 총 장비 무게(목표) 246503 lb 111812 kg
호이스트를 포함한 LRC 총 장비 무게(목표) 246503 lb 111812 kg
호이스트를 제외한 HRC 베어 섀시 무게 76573 lb 34733 kg
호이스트를 포함한 HRC 베어 섀시 무게 77781 lb 35281 kg
호이스트를 제외한 HRC 총 장비 무게(목표) 246503 lb 111812 kg
호이스트를 포함한 HRC 총 장비 무게(목표) 246503 lb 111812 kg
LRC 모델은 규제가 덜한 국가에 제공됩니다. HRC 모델은 규제가 까다로운 국가에 제공됩니다. 해당 시장에서 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 제공. LRC 모델은 규제가 덜한 국가에 제공됩니다. HRC 모델은 규제가 까다로운 국가에 제공됩니다. 해당 시장에서 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 제공.
트랙터 ROPS 85288 lb 38686 kg
공칭 물 탱크 용량 15000 gal (US) 56775 l
조향 표준 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
조향 각도 31 ° 31 °
회전 직경 77.1 ft 23.5 m
회전 궤도 - 간극 직경 85.6 ft 26.1 m
엔진 모델 Cat® C27 Cat® C27
총 출력 - SAE J1995 825 hp 615 kW
정격 정미 출력 - SAE J1349 683 hp 584 kW
보어 5.4 in 137 mm
행정 6 in 152 mm
배기량 1648 in³ 27 l
공시된 정미 출력은 엔진에 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 표시된 사양은 LRC 모델에 해당합니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 표시된 사양은 LRC 모델에 해당합니다.
전진 - 1단 6.6 mile/h 10.6 km/h
전진 - 2단 9.3 mile/h 15 km/h
전진 - 3단 12.6 mile/h 20.3 km/h
전진 - 4단 16.8 mile/h 27 km/h
전진 - 5단 22.8 mile/h 36.7 km/h
전진 - 6단 30.7 mile/h 49.4 km/h
전진 - 7단 41.6 mile/h 66.9 km/h
후진 8.7 mile/h 14 km/h
표준 24.00R35(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도 표준 24.00R35(E4) 타이어 장착 시 최대 주행 속도
브레이크 표면 - 전방 257 in² 655 cm²
브레이크 표면 - 후방 9497 in² 61269 cm²
연료 탱크 용량 210 gal (US) 795 l
냉각 계통 45 gal (US) 171 l
크랭크케이스 24 gal (US) 90 l
차동장치 - 최종 드라이브 38 gal (US) 145 l
조향 계통 - 탱크 포함 14 gal (US) 54 l
브레이크/호이스트 유압 탱크 46.5 gal (US) 176 l
브레이크 호이스트 계통 85 gal (US) 322 l

775 베어 섀시 표준 장비

775 베어 섀시 옵션에 대한 자세한 사항은 Caterpillar OEM Solutions(oem_solutions@cat.com.)에 문의하십시오.

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • C27 디젤 엔진: 프리클리너(2)가 포함된 에어클리너, 공랭식 애프터쿨러(ATAAC, Air-To-Air Aftercooler), 전기 시동, 엔진 공회전 차단, 에테르 시동 보조장치, 배기 머플러, NGMR 라디에이터
  • 브레이크 계통: 수명 연장 브레이크, 자동 리타더 제어장치(ARC, Automatic Retarder Control), 수동 리타더(후방 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크 사용), 브레이크 해제 모터(견인), 건식 디스크 브레이크(전방), 전방 브레이크 차단 스위치(전방), 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크(후방), 브레이크 마모 지시계(후방), 주차 브레이크, 보조 브레이크, 서비스 브레이크
  • 직접 구동 팬, MEUI-A 연료 계통
  • 엔진 공회전 차단
  • 라디에이터, 차세대 모듈식
  • 변속기: 7단 자동 동력 변환기(전자식 클러치 압력 제어 장치(ECPC, Electronic Clutch Pressure Control), 고생산성 전자 제어 전략(APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy), 자동 중립 공회전, 자동 실속, 2단 기어 시동 포함)

전기

  • 알람 백업
  • 교류 발전기, 120Amp
  • 자동윤활 전원 공급장치 지원
  • 배터리, 무정비, 12V(2), 1,400CCA 결합
  • 전기 계통, 25Amp, 24V-12V 컨버터
  • 조명 계통: 백업등(할로겐), 방향 신호장치/위험 경고(전방 및 후방 LED), 조광기 포함 엔진실 라이트(할로겐) 조광기 포함, 운전자 접근 차내등, 측면등, 정지등 및 후미등(LED)
  • 다음을 포함한 서비스 센터: 배터리 점프 시동, 예비 퓨즈가 있는 차단기, 잠금 스위치, 포트 - ET 및 VIMS, 서비스 잠금 스위치(엔진 시동 없는 출력)

운전자 환경

  • 어드바이저 표시장치: 에어클리너 서비스 지시계, 유체 수준 모니터링, 연료량 모니터링, 표시 언어(시장별로 다름)
  • 냉방/난방
  • 재떨이 및 담배 라이터
  • 자동 온도 제어
  • 옷걸이
  • 컵 홀더(4)
  • 진단 연결 포트, 24V
  • 엔터테인먼트용 라디오 지원: 5Amp 컨버터, 스피커, 안테나, 배선 하니스
  • 게이지 및 지시계 패널: 에어클리너 서비스 지시계 - 전자식, 브레이크 오일 온도 게이지, 냉각수 온도 게이지, 시간 기록계, 회전 속도계, 엔진 과속 지시계, 연료량, 주행 거리계를 포함한 속도계, 변속기 기어 지시계
  • 호이스트 레버
  • 경적, 전기식
  • 라이트 - 실내등
  • 라이트 - 차내등
  • 거울(열선식 아님)
  • 출력 포트, 24V 및 12V
  • ROPS 인증 ISO 트랙터
  • 시트, Cat 컴포트 시리즈 III: 완전 에어 서스펜션, 자동 조절식 3개 지점 안전벨트, 어깨 하니스 포함
  • 무릎 벨트 포함 (트레이너) 시트
  • 조향 휠, 패딩 처리, 틸트 및 텔레스코픽
  • 보관함 구조
  • 선바이저
  • 스로틀 잠금장치
  • 윈도우, 슬라이딩, 우측(비상 출구)
  • 윈도우, 전동식, 좌측
  • 전면 유리 와이퍼(간헐적) 및 와셔

기타 장비

  • 보호대: 구동 라인, 엔진 크랭크케이스, 팬
  • 바디 하강 지시계
  • 바디 안전 핀(바디를 상승 위치로 고정)
  • 중앙 장착 림
  • 지면 배터리 차단
  • 지면 엔진 차단
  • 운전자 정비 매뉴얼(OMM, Operator Maintenance Manual)
  • 지면 그리스 피팅
  • 림 17 x 35
  • 서스펜션, 전방 및 후방(EU 규정 준수)
  • 암반 이젝터
  • 2차 조향장치(전기)
  • 2차 조향장치(전기)
  • 묶음 고리
  • 견인 후크, 전방/견인 핀, 후방
  • 도난∙파손 방지 잠금장치

CAT 기술 제품

  • 탑재하중 계통(TPMS)
  • 타이어 모니터링 계통(TKPH/TMPH)
  • Product Link

유체 및 필터

  • –35°C(–30°F)의 수명 연장 냉각수
  • 그룹화된 지면 필터

775 베어 섀시 선택사양 장비

동력전달장치

  • Cat 엔진 브레이크

운전자 환경

  • 운전실 프리클리너
  • 거울(열선식)
  • 시야 개선 패키지(ISO 5006 요구 사항 충족)

기타 장비

  • 그룹화된 그리스 피팅
  • 혹한기 패키지
  • 유체 보충 서비스 센터
  • 예비 림
  • 자동윤활
  • 후방 시야 카메라(WAVS)
  • 휠 고임목
  • 탑재하중 판독
  • 탑재하중 지시계(표시장치)

CAT 기술 제품

  • 필수 정보 관리 계통(VIMS)
  • 견인력 제어 계통

775 베어 섀시이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

775 베어 섀시

물 수송 트럭

연료 및 윤활 트럭

775 베어 섀시
물 수송 트럭
연료 및 윤활 트럭

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

The Cat® Payload with Truck Production Management 계통은 탑재하중 계측 계통으로, 전체 장비 생산성을 높이고 작업 비용을 절감합니다. 적절한 하중에 도달하면 탑재하중 등이 켜지고 디스플레이에서 신호를 보냅니다.

기술 살펴보기