MSD II 본체 - 785

MSD II 본체 - 785 MSD II 본체

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

용량
99-122 m3 (130-160 yd3)
99-122 m3 (130-160 yd3)
기본 본체 중량
21,200-22,400 kg (46,750-49,300 lbs)
21,200-22,400 kg (46,750-49,300 lbs)
기대 수명
4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클
4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클

다음에 대한 제품 사양 MSD II 본체 - 785

용량 99-122 m3 (130-160 yd3) 99-122 m3 (130-160 yd3)
기본 본체 중량 21,200-22,400 kg (46,750-49,300 lbs) 21,200-22,400 kg (46,750-49,300 lbs)
기대 수명 4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클 4만 시간 이상, 1-2 재생/리라인 사이클
장비 모델 785 785
자재 작업 모든 철 및 비철 자재, 상재 모든 철 및 비철 자재, 상재
이상적인 현장 및 정비 작업 내구성보다 탑재하중을 우선하는 기존 광산 내구성보다 탑재하중을 우선하는 기존 광산
기본 본체 중량, 표준 구성 21,200-22,400 kg (46,750-49,300 lbs) 21,200-22,400 kg (46,750-49,300 lbs)
라이너 중량, 일반 5,000 kg (11,000 lbs) 5,000 kg (11,000 lbs)
라이너 자재 450-500 BHN 450-500 BHN
라이너 옵션 암반 박스, 평활 플레이트, 충격 플레이트 암반 박스, 평활 플레이트, 충격 플레이트
덤프 간극 1.1 m (3 ft 8 in) 1.1 m (3 ft 8 in)
열선식 여부 열선식 가능 열선식 가능

MSD II 본체 - 785이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

평면도

저면도

측면도

평면도
저면도
측면도

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview