개요
다기능성 다짐
CC4.0은 1,300mm(51in) 드럼이 있는 3~5미터톤 콤팩터입니다. 이 다기능 장비는 소규모 작업에서 진동 콤팩터로만 사용하거나 대규모 작업에서 생산성이 높은 롤러를 위한 지지 롤러로 사용할 수 있습니다. 이 장비는 높은 진폭과 넓은 드럼 폭으로 하루에도 수 톤을 처리할 수 있으므로 갓길, 소형 주차장, 차선 추가 작업 또는 기타 유사한 규모의 작업에 매우 적합합니다.
CC4.0은 1,300mm(51in) 드럼이 있는 3~5미터톤 콤팩터입니다. 이 다기능 장비는 소규모 작업에서 진동 콤팩터로만 사용하거나 대규모 작업에서 생산성이 높은 롤러를 위한 지지 롤러로 사용할 수 있습니다. 이 장비는 높은 진폭과 넓은 드럼 폭으로 하루에도 수 톤을 처리할 수 있으므로 갓길, 소형 주차장, 차선 추가 작업 또는 기타 유사한 규모의 작업에 매우 적합합니다.
최적화된 유압과 여러 가지 밸러스트 옵션이 있는 Cat C1.7T 엔진(48hp/36kW)
CC4.0은 정비 작업이 덜 필요하고 Cat ET를 통한 고장진단이 가능하며, 진동 계통 서비스 간격이 3년/3,000시간입니다.
이 장비에는 직관적인 운전자 제어장치, 단순 표시장치, 인체공학적 운전실이 있습니다.
표시 중: 1-6 / 5
| ROPS 포함 표준 작동 무게 | 7889 lb 3586 kg |
| 전방 드럼에서의 최대 중량 | 3918 lb 1781 kg |
| 후방 드럼에서의 최대 중량 | 3971 lb 1805 kg |
| ROPS 포함 최대 작동 무게 | 3936 lb 8659 kg |
| 정적 라이너 부하 | 76.6 lb/in 13.7 kg/cm |
| 다짐 폭 | 51.2 in 1300 mm |
| 전체 길이 | 112.3 in 2853 mm |
| 전체 폭 | 55.1 in 1400 mm |
| 드럼 폭 | 51.2 in 1300 mm |
| 드럼 직경 | 31.5 in 800 mm |
| 휠 베이스 | 80.7 in 2050 mm |
| 높이 - ROPS | 104.7 in 2660 mm |
| 엔진 출력(1) | 48.2 hp 36 kW |
| 엔진 모델 | C1.7T C1.7T |
| 표준 다짐 폭 | 51.2 in 1300 mm |
| 드럼 옵셋 | 2 in 50 mm |
| 커브 간극 | 19.6 in 499 mm |
| 지상고 | 11.2 in 284 mm |
| 주행 속도 - 최고 | 7.5 mile/h 12 km/h |
| 회전 반경 - 드럼 엣지 내부 | 115.2 in 2926 mm |
| 회전 반경 - 드럼 엣지 외부 | 166.4 in 4226 mm |
| 정적 라이너 부하 | 59.8 lb/in 13.9 kg/cm |
| 주파수 | 55/45Hz(3,300/2,700vpm) 55/45Hz(3,300/2,700vpm) |
| 주파수 | 3300 VPM 55 Hz |
| 정격 진폭 - 높음 | 0.02 in 0.5 mm |
| 원심력 - 최대 | 7524 lb/ft 33.47 kN |
| 연료 탱크 용량 | 21.43 gal (US) 81 l |
| 물 분무 탱크 용량 | 61 gal (US) 230 l |
| 타이어 분무 탱크 용량 | 9.2 gal (US) 34.5 l |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
다짐 미터 값은 재료 강성을 보여주는 가속도계 기반 계통입니다. 이 계통은 매끄러운 드럼 진동 토사 콤팩터와 탠덤 진동 아스팔트 콤팩터에서 사용할 수 있습니다. 진동 계통이 활성화된 경우에만 측정하고, 기록된 데이터에서 도출되며 복합 강성을 나타내는 단위 없는 값을 제공합니다.
다짐 미터 값은 재료 강성을 보여주는 가속도계 기반 계통입니다. 이 계통은 매끄러운 드럼 진동 토사 콤팩터와 탠덤 진동 아스팔트 콤팩터에서 사용할 수 있습니다. 진동 계통이 활성화된 경우에만 측정하고, 기록된 데이터에서 도출되며 복합 강성을 나타내는 단위 없는 값을 제공합니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.