개요
생산성 및 효율성
Cat® CP13 GC 진동 토사 콤팩터는 현장에서 손쉬운 조작, 적은 운영 비용, 성능 향상 기술의 균형이 잡혀 있습니다. 안정성이 높은 설계의 검증된 진동 계통을 사용하는 CP13 GC 평활 패드푸트 롤러는 점착성 토양 및 준점착성 토양 작업에 매우 적합합니다.
Cat® CP13 GC 진동 토사 콤팩터는 현장에서 손쉬운 조작, 적은 운영 비용, 성능 향상 기술의 균형이 잡혀 있습니다. 안정성이 높은 설계의 검증된 진동 계통을 사용하는 CP13 GC 평활 패드푸트 롤러는 점착성 토양 및 준점착성 토양 작업에 매우 적합합니다.
CP13 GC에는 사용이 간편한 운전자 인터페이스가 있고 지면 및 드럼 엣지가 잘 보입니다. 운전자는 자동 진동 기능으로 일관성을 유지할 수 있습니다.
에코 모드와 연장된 서비스 주기를 지원하고 히치에 영구 밀폐 베어링이 달려 정기 정비가 필요 없기 때문에 작동 및 정비 비용을 절약할 수 있습니다.
다짐 기술, 장비 기능 및 드럼 선택사양으로 각종 작업에서 목표 밀도를 달성할 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 7
| 작동 무게 - 운전실 포함 | 27869 lb 12641 kg |
| 작동 무게 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 | 27529 lb 12487 kg |
| 무게 - 운전실 포함 드럼 | 17066 lb 7741 kg |
| 무게 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 드럼 | 16971 lb 7698 kg |
| 주(1) | 작동 무게는 대략적인 수치이며 전체 유체와 75kg(165lb)의 운전자를 고려한 것입니다. 운전실 무게에는 난방 및 에어컨이 포함됩니다. 작동 무게는 대략적인 수치이며 전체 유체와 75kg(165lb)의 운전자를 고려한 것입니다. 운전실 무게에는 난방 및 에어컨이 포함됩니다. |
| 다짐 폭 | 84 in 2134 mm |
| 전체 길이 | 18.7 ft 5.7 m |
| 전체 폭 | 7.5 ft 2.3 m |
| 최고 높이 | 9.8 ft 3 m |
| 드럼 직경 - 패드 상부 | 60.9 in 1549 mm |
| 휠 베이스 | 9.8 ft 3 m |
| 총 출력 | 122.9 hp 91.7 kW |
| 엔진 출력 - ISO 14396 | 121 hp 90 kW |
| 정미 출력 - ISO 9249 | 112.2 hp 83.7 kW |
| 정미 출력 - SAE J1349:2011 | 111.2 hp 82.9 kW |
| 주(1) | 공시된 정미 출력은 최대 속도로 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기를 장착했을 때 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 최대 속도로 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기를 장착했을 때 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |
| 엔진 모델 | Cat® C3.6 Cat® C3.6 |
| 배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5 |
| 행정 | 4.7 in 120 mm |
| 보어 | 3.9 in 98 mm |
| 지상고 | 20.3 in 516 mm |
| 커브 간극 | 19.5 in 496 mm |
| 회전 반경 - 드럼 엣지 내부 | 12.7 ft 3.9 m |
| 주행 속도 - 최고 | 6.8 mile/h 11 km/h |
| 연료 탱크 용량 | 56.3 gal (US) 213 l |
| DEF 탱크 | 5 gal (US) 19 l |
| 냉각 계통 | 4.9 gal (US) 18.5 l |
| 엔진 오일 - 필터 포함 | 3.1 gal (US) 11.6 l |
| 편심 중량 하우징(결합) | 6.9 gal (US) 26 l |
| 차축 및 최종 드라이브 | 2.6 gal (US) 10 l |
| 유압 탱크 | 6.1 gal (US) 23 l |
| 재활용성 | 95% 95% |
| 정격 진폭 - 높음 | 0.071 in 1.8 mm |
| 정격 진폭 - 낮음 | 0.035 in 0.89 mm |
| 원심력 - 최대 | 55932 lb 249 kN |
| 원심력 - 최소 | 33249 lb 148 kN |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
장비 구동 동력(MDP)은 토양 강성을 표시하기 위해 다짐과 회전 저항을 연계시켜 주는 에너지 기반 측정 시스템입니다. 옵션으로 제공되는 매핑 계통을 통해 운전자는 작업 현황을 시각화할 수 있고, 콤팩터가 전체 작업 현장을 커버하고 균일한 작업 진행을 보장합니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교