816

매립용 콤팩터 816

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

총 출력 - SAE J1995:2014
284 hp
212 kW
정미 출력 - SAE J1349:2011
249 hp
186 kW
정미 출력 - ISO 9249:2007
249 hp
186 kW

개요

분쇄 지원

매립 작업용으로 제작된 Cat 816은 기능, 성능, 효율성 면에서 50년 이상 업계를 선도해왔습니다. 현장에서 검증된 보호 기능과 통합된 기술은 최고의 가용성과 최적화된 매립 성능을 실현합니다.

복리후생

개선된 보호대

파손, 파편 및 화학물질로 인한 손상, 조기 마모, 구성품 주위 자재 축적이 발생하지 않도록 주요 구성품과 시스템을 보호합니다.

정비 작업 감소

그룹화된 서비스 지점을 통해 정규 정비 작업이 더욱 간편해집니다.

운전자 편의 향상

조용한 운전대, 신형 시트와 조절 가능한 제어 장치를 운전실에 적용하여 운전자가 작업 시간 중 꾸준하게 더욱 높은 생산성을 발휘할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 816

총 출력 - SAE J1995:2014 284 hp 212 kW
정미 출력 - SAE J1349:2011 249 hp 186 kW
정미 출력 - ISO 9249:2007 249 hp 186 kW
엔진 출력 - ISO 14396:2002 275 hp 205 kW
엔진 모델 Cat® C7.1 Cat® C7.1
배기가스 배출 옵션 1 - 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V/한국 Stage V 및 일본 2014 옵션 1 - 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V/한국 Stage V 및 일본 2014
정격 속도 2200 2200
최대 토크(1,400rpm) 902 lbf·ft 1223 N·m
토크 상승 52% 52%
공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 교류 발전기, 후처리 장치가 장착되었을 때 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 교류 발전기, 후처리 장치가 장착되었을 때 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
배기가스 배출 옵션 2 - 브라질 MAR-1(미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스 배출) 옵션 2 - 브라질 MAR-1(미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스 배출)
정격 속도 2200 2200
정미 출력 - SAE J1349:2011 249 hp 186 kW
정미 출력 - ISO 9249:2007 249 hp 186 kW
총 출력 - SAE J1995:2014 286 hp 213 kW
엔진 출력 - ISO 14396:2002 275 hp 205 kW
최대 토크(1,400rpm) 749 lbf·ft 1016 N·m
토크 상승 26% 26%
공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착되었을 때 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착되었을 때 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
보어 4.1 in 105 mm
행정 5.3 in 135 mm
배기량 427.8 in³ 7.01 l
고속 공회전 속도 2270 r/min 2270 r/min
저속 공회전 속도 800 r/min 800 r/min
최대 고도 - 출력 저하 없음 9842.5 ft 3000 m
작동 무게(Tier 4 Final/Stage V) 57345 lb 26052 kg
작동 중량(Tier 3 Final/Stage IIIA 동등) 56793 lb 25761 kg
변속기 유형 Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기
주행 속도 - 전진 - 1단 3.4 mile/h 6.7 km/h
주행 속도 - 전진 - 2단 5.3 mile/h 12 km/h
주행 속도 - 후진 - 1단 3.7 mile/h 7.7 km/h
주행 속도 - 후진 - 2단 5.5 mile/h 12 km/h
리프트/틸트 계통 - 회로 파일럿 작동식 LS 밸브(EH 포함) 파일럿 작동식 LS 밸브(EH 포함)
리프트/틸트 계통 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤
2,200rpm에서 최대 흐름 23.5 gpm 89 L/min
릴리프 밸브 설정 - 리프트/틸트 3190 psi 22000 kPa
실린더, 복동식: 리프트, 보어, 행정 120mm × 915mm(4.7인치 × 36.0인치) 120mm × 915mm(4.7인치 × 36.0인치)
파일럿 계통 중앙 개방형, 고정 용량형 기어 중앙 개방형, 고정 용량형 기어
파일럿 릴리프 밸브 설정 3046 psi 21000 kPa
조향 계통 - 회로 파일럿, 부하 감지 파일럿, 부하 감지
조향 계통 - 펌프 피스톤 - 가변 용량형 피스톤 - 가변 용량형
2,200rpm에서 최대 흐름 38.8 gpm 147 L/min
릴리프 밸브 설정 - 조향 회로 4003 psi 27600 kPa
총 조향 각도 84° 84°
조향 사이클 시간 - 고속 공회전 3 초 3 초
조향 사이클 시간 - 저속 공회전 8.2 초 8.2 초
연료 탱크 132.1 gal (US) 500 l
디젤 배기 유체 탱크 4.2 gal (US) 16 l
냉각 계통 - Tier 4 Final/EU Stage V 21.4 gal (US) 81 l
냉각 계통 - Tier 3/Stage IIIA 동등 19.3 gal (US) 73 l
엔진 크랭크케이스 5.3 gal (US) 20 l
변속기 14.8 gal (US) 56 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 11.4 gal (US) 43 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 11.4 gal (US) 43 l
유압 계통 - 작동기구/조향 46.2 gal (US) 175 l
유압 탱크만 19.8 gal (US) 75 l
Cat 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm 이하인 ULSD(초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르) * • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. *후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).**저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. – Cat DEO-ULS 또는 Cat ECF-3, API CJ4, API CK-4 및/또는 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. – ISO 22241-1:2006에 정의된 모든 요구 사항을 충족하는 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid)를 사용해야 합니다. Cat 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm 이하인 ULSD(초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르) * • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. *후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).**저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. – Cat DEO-ULS 또는 Cat ECF-3, API CJ4, API CK-4 및/또는 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. – ISO 22241-1:2006에 정의된 모든 요구 사항을 충족하는 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid)를 사용해야 합니다.
에어컨 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. - R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.4kg(3.1lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 2.002미터톤(2.206톤)에 해당합니다. 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. - R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.4kg(3.1lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 2.002미터톤(2.206톤)에 해당합니다.
전방 유성기어 - 고정식 유성기어 - 고정식
후방 유성기어 - 진동식 유성기어 - 진동식
진동 각도 ±6° ±6°
서비스 브레이크 단일 디스크 Wet(포함) 2 WHL 단일 디스크 Wet(포함) 2 WHL
주차 브레이크 드럼 및 슈, 스프링 작동식, 유압 해제 드럼 및 슈, 스프링 작동식, 유압 해제
운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
장비 음압 수준(ISO 6395:2008) 111 dB(A) 111 dB(A)
운전자 음압 수준(ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
장비 음압 수준(ISO 6395:2008)* 109 dB(A) 109 dB(A)
주(1) *소음 억제 장착됨 *소음 억제 장착됨
주(2) 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 측정은 최대 엔진 냉각 팬 속도로 수행되었습니다. 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 측정은 최대 엔진 냉각 팬 속도로 수행되었습니다.
주(3) 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 측정은 최대 엔진 냉각 팬 속도로 수행되었습니다. 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 측정은 최대 엔진 냉각 팬 속도로 수행되었습니다.
주(4) 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다.
운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
장비 음압 수준(ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
운전자 음압 수준(ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
장비 음압 수준(ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
주(1) *소음 억제 장착됨 *소음 억제 장착됨
주(2) 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 측정은 최대 엔진 냉각 팬 속도로 수행되었습니다. 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 측정은 최대 엔진 냉각 팬 속도로 수행되었습니다.
주(3) 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 측정은 최대 엔진 냉각 팬 속도로 수행되었습니다. 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 측정은 최대 엔진 냉각 팬 속도로 수행되었습니다.
주(4) 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다.
용량 13.08 yd³ 10.00 m³
전체 폭 12 ft 3656 mm
높이 6.4 ft 1961 mm
커팅 엣지 높이 3.2 ft 990 mm
굴착 깊이 1.2 ft 362 mm
지상고 3.7 ft 1140 mm
회전 반경 – 외측 블레이드 모서리 21.2 ft 6473 mm
회전 반경 - 내측 블레이드 모서리 9.5 ft 2910 mm
무게 4548 lb 2063 kg
전체 작동 무게 57345 lb 26052 kg
컴비네이션 팁(무게 그룹) 13554 lb 6148 kg
플러스 팁 - 무게(그룹) 13982 lb 6342 kg
패들 팁 - 무게(그룹) 13126 lb 5954 kg
외경 67.6 in 1717 mm
드럼 직경 55.1 in 1400 mm
드럼 폭 40 in 1016 mm
열당 팁 개수 5 5
휠당 팁 20 20
교체식 용접 용접
드럼 위 폭 131.4 in 3338 mm
팁 높이 6.25 in 159 mm
높이 - 경광등 상단 14.3 ft 4368 mm
에어컨 콘덴서 상단까지 높이 13.7 ft 4161 mm
높이 - 운전실 지붕 12.7 ft 3878 mm
높이 - 배기 파이프 상단까지 11.6 ft 3547 mm
높이 - 후드 상단까지 9.1 ft 2770 mm
후면 콤팩터 보호대 상단까지 높이 8.2 ft 2499 mm
히치까지 지상고 1.7 ft 519 mm
범퍼 하부까지 지상고 2.7 ft 818 mm
범퍼 측 후방 차축의 중앙 라인 6.5 ft 1990 mm
후면 콤팩터 보호대의 후방 차축 중앙 라인 8.6 ft 2614 mm
히치 측 전방 차축의 중앙 라인 5.5 ft 1675 mm
휠 베이스 11 ft 3350 mm
전방 스트라이커 바 위 폭 9.8 ft 3000 mm
후방 스트라이커 바 위 폭 10 ft 3036 mm
플랫폼 넓이 10.3 ft 3140 mm
드럼 위 폭 11 ft 3338 mm
직선 블레이드 장착 시 전체 장비 길이 25.6 ft 7806 mm
트랜스미션 보호대까지 지상고 1.7 ft 516 mm

816 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • 고생산성 전자 제어 변속(APECS, Advanced Productivity Electronic Control Shifting)
  • 공랭식 애프터쿨러
  • 브레이크, 완전 유압식, 밀폐형, 습식 다중 디스크 서비스 브레이크
  • Cat 청정 배기가스 배출 모듈(미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 전용)
  • 전기 유압식 주차 브레이크
  • 전자식 클러치 압력 제어(ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • 엔진, Cat C7.1(2가지 배기가스 배출 옵션에 맞게 구성됨): Tier 4 Final/Stage V 또는 Tier 3/Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스 배출
  • 엔진 구동 냉각 팬(흡입)
  • 연료 공급 펌프(전기식)
  • 연료 대 공기 쿨러
  • 지면 엔진 차단
  • 머플러(언더후드)(Tier 3/Stage IIIA와 동등한 수준에만 해당)
  • 라디에이터, 유닛 코어
  • 시동 보조장치(에테르)
  • 스로틀 잠금장치
  • 변속기, 2F/2R 속도 범위 제어장치가 있는 유성기어
  • 토크 컨버터

전기

  • 알람, 백업
  • 교류 발전기(150Amp)
  • 배터리, 무정비
  • 전기 계통(24볼트)
  • 지면 잠금식 마스터 차단 스위치
  • 라이트, 비스위치 방식 경고등(LED 섬광 전구)
  • 조명 계통(전방 및 후방)
  • 시동장치, 전기식
  • 보조 시동 콘센트

운전자 환경

  • 휴대폰 또는 랩톱 컴퓨터 연결용 12볼트 출력 포트
  • 에어컨, 지붕 장착 콘덴서 지원
  • 운전실, 소음 억제형 가압식
  • 카메라, 후방 시야
  • 코트 및 하드 해트 후크
  • 핑거팁 변속 제어장치
  • 접이식 팔걸이
  • 히터 및 성에 제거장치
  • 전기 유압식 제어장치 - 시트 장착
  • 유압 작동기구 잠금장치
  • 계측, 게이지: – DEF 유체 수준(Tier 4 Final/Stage V만 해당) – 엔진 냉각수 온도 – 연료량 – 유압 오일 온도 – 속도계/회전 속도계 – 토크 컨버터 온도
  • 계측, 경고 지시계: – 작동 경고 계통, 3가지 범주 – 브레이크 오일 압력 – 전기 계통, 저전압 – 엔진 고장 결함 경고 및 작동 램프 – 주차 브레이크 상태
  • 내부에 포스트가 4개 있는 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)/FOPS
  • 라이트, 실내등(운전실)
  • 도시락 박스 및 음료수 홀더
  • 미러, 내부(파노라마식)
  • 거울, 열선식 후사경(외부 장착)
  • 라디오, CB(지원)
  • 엔터테인먼트 라디오 지원: – 안테나 – 스피커 – 컨버터(12볼트, 10-15Amp)
  • 마인더가 있는 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3인치) 폭
  • 잠금 기능이 제공되는 조향 및 변속기 통합 제어(STIC™) 계통
  • 선바이저, 전방
  • 변속기 기어(지시계)
  • 필수 정보 관리 계통(VIMS™, Vital Information Management System): – 그래픽 정보 표시장치 – 외부 데이터 포트 – 사용자 지정 가능 운전자 프로필 – 후방 그릴의 이벤트 지시계
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방 및 후방): – 간헐식 와이퍼(전방 및 후방)
  • 온풍 및 냉풍, 양방향 허벅지 조절, 전동식 요추 및 허리 조절, 탑승 강성 조절, 다이내믹 엔드 댐퍼, 가죽 마감이 포함된 프리미엄 플러스 시트
  • 운전실 유리창, 접합, 틴팅, 러버 장착
  • 경적 그룹(트럼펫)
  • 거울 – 운전실: – 표준 또는 열선
  • 전동식 운전실 프리클리너
  • 시트 - 운전실: – 표준 또는 열선/통풍

보호대

  • 보호대, 라디에이터
  • 보호대, 차축(전방 및 후방)
  • 보호대, 운전실 창문
  • 보호대, 크랭크케이스 및 동력전달장치, 힌지형
  • 가드, 구동축

유체

  • 부동액, 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장(-34°C/-29°F)

기타 표준 장비

  • 도어, 서비스를 위한 접근(잠금)
  • 엔진, 라디에이터, 변속기 및 유압 탱크용 에콜로지 배출
  • 엔진, 크랭크케이스, CJ-4 오일을 500시간 주기로 교환
  • 비상 출구
  • 화재 진압 지원
  • 연료 탱크, 500L(132.1 gal)
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 호스, Cat XT™
  • 유압, 엔진 및 변속기 오일 쿨러
  • 오일 교환 계통, 고속
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • 조향, 부하 감지식
  • 총 유압 여과 계통
  • 도난∙파손 방지 잠금장치
  • 벤튜리 스택

특수 장비 구성

  • 엔진 프리클리너: – 터빈 또는 이중 단계

블레이드

  • 도저 장비 구성 – 표준(블레이드 제외)
  • 도저 장비 구성 – 직선 블레이드
  • 도저 장비 구성(블레이드 제외)

기술 제품

  • Product Link™: – 이동통신, 위성

휠 및 클리너 바

  • 스트라이커 바
  • 휠 및 팁: – 휠 장비 구성(6.25" 플러스 팁) – 휠 장비 구성(6.25" 패들 팁) – 휠 장비 구성(6.25" 조합 팁) – 휠

816 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

유체

  • 부동액, –50°C(–58°F)

특수 장비 구성

  • 엔진: - 소음 억제

동력전달장치

  • 히터, 엔진 냉각수, 12볼트
  • 히터, 엔진 냉각수, 240볼트
  • 차축, 무회전 전방, 후방 차동장치
  • 차축, 무회전 전방, 개방형 차동장치 후방
  • 차축, 개방형 차동장치 전방, 무회전 후방

기타

  • 필름(ANSI)(Tier 4 Final/Stage V만 해당)
  • CE/UKCA 인증(규정에서 요구하는 경우 표준)
  • 플레이트 - 제조 연도

운전자 환경

  • 라디오, AM/FM/Aux/USB/Bluetooth®
  • Cat Compact RTK 매핑(SITECH를 통해서만 사용 가능)
  • Cat Compact SBAS 매핑(SITECH를 통해서만 사용 가능)
  • 조명, 표준 또는 LED

블레이드

  • 불도저 블레이드

휠 및 클리너 바

  • 바 그룹 - 클리너(클리너 핑거 및 스트라이커 바)

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

매립용 콤팩터의 다짐은 고급 다짐 측정, 운전실 내에 운전자를 위한 가이드, 관리자를 위한 보고 기능을 함께 제공합니다. 이 계통은 운전실 상단에 글로벌 내비게이션 위성 계통(GNSS, Global Navigation Satellite System) 수신기와 운전실 내부의 매핑 디스플레이를 포함합니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

816이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

816 매립용 콤팩터

816 매립용 콤팩터

816 매립용 콤팩터

816 매립용 콤팩터

816 매립용 콤팩터

816 매립용 콤팩터

816 매립용 콤팩터
816 매립용 콤팩터
816 매립용 콤팩터
816 매립용 콤팩터
816 매립용 콤팩터
816 매립용 콤팩터

360 View
360 View