개요
더 적은 자원으로 더 많은 작업 수행
매립 작업용으로 제작된 Cat 826은 업계를 선도하는 45여 년 노하우에서만 가능한 수준의 성능, 안전성, 운전자 편의, 서비스성, 효율을 제공합니다. 현장에서 검증된 보호 기능과 통합된 기술은 최고의 가용성과 최적화된 매립 성능을 실현합니다.
매립 작업용으로 제작된 Cat 826은 업계를 선도하는 45여 년 노하우에서만 가능한 수준의 성능, 안전성, 운전자 편의, 서비스성, 효율을 제공합니다. 현장에서 검증된 보호 기능과 통합된 기술은 최고의 가용성과 최적화된 매립 성능을 실현합니다.
운전실 내에 있어 접근하기 쉬운 제어장치로 인해 정기 정비 작업이 더 편리해졌습니다.
엔진 및 장비 제어장치가 한데 모여 있고 지면 높이에 배치되어 통해 일일 정비 작업을 안전하고 손쉽게 할 수 있습니다.
편안한 운전실과 진동 수준이 줄어 손쉽게 조작할 수 있는 제어장치 덕분에 하루 일과 내내 운전자의 생산성이 향상됩니다.
표시 중: 1-6 / 6
| 총 출력 - SAE J1995:2014 | 435 hp 324 kW |
| 정미 출력 - SAE J1349:2011 | 405 hp 302 kW |
| 정미 출력 - ISO 9249:2007 | 405 hp 302 kW |
| 엔진 출력 - ISO 14396:2002 | 426 hp 318 kW |
| 엔진 모델 | C15 Cat® C15 Cat® |
| 배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스를 배출하는 미국 EPA Tier 4 Final/ EU Stage V/한국 Stage V 및 일본 2014 또는 브라질 MAR-1 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스를 배출하는 미국 EPA Tier 4 Final/ EU Stage V/한국 Stage V 및 일본 2014 또는 브라질 MAR-1 |
| 정격 속도 | 1800 1800 |
| 토크 상승 | 33% 33% |
| 보어 | 5.4 in 137.2 mm |
| 행정 | 6.7 in 171.4 mm |
| 배기량 | 927.6 in³ 15.2 l |
| 고속 공회전 속도 | 2300 r/min 2300 r/min |
| 저속 공회전 속도 | 800 r/min 800 r/min |
| 최고 고도 – 출력 저하 없음(Tier 4 Final/Stage V) | 9298 ft 2834 m |
| 최고 고도 - 출력 저하 없음(Tier 3/Stage IIIA) | 9098 ft 2773 m |
| 주 | 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |
| 작동 무게(Tier 4 Final/Stage V) | 90207 lb 40917 kg |
| 작동 중량(Tier 3 Final/Stage IIIA 동등) | 89186 lb 40454 kg |
| 최대 작동 중량(Tier 4 Final/Stage V) | 92568 lb 41988 kg |
| 최대 작동 중량(Tier 3/Stage IIIA와 동등) | 91549 lb 41526 kg |
| 변속기 유형 | 유성기어 - 동력 변환기 - ECPC 유성기어 - 동력 변환기 - ECPC |
| 직접 구동 - 전진 1단 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
| 직접 구동 - 전진 2단 | 7.5 mile/h 12.1 km/h |
| 직접 구동 - 후진 1단 | 4.3 mile/h 7.8 km/h |
| 직접 구동 - 후진 2단 | 8.6 mile/h 13.8 km/h |
| 1800rpm에서 펌프 흐름 | 30.9 gpm 117 L/min |
| 메인 저감 압력 | 3771 psi 26000 kPa |
| 최대 공급 압력 | 3495 psi 24100 kPa |
| 리프트 계통 | 복동식 실린더 복동식 실린더 |
| 보어 | 4.7 in 120 mm |
| 행정 | 42.1 in 1070 mm |
| 냉각 계통 | 30.6 gal (US) 116 l |
| 엔진 크랭크케이스 | 9 gal (US) 34 l |
| 변속기 | 17.4 gal (US) 66 l |
| 연료 탱크 | 206.6 gal (US) 782 l |
| 디젤 배출 유체 탱크(Tier 4 Final/Stage V) | 8.5 gal (US) 32 l |
| 차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 | 26.4 gal (US) 100 l |
| 차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 | 29.1 gal (US) 110 l |
| 유압 탱크만 | 35.4 gal (US) 134 l |
| 주 | Cat 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm 이하인 ULSD(초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르) * • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. *후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).**저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. – Cat DEO-ULS 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. – ISO 22241-1:2006에 정의된 모든 요구 사항을 충족하는 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid)를 사용해야 합니다. Cat 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm 이하인 ULSD(초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르) * • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. *후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).**저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. – Cat DEO-ULS 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. – ISO 22241-1:2006에 정의된 모든 요구 사항을 충족하는 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid)를 사용해야 합니다. |
| 전방 | 유성기어 - 고정식 유성기어 - 고정식 |
| 후방 | 유성기어 - 진동식 유성기어 - 진동식 |
| 진동 각도 | ±5° ±5° |
| 서비스 브레이크 | 습식 멀티 디스크(밀폐형) 2 WHL 습식 멀티 디스크(밀폐형) 2 WHL |
| 주차 브레이크 | 드럼 및 슈, 스프링 작동식, 유압 해제 드럼 및 슈, 스프링 작동식, 유압 해제 |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) | 73 dB(A) 73 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008)* | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008)* | 110 dB(A) 110 dB(A) |
| 주(1) | *소음 억제 장착됨 *소음 억제 장착됨 |
| 주(2) | 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(3) | 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(4) | 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) | 73 dB(A) 73 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008)* | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008)* | 110 dB(A) 110 dB(A) |
| 주(1) | *소음 억제 장착됨 *소음 억제 장착됨 |
| 주(2) | 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(3) | 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(4) | 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 조향 계통 - 회로 | 파일럿 작동식, 부하 감지 파일럿 작동식, 부하 감지 |
| 보어 | 4.5 in 114.3 mm |
| 행정 | 22.7 in 576 mm |
| 조향 계통 - 펌프 | 피스톤 - 가변 용량형 피스톤 - 가변 용량형 |
| 최대 계통 흐름 | 1,800rpm에서 170L/min(1,800rpm에서 44.9gal/min) 1,800rpm에서 170L/min(1,800rpm에서 44.9gal/min) |
| 조향 압력 제한 | 3481 psi 24000 kPa |
| 차량 굴절 각도 | 86 ° 86 ° |
| 에어컨 콘덴서 상단까지 높이 | 14.99 ft 4568 mm |
| 높이 - 운전실 지붕 | 13.75 ft 4193 mm |
| 높이 - 경광등 상단 | 15.63 ft 4765 mm |
| 높이 - 배기 파이프 상단까지 | 14.56 ft 4439 mm |
| 높이 - 후드 상단까지 | 10.87 ft 3312 mm |
| 지상고 - 범퍼 | 3.15 ft 960 mm |
| 카운터웨이트의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 - 후방 라디에이터 가드 제외 | 9.38 ft 2860 mm |
| 카운터웨이트의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 - 후방 라디에이터 가드 포함 | 10.16 ft 3096 mm |
| 히치 측 전방 차축의 중앙 라인 | 6.07 ft 1850 mm |
| 휠 베이스 | 12.14 ft 3700 mm |
| 길이 - 블레이드 지면 위치 - 직선 블레이드 - 후방 라디에이터 가드 포함 | 28.59 ft 8715 mm |
| 지상고 | 2.11 ft 642 mm |
| 폭 - 휠 상부 | 12.47 ft 3800 mm |
| 회전 반경 - 휠 내측 | 9.18 ft 2797 mm |
| 폭 – 주형보드 길이 | 14.16 ft 4311 mm |
| 폭 - 엔드 비트 상부 | 14.75 ft 4502 mm |
| 높이 - 커팅 엣지 및 스크린 포함 | 6.23 ft 1900 mm |
| 최대 굴삭 깊이 | 1.5 ft 461 mm |
| 최대 지상 리프트 | 4.19 ft 1277 mm |
| 정격 용량 | 16.1 yd³ 12.3 m³ |
| 전체 장비 길이(후방 라디에이터 가드 포함, 커팅 엣지까지 측정) | 28.59 ft 8715 mm |
| 폭 – 주형보드 길이 | 14.66 ft 4462 mm |
| 폭 - 엔드 비트 상부 | 14.83 ft 4522 mm |
| 높이 - 커팅 엣지 및 스크린 포함 | 6.63 ft 2022 mm |
| 최대 굴삭 깊이 | 2.03 ft 619 mm |
| 최대 지상 리프트 | 3.825 ft 1165 mm |
| 정격 용량 | 20.9 yd³ 16 m³ |
| 전체 장비 길이(후방 라디에이터 가드 포함, 커팅 엣지까지 측정) | 29.54 ft 9005 mm |
| 폭 – 주형보드 길이 | 14.25 ft 4331 mm |
| 폭 - 엔드 비트 상부 | 14.41 ft 4398 mm |
| 높이 - 커팅 엣지 및 스크린 포함 | 6.62 ft 2019 mm |
| 최대 굴삭 깊이 | 2.03 mm 619 mm |
| 최대 지상 리프트 | 3.79 ft 1156 mm |
| 정격 용량 | 22.9 yd³ 17.5 m³ |
| 전체 장비 길이(후방 라디에이터 가드 포함, 커팅 엣지까지 측정) | 30.7 ft 9357 mm |
| 컴비네이션 팁(무게 그룹) | 21,125 lb 9582 kg |
| 플러스 팁 - 무게(그룹) | 22,002 lb 9980 kg |
| 패들 팁 - 무게(그룹) | 20,540 lb 9317 kg |
| 다이아몬드 팁 무게(그룹) | 23997 lb 10885 kg |
| 외경 | 77.6 in 1971 mm |
| 외경 - 다이아몬드 | 78.1 in 1983 mm |
| 드럼 직경 | 63.4 in 1610 mm |
| 드럼 폭 | 47.2 in 1200 mm |
| 열당 피트 | 6 6 |
| 휠당 피트 | 30 30 |
| 교체식 | 용접 용접 |
| 드럼 위 폭 | 3800 mm 149.6 in |
| 팁 높이 | 179 mm 7 in |
| 팁 높이 - 다이아몬드 | 7.25 in 179 mm |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
매립용 콤팩터의 다짐은 고급 다짐 측정, 운전실 내에 운전자를 위한 가이드, 관리자를 위한 보고 기능을 함께 제공합니다. 이 계통은 운전실 상단에 글로벌 내비게이션 위성 계통(GNSS, Global Navigation Satellite System) 수신기와 운전실 내부의 매핑 디스플레이를 포함합니다.
매립용 콤팩터의 다짐은 고급 다짐 측정, 운전실 내에 운전자를 위한 가이드, 관리자를 위한 보고 기능을 함께 제공합니다. 이 계통은 운전실 상단에 글로벌 내비게이션 위성 계통(GNSS, Global Navigation Satellite System) 수신기와 운전실 내부의 매핑 디스플레이를 포함합니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교