CC2.7 GC 유틸리티 콤팩터

탠덤 진동 롤러 CC2.7 GC

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

ROPS 포함 표준 작동 무게
5718 lb
2599 kg
다짐 폭
51.7 in
1312 mm
전방 드럼에서의 최대 중량
2882 lb
1310 kg

개요

단순성 및 효율성

CC2.7 GC는 1,000mm(39") 드럼이 있는 2.7미터톤 장비입니다. 진폭이 높은 다기능성 장비로서 주차장, 갓길, 소형 주차장, 차선 추가 작업 등 이와 유사한 규모의 작업에 매우 적합합니다.

복리후생

생산성

최적화된 유압과 여러 가지 밸라스트 옵션으로 24.6hp/18.4kW의 Cat C1.7T 엔진을 통해 출력 제공

임대용으로 설계

이 장비는 정비가 쉽고, 다목적 운반을 위한 단일 지점 리프트가 있으며, 맞춤형 페인트 옵션을 이용할 수 있습니다.

간편한 작동

이 장비에는 직관적인 운전자 제어장치, 단순 표시장치, 인체공학적 운전실이 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 CC2.7 GC

ROPS 포함 표준 작동 무게 5718 lb 2599 kg
전방 드럼에서의 최대 중량 2882 lb 1310 kg
후방 휠에서의 최대 중량 2836 lb 1289 kg
최대 작동 무게 3114 lb 2779 kg
다짐 폭 51.7 in 1312 mm
높이 - ROPS 102.2 in 2595 mm
휠 베이스 70.9 in 1800 mm
드럼 직경 28.3 in 720 mm
전장 100.2 in 2596 mm
전체 폭 51.7 in 1312 mm
드럼 폭 47.2 in 1200 mm
엔진 모델 C1.7T C1.7T
원심력 - 최대 6968.8 lb 31 kN
정격 진폭 - 높음 0.02 in 0.52 mm
주파수 62 Hz 3720 VPM
회전 반경 - 드럼 엣지 내부 100 in 2540 mm
주행 속도 - 최고 5.3 mile/h 8.6 km/h
드럼 옵셋 2 in 50 mm
정적 라이너 부하 61 lb/in 13.1 kg/cm
커브 간극 17.8 in 453 mm
회전 반경 - 드럼 엣지 외부 147.2 in 3740 mm
지상고 11.2 in 285 mm
연료 탱크 용량 14.37 gal (US) 55 l
물 분무 탱크 용량 42.24 gal (US) 160 l

CC2.7 GC 표준 장비

운전자 환경

  • 운전자 감지 스위치가 있는 조절 가능한 서스펜션 시트
  • 접이식 ROPS
  • 시트 벨트 - 75mm(3in) 가시성이 뛰어난 주황색
  • 물 탱크 게이지, 비상 정지, 장갑 상자가 포함된 운전자 콘솔
  • 12V 파워 아웃렛
  • 경적, 백업 알람

다짐 계통

  • 접이식 스크레이퍼
  • 진동 선택 - 전방, 후방 또는 모두
  • 시험 모드를 제공하는 가압 3중 여과 분무 계통

동력전달장치

  • 자동 엔진 끄기 및 자동 예열
  • 에어클리너, 이중 엘리먼트
  • 엔진 벨트 보호대

기술

  • 텔레매틱스

전기

  • LED 작업등

기타

  • 도난∙파손 방지 - 잠글 수 있는 후드, 연료 보충, 제어장치 커버
  • 장비 수명 및 묶음
  • 옵셋 히치

CC2.7 GC 선택사양 장비

운전자 환경

  • 고정식 ROPS
  • 차광 캐노피
  • 시트 - 측면 변속
  • 이중 추진 레버

다짐 계통

  • 고정식 스크레이퍼
  • 코코아 매트
  • 엣지 커터 지원
  • 물 분무기 부동액 키트
  • 밸러스트 키트 - 200kg(440lb)
  • 밸러스트 키트 - 400kg(880lb)

동력전달장치

  • 견인력 제어장치

기술

  • 원격 플래시/고장진단
  • CMV - 다짐 측정값

전기

  • 배터리 차단
  • LED 주행등
  • 황색 회전 경광등

기타

  • 생분해성 유압 오일
  • 범퍼
  • 단일 지점 인양
  • 맞춤형 페인트

CC2.7 GC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

CC2.7 GC 유틸리티 콤팩터

유틸리티 콤팩터 작업 가이드

CC2.7 GC 유틸리티 콤팩터

CC2.7 GC 유틸리티 콤팩터
유틸리티 콤팩터 작업 가이드
CC2.7 GC 유틸리티 콤팩터