CB2.7 GC 유틸리티 콤팩터

CB2.7 GC 탠덤 진동 롤러

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

ROPS 포함 표준 작동 무게
5936 lb
2698 kg
다짐 폭
47.2 in
1200 mm
엔진 출력(1)
24.7 hp
18.4 kW

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

간편한 작동

간편한 작동

간편한 작동

        
  • 대형 핸드레일과 넓은 미끄러짐 방지 발판을 갖춘 양측 접근 설계로 승하차가 더욱 편리합니다.
  •     
  • 운전 콘솔에는 연료량, 물 탱크 수준, 운전 시간, 엔진 냉각수 온도를 표시하는 지시계와 경고등이 있어 운전자가 장비 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다.
  •     
  • 내구성이 뛰어난 로커 스위치를 통해 엔진 속도, 진동 드럼 선택, 주차 브레이크, 조명 및 옵션 경광등을 손쉽게 작동할 수 있습니다.
  •     
  • 엔진 속도는 순간 선택 스위치를 사용하여 저속, 중속 및 고속으로 설정할 수 있습니다.
  •     
  • 선택사양인 전후 및 좌우 시트 조절 기능과 이중 추진 레버를 통해 장비 양측의 시야를 더욱 넓게 확보할 수 있습니다.
검증된 동력전달장치

검증된 동력전달장치

검증된 동력전달장치

        
  • 고효율 Cat® C1.7T 엔진은 18.4kW(24.7hp)의 출력을 제공합니다(미국 EPA 기준 엔진 출력: 17.8kW(23.8hp)).
  •     
  • 자동 예열 기능은 유압 계통의 온도가 10°C(50°F)에 도달할 때까지 진동 계통의 작동과 엔진 고속 공회전을 방지하도록 설계되었습니다.
  •     
  • 자동 공회전 정지 기능은 공장 기본 설정인 30분 후에 작동하며, 정지 시간은 Cat Electronic Technician(Cat ET)을 통해 조정할 수 있습니다.
  •     
  • 최대 등판 능력은 엔진 속도를 중속인 1,800rpm으로 설정했을 때 발휘되며, 최고 주행 속도는 엔진 속도를 고속인 2,200rpm으로 설정했을 때 발휘됩니다.
  •     
  • 선택사양인 견인력 제어장치는 드럼의 미끄러짐을 최소화하고 등판 능력을 향상시키도록 설계되었습니다.
다짐 성능

다짐 성능

다짐 성능

        
  • 50Hz(3,000vpm)와 62Hz(3,720vpm)의 두 가지 진동 주파수는 각각 1,800rpm 및 2,200rpm의 엔진 속도와 연동되어 다양한 작업 속도에 유연하게 대응합니다.
  •     
  • 전방 드럼, 후방 드럼 또는 전후방 드럼 모두에 진동을 적용할 수 있어 다양한 작업 조건에 맞게 운용할 수 있습니다.
  •     
  • 자동 진동 제어 기능은 Cat ET를 통해 램프 인 및 램프 아웃 시간을 조정할 수 있습니다.
  •     
  • 선택사양인 다짐계(CMV)는 운전자에게 다짐 성능 정보를 제공하고 품질 관리를 지원하도록 설계되었습니다.
  •     
  • 단일 리프트 포인트 옵션과 견고한 히치 설계는 운반 편의성을 높이고 도랑 작업 시 활용성을 더욱 향상시킵니다.
  •     
  • 드럼 지지대에 장착되는 선택사양 밸러스트는 정적 선형 하중을 증가시켜 추가적인 다짐 성능을 제공합니다.
드럼을 청결하게 유지

드럼을 청결하게 유지

드럼을 청결하게 유지

        
  • 간헐 분사 기능이 적용된 가압식 물 분무 계통은 작업 조건에 맞게 조정하여 효율적인 작업 성능을 발휘할 수 있도록 설계되었습니다.
  •     
  • 주입구, 워터 펌프 및 분사 노즐에 장착된 3중 필터가 막힘을 방지합니다.
  •     
  • 자동 켜짐/꺼짐 기능은 주행 레버가 중립 위치로 이동하면 물 분무 계통을 비활성화하고, 중립 위치에서 벗어나면 다시 작동시킵니다.
  •     
  • 조절 및 접이식 또는 고정식 드럼 스크레이퍼를 옵션으로 선택할 수 있습니다.
  •     
  • 통합형 동결 방지 기능 키트(선택사양)는 장비를 사용하지 않을 때 낮은 온도에서 계통을 보호해 줍니다.
서비스 및 정비

서비스 및 정비

서비스 및 정비

        
  • VisionLink®는 데스크톱과 모바일 장치에 데이터를 제공하는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 핵심 인사이트를 통해 장비 대수나 제조사에 관계없이 장비 관리의 불확실성을 줄이고 성능을 극대화합니다.
  •     
  • Cat Electronic Technician(Cat ET) 기능은 서비스 및 고장진단을 간소화합니다.
  •     
  • 500시간의 엔진 오일 교환 주기는 가동 중단 시간을 줄이고 정기 정비 비용을 절감하도록 설계되었습니다.
  •     
  • 잠금식 캡이 적용된 외부 연료 주입구는 보안을 유지하면서도 쉽게 접근할 수 있습니다.
  •     
  • LED 조명은 에너지를 보존하면서 작업 현장에 탁월한 조명을 제공합니다.
  •     
  • 가동 시간 키트와 고객 가치 계약(CVA)은 가동 중단 시간을 최소화하도록 설계되었습니다.
안전

안전

안전

        
  • 시트에 장착된 운전자 감지 스위치는 운전자가 착석하지 않은 경우 장비가 작동하지 않도록 설계되었습니다.
  •     
  • 시트에는 사용 여부를 쉽게 확인할 수 있도록 설계된 폭 75mm(3인치)의 가시성 높은 안전벨트가 기본 장착됩니다.
  •     
  • 미끄러짐 방지 발판과 플랫폼은 운전자의 승하차를 더욱 편리하게 합니다.
  •     
  • 신속 연결식 하니스로 경광등을 쉽게 장착하고 분리할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 CB2.7 GC

ROPS 포함 표준 작동 무게 5936 lb 2698 kg
ROPS 포함 최대 작동 무게 7036 lb 3198 kg
후방 드럼에서의 최대 중량 3075 lb 1398 kg
전방 드럼에서의 최대 중량 2861 lb 1301 kg
다짐 폭 47.2 in 1200 mm
드럼 직경 28.3 in 720 mm
드럼 폭 47.2 in 1200 mm
높이 - ROPS 102.2 in 2595 mm
전체 길이 102.2 in 2596 mm
전체 폭 51.7 in 1312 mm
휠 베이스 70.9 in 1800 mm
엔진 출력(1) 24.7 hp 18.4 kW
엔진 모델 C1.7T C1.7T
커브 간극 17.8 in 453 mm
드럼 옵셋 2 in 50 mm
지상고 11.2 in 285 mm
정적 라이너 부하 66.2 lb/in 11.85 kg/cm
주행 속도 - 최고 5.8 mile/h 9.4 km/h
회전 반경 - 드럼 엣지 내부 100 in 2540 mm
회전 반경 - 드럼 엣지 외부 147.2 in 3740 mm
표준 다짐 폭 47.2 in 1200 mm
원심력 - 최대 6968.8 lb 31 kN
정격 진폭 - 높음 0.02 in 0.52 mm
물 분무 탱크 용량 52.8 gal (US) 200 l
연료 탱크 용량 14.37 gal (US) 55 l
작동 무게 4960 lb 2250 kg

CB2.7 GC 표준 장비

운전자 환경

  • 운전자 감지 스위치가 있는 조절 가능한 서스펜션 시트
  • 접이식 ROPS
  • 시트 벨트 - 75mm(3in) 가시성이 뛰어난 주황색
  • 물 탱크 게이지, 비상 정지, 장갑 상자가 포함된 운전자 콘솔
  • 12볼트 파워 아웃렛
  • 경적, 백업 알람

다짐 계통

  • 접이식 스크레이퍼
  • 진동 선택 - 전방, 후방 또는 모두
  • 시험 모드를 제공하는 가압 3중 여과 분무 계통

동력전달장치

  • 자동 엔진 끄기 및 자동 예열
  • 에어클리너, 이중 엘리먼트
  • 엔진 벨트 보호대

기술

  • 텔레매틱스

전기

  • LED 작업등

기타

  • 도난∙파손 방지 - 잠글 수 있는 후드, 연료 보충, 제어장치 커버
  • 장비 수명 및 묶음
  • 옵셋 히치

CB2.7 GC 선택사양 장비

운전자 환경

  • 고정식 ROPS
  • 차광 캐노피
  • 시트 - 측면 변속
  • 이중 추진 레버

다짐 계통

  • 고정식 스크레이퍼
  • 코코아 매트
  • 엣지 커터 지원
  • 물 분무기 부동액 키트
  • 밸러스트 키트 - 200kg(440lb)
  • 밸러스트 키트 - 400kg(880lb)

동력전달장치

  • 견인력 제어장치

기술

  • 원격 플래시/고장진단
  • CMV - 다짐 측정값

전기

  • 배터리 차단
  • LED 주행등
  • 황색 회전 경광등

기타

  • 생분해성 유압 오일
  • 범퍼
  • 단일 특약점 인양
  • 맞춤형 페인트

CB2.7 GC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

CB2.7 GC 유틸리티 콤팩터

CB2.7 GC 유틸리티 콤팩터

CB2.7 GC 탠덤 롤러를 이용한 아스팔트 다짐

CB2.7 GC 탠덤 롤러

CB2.7 GC 유틸리티 콤팩터

유틸리티 콤팩터 선택 차트

CB2.7 GC 유틸리티 콤팩터
CB2.7 GC 유틸리티 콤팩터
CB2.7 GC 탠덤 롤러를 이용한 아스팔트 다짐
CB2.7 GC 탠덤 롤러
CB2.7 GC 유틸리티 콤팩터
유틸리티 콤팩터 선택 차트

다음에 대한 현재 혜택 확인  CB2.7 GC

더 많은 혜택 보기