개요
다짐 작업의 기준을 재정립
내구성을 중시하여 설계된 Cat 815는 여러 번의 수명 사이클을 통해 최대의 가용성을 보장합니다. 최적의 성능 및 서비스성을 중시하여 설계, 제작된 이 견고하고 강력한 장비로 중부하 다짐 및 도징이 가능합니다.
내구성을 중시하여 설계된 Cat 815는 여러 번의 수명 사이클을 통해 최대의 가용성을 보장합니다. 최적의 성능 및 서비스성을 중시하여 설계, 제작된 이 견고하고 강력한 장비로 중부하 다짐 및 도징이 가능합니다.
Cat Compact 3D 매핑, 장비 구동 동력 기반의 Cat 다짐 제어 등의 기술을 통해 생산성을 높이세요.
서비스 및 유지 보수 비용을 절감하는 설계 및 길어진 필터 수명
조용한 운전대, 신형 시트와 조절 가능한 제어 장치를 운전실에 적용하여 운전자가 작업 시간 중 꾸준하게 더욱 높은 생산성을 발휘할 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 총 출력(SAE J1995:2014) | 284 hp 212 kW |
| 정미 출력(SAE J1349:2011) | 249 hp 186 kW |
| 정미 출력(ISO 9249:2007) | 249 hp 186 kW |
| 엔진 출력(ISO 14396:2002) | 275 hp 205 kW |
| 배기가스 배출 | 옵션 1 - 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 옵션 1 - 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V |
| 엔진 모델 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
| 정격 속도 | 2200 r/min 2200 r/min |
| 토크 상승 | 52% 52% |
| 주(1) | 정미 출력은 팬, 에어클리너, 후처리, 교류 발전기가 엔진에 장착되고 엔진 속도가 2,200rpm인 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 정미 출력은 팬, 에어클리너, 후처리, 교류 발전기가 엔진에 장착되고 엔진 속도가 2,200rpm인 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |
| 배기가스 배출 | 옵션 2 - 브라질 MAR-1(미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스 배출) 옵션 2 - 브라질 MAR-1(미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스 배출) |
| 정격 속도 | 2200r/min 2200r/min |
| 정미 출력 - ISO 9249:2007 | 249 hp 186 kW |
| 총 출력 - SAE J1995:2014 | 286 hp 213 kW |
| 최대 토크(1,400rpm) | 749 lbf·ft 1016 N·m |
| 토크 상승 | 26 % 26 % |
| 주(2) | 정미 출력은 팬, 에어클리너, 머플러, 교류 발전기가 엔진에 장착되고 엔진 속도가 2,200rpm인 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 정미 출력은 팬, 에어클리너, 머플러, 교류 발전기가 엔진에 장착되고 엔진 속도가 2,200rpm인 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |
| 보어 | 4.1 in 105 mm |
| 행정 | 5.3 in 135 mm |
| 배기량 | 427.8 in³ 7.01 l |
| 고속 공회전 속도 | 2270 r/min 2270 r/min |
| 저속 공회전 속도 | 800 r/min 800 r/min |
| 최대 고도 - 출력 저하 없음 | 9842.5 ft 3000 m |
| 작동 무게(Tier 4 Final/Stage V) | 49652 lb 22522 kg |
| 작동 무게(Tier 3 Final/Stage IIIA 동등) | 49013 lb 22232 kg |
| 변속기 유형 | Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기 |
| 주행 속도 - 전진 - 1단 | 3.9 mile/h 6.3 km/h |
| 주행 속도 - 전진 - 2단 | 6.7 mile/h 10.8 km/h |
| 주행 속도 - 전진 - 3단 | 11.3 mile/h 18.2 km/h |
| 주행 속도 - 후진 - 1단 | 4.5 mile/h 7.2 km/h |
| 주행 속도 - 후진 - 2단 | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
| 주행 속도 - 후진 - 3단 | 11.4 mile/h 18.4 km/h |
| 리프트/틸트 계통 - 회로 | 파일럿 작동식 부하 감지 밸브(EH 포함) 파일럿 작동식 부하 감지 밸브(EH 포함) |
| 리프트/틸트 계통 | 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤 |
| 2,200rpm에서 최대 흐름 | 23.5 gpm 89 L/min |
| 릴리프 밸브 설정 - 리프트/틸트 | 3190 psi 22000 kPa |
| 실린더, 복동식: 리프트, 보어, 행정 | 101.6mm × 627mm(4.0인치 × 24.7인치) 101.6mm × 627mm(4.0인치 × 24.7인치) |
| 실린더, 복동식: 좌/우 틸트, 보어, 행정 | 101.6mm × 167mm(4.0인치 × 6.6인치) 101.6mm × 167mm(4.0인치 × 6.6인치) |
| 파일럿 계통 | 중앙 개방형, 고정 용량형 기어 중앙 개방형, 고정 용량형 기어 |
| 파일럿 릴리프 밸브 설정 | 3046 psi 21000 kPa |
| 조향 계통 - 회로 | 파일럿, 부하 감지 파일럿, 부하 감지 |
| 조향 계통 - 펌프 | 피스톤 - 가변 용량형 피스톤 - 가변 용량형 |
| 2,200rpm에서 최대 흐름 | 38.8 gpm 147 L/min |
| 릴리프 밸브 설정 - 조향 회로 | 4003 psi 27600 kPa |
| 총 조향 각도 | 84° 84° |
| 조향 사이클 시간 - 고속 공회전 | 3 초 3 초 |
| 조향 사이클 시간 - 저속 공회전 | 8.2 초 8.2 초 |
| 연료 탱크 | 132.1 gal (US) 500 l |
| 디젤 배기 유체 탱크 | 4.2 gal (US) 16 l |
| 냉각 계통 - Tier 4 Final/EU Stage V | 21.4 gal (US) 81 l |
| 냉각 계통 - Tier 3/Stage IIIA 동등 | 19.3 gal (US) 73 l |
| 엔진 크랭크케이스 | 5.3 gal (US) 20 l |
| 변속기 | 14.8 gal (US) 56 l |
| 차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 | 17.2 gal (US) 65 l |
| 차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 | 17.2 gal (US) 65 l |
| 유압 탱크만 | 19.8 gal (US) 75 l |
| 주 | Cat 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm 이하인 ULSD(초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르) * • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. *후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).**저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. – Cat DEO-ULS 또는 Cat ECF-3, API CJ4, API CK-4 및/또는 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. – ISO 22241-1:2006에 정의된 모든 요구 사항을 충족하는 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid)를 사용해야 합니다. Cat 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm 이하인 ULSD(초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르) * • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. *후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).**저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. – Cat DEO-ULS 또는 Cat ECF-3, API CJ4, API CK-4 및/또는 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. – ISO 22241-1:2006에 정의된 모든 요구 사항을 충족하는 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid)를 사용해야 합니다. |
| 전방 | 유성기어 - 고정식 유성기어 - 고정식 |
| 후방 | 유성기어 - 진동식 유성기어 - 진동식 |
| 진동 각도 | ±10 ±10 |
| 서비스 브레이크 | 단일 디스크 Wet(포함) 2 WHL 단일 디스크 Wet(포함) 2 WHL |
| 주차 브레이크 | 드럼 및 슈, 스프링 작동식, 유압 해제 드럼 및 슈, 스프링 작동식, 유압 해제 |
| 에어컨 | 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. - R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.9kg(4.2lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 2.717mt(2.994t)에 해당합니다. 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. - R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.9kg(4.2lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 2.717mt(2.994t)에 해당합니다. |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008) | 112 dB(A) 112 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008)*** | 109 dB(A) 109 dB(A) |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008)*,*** | 70 dB(A) 70 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008)** | 107 dB(A) 107 dB(A) |
| 주(1) | *유럽 연합 국가 및 EU 지침과 영국 지침을 채택하는 국가의 경우 *유럽 연합 국가 및 EU 지침과 영국 지침을 채택하는 국가의 경우 |
| 주(2) | ** 2005/88/EC에 의해 개정된 유럽 연합 지침 2000/14/EC 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701. ** 2005/88/EC에 의해 개정된 유럽 연합 지침 2000/14/EC 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701. |
| 주(3) | ***소음 억제 장착됨 ***소음 억제 장착됨 |
| 주(4) | 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 100%에서 측정했습니다. 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 100%에서 측정했습니다. |
| 주(5) | 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 100%에서 측정했습니다. 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 100%에서 측정했습니다. |
| 주(6) | 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 용량 | 2.69 yd³ 2.06 m³ |
| 전체 폭 | 12.3 ft 3761 mm |
| 높이 | 2.8 ft 860 mm |
| 굴착 깊이 | 0.7 ft 222 mm |
| 지상고 | 2.6 ft 802 mm |
| 최대 틸트 | 1.1 ft 346 mm |
| 회전 반경 - 외측 블레이드 모서리 | 21.1 ft 6437 mm |
| 회전 반경 - 푸시 암의 안쪽 | 8.3 ft 2520 mm |
| 무게 | 1764 lb 800 kg |
| 전체 작동 무게 | 49652 lb 22522 kg |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008) | 112 dB(A) 112 dB(A) |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008)*** | 70 dB(A) 70 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008)*** | 110 dB(A) 110 dB(A) |
| 주(1) | ***소음 억제 장착됨 ***소음 억제 장착됨 |
| 주(2) | 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 100%에서 측정했습니다. 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 100%에서 측정했습니다. |
| 주(3) | 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 100%에서 측정했습니다. 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 100%에서 측정했습니다. |
| 주(4) | 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 무게 | 9720 lb 4409 kg |
| 외경 | 55.6 in 1412 mm |
| 드럼 직경 | 40.5 in 1029 mm |
| 드럼 폭 | 39 in 991 mm |
| 열당 팁 개수 | 12 12 |
| 휠당 팁 | 60 60 |
| 교체식 | 용접 용접 |
| 폭 - 드럼 위 | 127.7 in 3243 mm |
| 드럼 사이 폭 | 49.6 in 1261 mm |
| 팁 높이 | 7.5 in 192 mm |
| 높이 - 경광등 상단 | 12.9 ft 3933 mm |
| 높이 - 운전실 지붕 상단 | 12 ft 3650 mm |
| 높이 - 배기 파이프 상단까지 | 11.1 ft 3394 mm |
| 높이 - 후드 상단까지 | 8.6 ft 2616 mm |
| 라디에이터 보호대 상단까지 높이 | 7.9 ft 2405 mm |
| 히치까지 지상고 | 1.2 ft 365 mm |
| 트랜스미션 보호대까지 지상고 | 1.2 ft 375 mm |
| 범퍼 하부까지 지상고 | 2.2 ft 665 mm |
| 범퍼 측 후방 차축의 중앙 라인 | 6.5 ft 1990 mm |
| 히치 측 전방 차축의 중앙 라인 | 5.5 ft 1675 mm |
| 휠 베이스 | 11 ft 3350 mm |
| 플랫폼 넓이 | 10.3 ft 3140 mm |
| GPS 안테나 상단까지 높이 | 12.1 ft 3701 mm |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
장비 구동 동력(MDP)은 토양 강성을 표시하기 위해 다짐과 회전 저항을 연계시켜 주는 에너지 기반 측정 시스템입니다. 옵션으로 제공되는 매핑 계통을 통해 운전자는 작업 현황을 시각화할 수 있고, 콤팩터가 전체 작업 현장을 커버하고 균일한 작업 진행을 보장합니다.
장비 구동 동력(MDP)은 토양 강성을 표시하기 위해 다짐과 회전 저항을 연계시켜 주는 에너지 기반 측정 시스템입니다. 옵션으로 제공되는 매핑 계통을 통해 운전자는 작업 현황을 시각화할 수 있고, 콤팩터가 전체 작업 현장을 커버하고 균일한 작업 진행을 보장합니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교815 토양 다짐 장비
815 토양 다짐 장비
815 토양 다짐 장비
815 토양 다짐 장비
815 토양 다짐 장비
815 토양 다짐 장비
815 토양 다짐 장비