CW16 9휠

공압 롤러 CW16 9휠

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

작동 무게 - 9휠 베이스 장비
11464 lb
5200 kg
작동 무게 - 9개의 휠 및 최대 밸라스트(1)
33069 lb
15000 kg
다짐 폭
68 in
1728 mm

개요

연성 다짐

Cat® CW16 9휠 공압식 롤러는 5200kg~15000kg(11,484lb~33,069lb)의 작동 무게 범위로 뛰어난 다기능성과 성능을 제공합니다. 효율적인 Cat 엔진이 장착된 이 장비는 경사면과 부드러운 모재에서 부드럽고 안정적인 성능을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 CW16 9휠

작동 무게 - 9휠 베이스 장비 11464 lb 5200 kg
작동 무게 - 9개의 휠 및 최대 밸라스트(1) 33069 lb 15000 kg
휠당 하중 - 9휠 베이스 장비 1280 lb 580 kg
작동 무게 - 9개의 휠 및 최대 밸라스트(2) 3682 lb 1670 kg
작동 무게 - 최대 밸라스트 11464 lb 5200 kg
총 출력 100.5 hp 75 kW
엔진 모델 C3.4B C3.4B
다짐 폭 68 in 1728 mm
9휠 다짐 폭 - 바이어스 타이어 포함 69 in 1754 mm
회전 반경 - 외부 255 in 6455 mm
주행 속도 - 최고 12 mile/h 19 km/h
지상고 10.5 in 267 mm
내측 회전 반경 - 9휠 148 in 3761 mm
9휠 다짐 폭 - 레이디얼 타이어 포함 68 in 1728 mm
높이 - ROPS 9.8 ft 3000 mm
전장 14.1 ft 4290 mm
높이 - 조향 휠 91 in 2320 mm
물 분무 탱크 용량 92 gal(US) 348 l
연료 탱크 용량 38 gal(US) 146 l

CW16 9휠이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

CW16 공기 롤러

CW16 공기 롤러

CW16 공기 롤러

CW16 공기 롤러

CW16 공기 롤러

CW16 공기 롤러
CW16 공기 롤러
CW16 공기 롤러
CW16 공기 롤러
CW16 공기 롤러

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기
  • 온도 표시 기능이 있는 Cat Compact

    온도 표시 기능이 있는 아스팔트용 Cat ®Compact는 패스 수와 온도 데이터를 기록하는 동시에 운전자가 적용 범위를 시각화하는 데 도움을 줍니다. 이 계통은 적외선 온도 센서와 GPS 매핑을 활용하여 운전자에게 현재 매트 온도, 장비 위치, 패스 수 및 패스 적용 범위를 계속 알려줍니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

온도 표시 기능이 있는 아스팔트용 Cat ®Compact는 패스 수와 온도 데이터를 기록하는 동시에 운전자가 적용 범위를 시각화하는 데 도움을 줍니다. 이 계통은 적외선 온도 센서와 GPS 매핑을 활용하여 운전자에게 현재 매트 온도, 장비 위치, 패스 수 및 패스 적용 범위를 계속 알려줍니다.

기술 살펴보기