무게
작동 무게 - 11휠 베이스 장비 | 11685 lb 5300 kg |
작동 무게 - 11개의 휠 및 최대 밸라스트 | 32849 lb 14900 kg |
휠당 하중 - 11휠 베이스 장비 | 1058 lb 480 kg |
휠당 하중 - 11개의 휠 및 최대 밸라스트 | 2976 lb 1350 kg |
11개 휠의 Cat® CW16은 5300kg~14,900kg(11,685lb~32,849lb)의 작동 무게 범위로 뛰어난 다기능성과 성능을 제공합니다. 효율적인 Cat 엔진이 장착된 이 장비는 경사면과 부드러운 모재에서 부드럽고 안정적인 성능을 제공합니다.
작동 무게 - 11휠 베이스 장비 | 11685 lb 5300 kg |
작동 무게 - 11개의 휠 및 최대 밸라스트 | 32849 lb 14900 kg |
휠당 하중 - 11휠 베이스 장비 | 1058 lb 480 kg |
휠당 하중 - 11개의 휠 및 최대 밸라스트 | 2976 lb 1350 kg |
11휠 다짐 폭(바이어스 타이어 포함) | 84 in 2132 mm |
주행 속도 - 최고 | 12 mile/h 19 km/h |
지상고 | 10.5 in 267 mm |
회전 반경 - 외부 | 255 in 6455 mm |
11휠 다짐 폭(레이디얼 타이어 포함) | 83 in 2103 mm |
내측 회전 반경 - 11휠 | 133 in 3378 mm |
총 출력 | 100.5 hp 75 kW |
엔진 모델 | C3.4B 또는 C4.4 C3.4B 또는 C4.4 |
높이 - ROPS | 9.8 ft 3000 mm |
전장 | 14.1 ft 4290 mm |
높이 - 조향 휠 | 91 in 2320 mm |
물 분무 탱크 용량 | 92 gal(US) 348 l |
연료 탱크 용량 | 38 gal(US) 146 l |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
온도 표시 기능이 있는 아스팔트용 Cat ®Compact는 패스 수와 온도 데이터를 기록하는 동시에 운전자가 적용 범위를 시각화하는 데 도움을 줍니다. 이 계통은 적외선 온도 센서와 GPS 매핑을 활용하여 운전자에게 현재 매트 온도, 장비 위치, 패스 수 및 패스 적용 범위를 계속 알려줍니다.
온도 표시 기능이 있는 아스팔트용 Cat ®Compact는 패스 수와 온도 데이터를 기록하는 동시에 운전자가 적용 범위를 시각화하는 데 도움을 줍니다. 이 계통은 적외선 온도 센서와 GPS 매핑을 활용하여 운전자에게 현재 매트 온도, 장비 위치, 패스 수 및 패스 적용 범위를 계속 알려줍니다.