In een studio gemaakt

Industriegrijperharken 1829 mm (72")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
72 in
1829 mm
Hoogte
33 in
838 mm
Gewicht
1069.9 lb
485.29 kg

Overzicht

Ontworpen om makkelijk om te gaan met een brede reeks volumineuze, onregelmatig gevormde objecten die worden aangetroffen in sloop, industrie, bouw, recycling, bij het opruimen van rommel na een storm, in groenvoorzieningen en andere agressieve toepassingen.

Productspecificaties voor 1829 mm (72")

Breedte 72 in 1829 mm
Hoogte 33 in 838 mm
Gewicht 1069.9 lb 485.29 kg
Lengte 40 in 1016 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Aantal tanden 9 9
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst

Vergelijk 1829 mm (72") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® grijperhark die gevallen boomstammen verwijdert

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® grijperhark die gevallen boomstammen verwijdert