Cat® industriegrijperharken zijn ontworpen om gemakkelijk om te gaan met een breed scala aan volumineuze, onregelmatig gevormde objecten, die worden aangetroffen bij sloop-, industriële, bouw-, recycling- en landontginningstoepassingen, bij het opruimen van rommel na een storm en andere agressieve toepassingen.
De zwaar uitgevoerde industriegrijperhark is ontworpen voor superieure duurzaamheid en een lange levensduur van de constructie, en is voorzien van duurzame stalen harktanden en dubbele torsiebuizen over de volle breedte met een extra torsiebuis vooraan voor tandversterking.
Door het ontwerp met open bodem kan ongewenst materiaal door de bodem van het uitrustingsstuk worden gefilterd, waardoor hij ideaal is voor het opruimen van rommel na een storm en landontginningstoepassingen.
Een brede opening van de kaken voor het verwerken van groot, volumineus materiaal zoals boomstammen, stronken, stenen en andere rommel uit groenvoorzieningen.
Robuuste grijpereenheden zijn gemaakt van dik, hoogwaardig staal om doorbuigen te voorkomen en de duurzaamheid te vergroten.
Uitstekende klemkracht en afzonderlijk geregelde grijpereenheden zorgen voor het makkelijk grijpen van onregelmatig gevormde objecten.
De gekartelde trede maakt veilig in en uit de cabine stappen mogelijk.