Studiofoto

Kantel-zwenksystemen TRS8

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Minigraafmachines van 10 ton
Minigraafmachines van 10 ton
Gewicht
683.4 lb
310 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Pen bevestigd (penkoppeling), penkoppeling
Pen bevestigd (penkoppeling), penkoppeling

Overzicht

Cat® zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.

Productspecificaties voor TRS8

Machineklasse Minigraafmachines van 10 ton Minigraafmachines van 10 ton
Gewicht 683.4 lb 310 kg
Interfaceopties: boven-beneden Pen bevestigd (penkoppeling), penkoppeling Pen bevestigd (penkoppeling), penkoppeling
Totale hoogte 41.1 in 1044 mm
Lengte 25.6 in 650 mm
Totale breedte 26.7 in 678 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40 graden links/rechts 40 graden links/rechts
Maximale laadbakinhoud 17.7 ft³ 500 L
Maximale laadbakbreedte 59.1 in 1500 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 45-75 l/min (12-20 US-Gall/min.) 45-75 l/min (12-20 US-Gall/min.)
Maximale bedrijfsdruk 3625.9 psi 25000 kPa
Vereiste hydrauliek 1e extra 1e extra
Kantelmoment 19545 lb/ft 26499.5 Nm
Aandraaimoment 4867.9 lb/ft 6600 Nm

Vergelijk TRS8 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View