Zorgt voor optimale bediening van uitrustingsstukken voor een grotere flexibiliteit.
Door een enkele ingang voor vet wordt de volledige eenheid snel en eenvoudig gesmeerd.
Een onderhoudsvrije oplossing die warmte effectiever verspreidt, zorgt voor betere smering dan vet.
Wormwielbak met hoog draaimoment en mogelijkheid voor zelfvergrendeling waardoor in alle richtingen op volle kracht kan worden gegraven. Hierdoor kan de versnelling de maximale machinekrachten aan en de belasting verdelen over de gehele TRS-constructie.
Kleppen houden druk vast en voorkomen beweging van de cilinder onder zware belastingen.
Door de indicator voor visuele controle kan de machinist vanuit de cabine zien dat de koppeling de bevestiging succesvol op de juiste plaats heeft vergrendeld.
LCS bevat een elektronische positiesensor die is geïntegreerd in de hydraulische cilinder snelkoppeling. Deze sensor levert exacte en betrouwbare informatie aan een elektronische processor die in de snelkoppeling is gemonteerd. Deze microprocessor zorg via een elektrische draadboom voor digitale communicatie met de Next Generation MHE elektronische machinebedieningsmodule (ECM). Deze informatie wordt dan weergegeven op het scherm van de machinist en zal geluidssignalen geven wanneer de vergrendelingsstatus verandert.
Alleen compatibel met de volgende Next Gen machines en serienummers:
- 303 - S/N MY3 1 & Up
- 303.5 - S/N CE9 1 & Up
- 304 - S/N AN4 1 & Up