623

623 Zgarniarki z przenośnikiem wieloczerpakowym

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka
304 kW (407 KM)
304 kW (407 KM)
Pojemność zgarniarki – nasypowa
23 yd³
17.6 m³
Prędkość maksymalna – z ładunkiem
33.5 mile/h
53.9 km/h

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

PRACUJ WYDAJNIEJ

PRACUJ WYDAJNIEJ

PRACUJ WYDAJNIEJ

        
  • Zwiększony moment obrotowy przenośnika.
  •     
  • Wydłużona żywotność łańcucha.
  •     
  • Udoskonalone koło napędowe przenośnika zmniejsza zużycie łańcucha. Ulepszony nożycowy układ napinania łańcucha zmniejsza zużycie koła napędowego, a także zużycie i przeskakiwanie łańcucha.
  •     
  • Silnik Cat C13 zapewnia większą gęstość mocy w połączeniu ze sprawdzonymi układami elektronicznymi, paliwowymi i pneumatycznymi.
  •     
  • Ustaw prędkość maksymalną za pomocą funkcji kontroli prędkości jazdy, a maszyna będzie automatycznie wybierała bieg najlepiej pasujący do silnika i przekładni, tak aby zużywać jak najmniej paliwa w zakresach niższych prędkości obrotowych.
  •     
  • Funkcja ograniczenia prędkości maszyny zastępuje włączenie najwyższego biegu.
  •     
  • Elektroniczny układ sterowania zwiększający wydajność (APECS) pozwala silnikowi i skrzyni biegów komunikować się z wysoką dokładnością. Komunikacja ta pozwala maszynie na lepsze wykorzystanie mocy i momentu obrotowego wytwarzanego przez silnik. Rezultatem jest przeniesienie większej ilości materiału.
  •     
  • Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem pomaga szybko doprowadzić przekładnię do temperatury roboczej podczas rozruchu w niskich temperaturach.
  •     
  • Cat Payload do zgarniarek to rozwiązanie do robót ziemnych zapewniające optymalną ładowność i wydajność w miejscu pracy. Cat Payload umożliwia ważenie podczas jazdy dzięki wykorzystaniu ciśnienia w siłowniku podnośnika komory w trakcie jazdy z ładunkiem. Cat Payload jest zoptymalizowany do pracy w połączeniu z asystentem sekwencji, który pozwala zwiększyć wydajność pracy operatora przy mniejszym wysiłku.
  •     

KOMFORTOWA PRACA

KOMFORTOWA PRACA

KOMFORTOWA PRACA

        
  • Układ asystenta sekwencji (wyposażenie dodatkowe) pozwala wyeliminować nawet 14 indywidualnych poleceń operatora w
    trakcie jednego cyklu.
  •     
  • Nowy wysokociśnieniowy układ kierowniczy pozwala na łatwiejsze
    kierowanie.
  •     
  • Kabina większa o 21% niż w maszynach z serii G ma zmodernizowane,
    bardziej ergonomiczne wnętrze.
  •     
  • Intuicyjne, ergonomiczne elementy sterujące sprawiają, że operatorowi łatwiej jest skupić się na pracy.
  •     
  • Automatyczna regulacja temperatury utrzymująca temperaturę w kabinie na pożądanym poziomie
    .
BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

        
  • Ciągnik i zgarniarka są wyposażone w hydrauliczne hamulce
    tarczowe mokre.
  •     
  • Opcjonalny system obserwacji obszaru roboczego (WAVS)
    ułatwiający operatorowi poruszanie się w terenie.
  •     
  • Standardowy wskaźnik zapięcia pasa bezpieczeństwa informuje za pomocą sygnału wizualnego/dźwiękowego, gdy
    pas nie jest stosowany.
  •     
  • Dostępny z poziomu podłoża wyłącznik silnika po aktywowaniu odcina
    dopływ paliwa i wyłącza maszynę.
  •     
  • Zaawansowany sprzęg amortyzowany zapobiega uderzeniom
    końcowym poprzez ich przewidywanie
    i regulowanie stopnia tłumienia, co skutkuje ograniczeniem zakresu konserwacji sprzęgu
    i wyższym komfortem jazdy w trudnych warunkach.
ŁATWOŚĆ STEROWANIA

ŁATWOŚĆ STEROWANIA

ŁATWOŚĆ STEROWANIA

  • Przestronna kabina oferuje łatwe, intuicyjne sterowanie i doskonałą
    widoczność. Kabina zapewnia komfortowe środowisko pracy
    przez cały dzień.
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i układem Cat Advanced Ride Management (ARM) amortyzuje
    odbicie siłownika pod obciążeniem, zapewniając płynniejszą jazdę.
  • Zabezpieczenie przed zbyt wysoką prędkością obrotową silnika włączane jest bez
    interwencji operatora, gdy maszyna pracuje na ósmym biegu. Maszyna
    wspomaga wytracanie prędkości, anulując sygnał sterujący
    prędkości obrotowej i włączając hamulec kompresyjny silnika.
ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE CAT

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE CAT

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE CAT

        
  • Ułatwiają monitorowanie prac, zarządzanie nimi oraz ich usprawnianie.
  •     
  • Szybsze uzyskanie docelowego nachylenia terenu i większa precyzja pracy dzięki technologiom Cat GRADE. Realizacja zadań jest możliwa przy mniejszej liczbie przejazdów i mniejszym wysiłku operatora, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć zyski.
  •     
  • System Product Link™ zbiera dane maszyny i umożliwia ich przeglądanie w trybie online w aplikacji internetowej lub mobilnej (wyposażenie dodatkowe).
  •     
  • Vision Link® zapewnia dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje i zwiększyć wydajność, obniżyć koszty, uprościć konserwację oraz poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy.
  •     
  • Skróć proces uczenia się niedoświadczonych operatorów dzięki systemowi Cat Grade i asystentowi obciążeń (wyposażenie dodatkowe).
WYDAJNOŚĆ PRACY

WYDAJNOŚĆ PRACY

WYDAJNOŚĆ PRACY

  • Nowy hydrauliczny wentylator na żądanie w maszynie pomaga obniżyć zużycie paliwa.
  • Silnik Cat C13 spełnia normy emisji U.S. EPA Tier 2/EU Stage II lub U.S. EPA Tier 3/ EU Stage IIIA, przyczyniając się do niższego zużycia paliwa.
  • Osłony przepełnieniowe ramion pociągowych kierują materiał z dala od komory, zapobiegając przedostawaniu się materiału między ramiona pociągowe a boki komory.
  • Układ Cat Grade Control (opcjonalny osprzęt) inteligentnie dba o to, by maszyna nie cięła poniżej poziomu w obszarze cięcia ani nie przepełniała obszaru napełniania.

Dane techniczne produktu 623

Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka 304 kW (407 KM) 304 kW (407 KM)
Model silnika Cat® C13 Cat® C13
Znamionowa prędkość obrotowa silnika 2000 r/min 2000 r/min
Moc na kole zamachowym – ciągnik 407 hp 304 kW
Uwaga Silnik Cat® C13 spełnia wymagania norm emisji równoważnych z EPA Tier 2 (USA)/Stage II (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/Stage III. Silnik Cat® C13 spełnia wymagania norm emisji równoważnych z EPA Tier 2 (USA)/Stage II (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/Stage III.
Pojemność zgarniarki – nasypowa 23 yd³ 17.6 m³
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 33.5 mile/h 53.9 km/h
Szerokość całkowita 11.71 ft 3.57 m
Całkowita wysokość transportowa 12.37 ft 3.77 m
Pojemność zgarniarki – nasypowa 23 yd³ 17.6 m³
Pojemność zgarniarki – do burty tylnej 18.8 yd³ 14.4 m³
Udźwig znamionowy 25 038 kg (55 200 funtów); 25,1 tony (27,6 ton am.) 25 038 kg (55 200 funtów); 25,1 tony (27,6 ton am.)
Szerokość – cięcie 10.3 ft 3.14 m
Maksymalna głębokość wybierania 10.3 cale 262 mm
Maksymalna głębokość rozsunięcia 18.3 cale 465 mm
Szerokość skrętu o 180° (od krawężnika do krawężnika) 38.71 ft 11.8 m
Opony – napęd ciągnika 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Opony – zgarniarka 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Masa eksploatacyjna – bez ładunku 88061 lb 39937 kg
Liczba zgarniaków 15 15
Maksymalne otwarcie podłogi 4.4 ft 1.34 m
Długość całkowita 45.18 ft 13.77 m
Odstęp między zgarniakami przenośnika 20 cale 520 mm
Wysuwanie wyrzutnika 6.45 s 6.45 s
Wsuwanie wyrzutnika 9.7 s 9.7 s
Opuszczanie komory 3.5 s 3.5 s
Podnoszenie komory 3 s 3 s
Poziom hałasu na zewnątrz Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 111,5 dB(A). Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 111,5 dB(A).
Konstrukcja ROPS/FOPS Zgodność z wymogami norm ISO Zgodność z wymogami norm ISO
Układ kierowniczy ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 3471:2008 dla masy do 17 084 kg (37 664 funtów) ISO 3471:2008 dla masy do 17 084 kg (37 664 funtów)
Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Alarm cofania ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Pas bezpieczeństwa SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 33.5 mile/h 53.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – pierwszy 3.1 mile/h 5 km/h
Bieg skrzyni biegów – drugi 5.5 mile/h 8.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – trzeci 7.5 mile/h 12.1 km/h
Bieg skrzyni biegów – czwarty 10.1 mile/h 16.3 km/h
Bieg skrzyni biegów – piąty 13.6 mile/h 21.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – szósty 18.4 mile/h 29.6 km/h
Bieg skrzyni biegów – siódmy 24.8 mile/h 39.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – ósmy 33.5 mile/h 53.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – wsteczny 5.7 mile/h 9.2 km/h
Skrzynia korbowa 8.08 gal (US) 30.58 l
Układ skrzyni biegów 24.76 gal (US) 93 l
Zbiornik paliwa 216.09 gal (US) 818 l
Układ hydrauliczny 21.926 gal (US) 83 l
Całkowita wysokość transportowa 158.9 cale 4037 mm
Długość – całkowita długość maszyny 542 cale 13767 mm
Odległość od osi do pionowego sworznia sprzęgu 17 cale 432 mm
Szerokość całkowita maszyny 141.1 cale 3585 mm
Szerokość całkowita maszyny z opuszczoną drabiną 149.2 cale 3790 mm
Wysokość do szczytu kabiny 142.6 cale 3621 mm
Wysokość maksymalna lemiesza zgarniarki 20.5 cale 520 mm
Szerokość – spycharka 133.1 cale 3381 mm
Szerokość — wnętrze komory 120 cale 3048 mm
Szerokość — do krawędzi tylnych opon 128.9 cale 3275 mm
Odległość od przodu ciągnika do przedniej osi 122.8 cale 3119 mm
Rozstaw osi 329.5 cale 8370 mm
Tylna oś – tył maszyny 89.7 cale 2278 mm
Prześwit nad podłożem — ciągnik 21.9 cale 557 mm
Szerokość mierzona między środkami tylnych opon 90.2 cale 2290 mm
Wysokość do szczytu przenośnika 148.3 cale 3768 mm

623 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE

  • Układ asystenta sekwencji, Cat Payload

UKŁAD NAPĘDOWY - CIĄGNIK

  • Cat C13
  • Hamulec silnikowy Cat
  • Rozruch elektryczny, 24 V
  • Suchy układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Wentylator, hydrauliczny
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Chłodnica z rdzeniem aluminiowym, 9 żeberek na cal
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Tłumik (w krajach o mniej restrykcyjnych normach emisji lub ich braku tylko konfiguracja silnika)
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu

UKŁAD HAMULCOWY

  • Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi
  • Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi
  • Blokada przepustnicy
  • Postojowy, zwalniany hydraulicznie, załączany sprężynowo

PRZEKŁADNIA

  • Programowalny najwyższy dostępny bieg
  • Kontrola prędkości jazdy
  • Ograniczenie prędkości maszyny
  • Osłona układu napędowego
  • Zabezpieczenie blokady mechanizmu różnicowego
  • Blokada mechanizmu różnicowego
  • Ograniczenie najwyższego biegu
  • Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
  • Redukcja poślizgu kół w standardzie
  • 8-biegowa, planetarna Powershift
  • Oprogramowanie APECS

UKŁAD ELEKTRYCZNY - CIĄGNIK

  • Alternator, 150 A
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Gniazdo rozruchowe/ładowania akumulatora

OŚWIETLENIE CIĄGNIKA

  • Reflektory halogenowe
  • Światła szerokostrumieniowe LED
  • Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych
  • Komora (1)
  • Krawędź tnąca (2)
  • Halogenowe oświetlenie boczne (2)

UKŁAD ELEKTRYCZNY - ZGARNIARKA

  • Alarm zapasowy

OŚWIETLENIE ZGARNIARKI

  • Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, LED
  • Światła stop, LED

STANOWISKO PRACY OPERATORA - CIĄGNIK

  • Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) z funkcją odszraniania
  • Termostat sterujący układem HVAC
  • Wieszak na ubranie
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Złącze diagnostyczne (2)
  • Gniazda zasilania 12 V (2)
  • Blokada mechanizmu różnicowego (1)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Układ sterowania osprzętem z dźwignią w kształcie litery T
  • Lusterko wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, ciśnieniowa
  • Pas bezpieczeństwa, statyczny, dwuelementowy
  • Fotel, Cat Advanced Ride Management (ARM), seria Cat Comfort 3, obrót o 30 stopni
  • Koło kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia, z miękkim wykończeniem
  • Okna, wyjście awaryjne po prawej stronie
  • Okna, przesuwne
  • Okna, ze szkła bezpiecznego, osadzone na stałe
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczami
  • Zamki w drzwiach
  • Wyświetlacz Messenger

STEROWANIE Z KLAWIATURY

  • Tryb informacyjny wyświetlacza Messenger
  • Blokada przepustnicy
  • Światła awaryjne
  • Wybór poziomu zwalniania
  • Włączanie/wyłączanie świateł roboczych
  • Wycieraczka/spryskiwacze

PRZEŁĄCZNIKI KOŁYSKOWE Z ZABEZPIECZENIEM

  • Hamulec postojowy
  • Układ kontroli regeneracji

WSKAŹNIKI I OSTRZEŻENIA, W TYM:

  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Wybór biegu
  • Poziom paliwa
  • Miska opuszczona
  • Sprzęg amortyzowany
  • Temperatura oleju silnikowego
  • Układ hamulcowy
  • Napięcie układu elektrycznego
  • Niezbędna regeneracja
  • Światła drogowe
  • Blokada osprzętu
  • Blokada przepustnicy
  • Wyrzut automatyczny
  • Hamulec postojowy
  • Kontrolka działania
  • Temperatura oleju hydraulicznego
  • Blokada mechanizmu różnicowego (1)
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Ograniczenie najwyższego biegu
  • Tryb pływający fartucha
  • Prędkość obrotowa silnika (obr./min)

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości do -37�C (-34�F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO - CIĄGNIK

  • Zaawansowany sprzęg amortyzowany
  • Akumulatory (sprzęg amortyzowany) z kanadyjskim numerem rejestracyjnym (CRN)
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Błotniki z tworzywa sztucznego
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Obręcze (2)
  • Sprzęg holowniczy, przód
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V

KOMORA

  • 17,6 m³ (23 jardy³), pojemność nasypowa
  • 13,5 m� (17,6 jarda�), do burty tylnej

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO - ZGARNIARKA

  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Przenośnik z 15 zgarniakami
  • Siłowniki hydrauliczne z czujnikami położenia (podnoszenie komory i fartucha)

623 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KONFIGURACJE UKŁADU KIEROWNICZEGO

  • Konfiguracja awaryjnego układu kierowniczego

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE

  • Product Link
  • Cat Grade Control, Cat Payload, asystent sekwencji i asystent obciążeń

INNE WYPOSAŻENIE

  • Układ kamer - WAVS
  • Blokada układu kierowniczego - zewnętrzna
  • Światło ostrzegawcze na kabinie
  • Sygnał dźwiękowy, pneumatyczny
  • Sygnał dźwiękowy pneumatyczny i światło ostrzegawcze
  • Błotnik zgarniarki
  • Pakiet okablowania
  • Tabliczka z rokiem produkcji

ZAMOCOWANIA ŚWIATEŁ ROBOCZYCH

  • Ksenonowe światła robocze

UKŁADY KONTROLI WARUNKÓW OTOCZENIA

  • Chłodzenie, HRC do wysokich temperatur
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, -50�C (-58�F)
  • Chłodzenie, LRC do wysokich temperatur
  • Chłodzenie, LRC do niskich temperatur

INSTRUKCJE SERWISOWE

  • Układ naklejek – USA (ANSI)
  • Układ naklejek - międzynarodowy (ISO)

Zobacz, jak 623 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  623

Zobacz więcej ofert