651

651 Zgarniarki z otwartą komorą

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Silnik ciągnika
Cat® C18
Cat® C18
Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka
469 kW (629 hp)
469 kW (629 hp)
Pojemność zgarniarki – nasypowa
44 yd³
33.6 m³

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

PRACUJ WYDAJNIEJ

PRACUJ WYDAJNIEJ

PRACUJ WYDAJNIEJ

        
  • Przenoś więcej materiału, korzystając z elektronicznego układu sterowania zwiększającego wydajność (APECS), który umożliwia lepsze wykorzystanie mocy i momentu obrotowego silnika w maszynie.
  •     
  • Ustaw prędkość maksymalną za pomocą kontroli prędkości jazdy, a maszyna będzie automatycznie wybierała bieg najlepiej pasujący do silnika i przekładni, tak aby zużywać jak najmniej paliwa w zakresach niższych prędkości obrotowych.
  •     
  • Funkcja ograniczenia prędkości maszyny zastępuje włączenie najwyższego biegu.
  •     
  • Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem pomaga szybko doprowadzić przekładnię do temperatury roboczej podczas rozruchu w niskich temperaturach.
  •     
  • System Cat Payload do zgarniarek wykonuje ważenie na bieżąco, aby zapewnić optymalną ilość ładunku i efektywną organizację pracy.
KOMFORTOWA PRACA

KOMFORTOWA PRACA

KOMFORTOWA PRACA

        
  • Nowy wysokociśnieniowy układ kierowniczy pozwala na wkładanie mniejszego wysiłku w kierowanie.
  •     
  • Układ asystenta sekwencji (wyposażenie dodatkowe) pozwala wyeliminować nawet 14 indywidualnych poleceń operatora w
    trakcie jednego cyklu.
  •     
  • Wnętrze zostało zmodernizowane, aby lepiej dostosować miejsce pracy do wymagań ergonomii
    .
  •     
  • Intuicyjne, ergonomiczne elementy sterujące z wielofunkcyjnym wyświetlaczem sprawiają, że operatorowi
    łatwiej jest skupić się na pracy.
  •     
  • Automatyczna regulacja temperatury utrzymująca temperaturę w kabinie na pożądanym poziomie
    .
BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

        
  • Opcjonalny system obserwacji obszaru roboczego (WAVS)
    ułatwiający operatorowi poruszanie się w terenie.
  •     
  • Dostęp z poziomu podłoża do wlewu paliwa i niektórych punktów konserwacji ułatwia
    i przyspiesza serwisowanie.
  •     
  • Standardowy wskaźnik zapięcia pasa bezpieczeństwa informuje za pomocą sygnału wizualnego/dźwiękowego, gdy
    pas nie jest stosowany. Szerokie okładziny i bębny hamulcowe ułatwiają hamowanie i zmniejszają zużycie elementów
  •     
  • Oddzielny obwód przedni i tylny. Hamulce dodatkowe są załączane automatycznie w przypadku spadku ciśnienia w zasadniczym układzie hamulcowym.
  •     
  • Hamulec postojowy jest załączany sprężynowo i zwalniany ciśnieniem hydraulicznym przy użyciu mechanizmu uruchamiającego hamulce zasadnicze
ŁATWOŚĆ STEROWANIA

ŁATWOŚĆ STEROWANIA

ŁATWOŚĆ STEROWANIA

  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i układem Cat Advanced Ride Management (ARM) amortyzuje odbicie siłownika pod obciążeniem, zapewniając płynniejszą jazdę.
  • Zabezpieczenie przed zbyt wysoką prędkością obrotową silnika włączane jest bez interwencji operatora, gdy maszyna pracuje na ósmym biegu. Maszyna wspomaga wytracanie prędkości, anulując sygnał sterujący prędkości obrotowej i włączając hamulec kompresyjny silnika.
ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE CAT

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE CAT

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE CAT

        
  • Vision Link® zapewnia dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje i zwiększyć wydajność, obniżyć koszty, uprościć konserwację oraz poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy.
  •     
  • System Product Link™
    zbiera dane maszyny i umożliwia ich przeglądanie w trybie online
    w aplikacji internetowej i mobilnej (wyposażenie dodatkowe).

Dane techniczne produktu 651

Silnik ciągnika Cat® C18 Cat® C18
Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka 469 kW (629 hp) 469 kW (629 hp)
Średnica cylindra 5.7 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Pojemność skokowa 1105 in³ 18.1 l
Moc użyteczna (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
Moc maksymalna (SAE J1995) 637 hp 475 kW
Moc użyteczna (ISO 14396) 585 hp 436 kW
Moc użyteczna 469 kW/637 KM 469 kW/637 KM
Pojemność zgarniarki – nasypowa 44 yd³ 33.6 m³
Udźwig znamionowy 104,058 lb 47,200 kg
Pojemność – do burty tylnej 32 yd³ 24.5 m³
Głębokość wybierania – maksymalna 17.3 in 417 mm
Szerokość – cięcie – do końcówek prowadzących 12.5 ft 3.8 m
Prześwit – maksymalny 2.3 ft 0.7 m
Głębokość rozsunięcia – maksymalna 26 in 530 mm
Otwarcie fartucha 92 in 2337 mm
Siła zamykania fartucha 39200 lb 176 kN
Siła penetracji hydraulicznej – 657G 121000 lb 542 kN
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 34.9 mph 56.1 km/h
1 bieg do jazdy do przodu 3.5 mph 5.7 km/h
2 biegi do jazdy do przodu 6.5 mph 10.5 km/h
3 biegi do jazdy do przodu 7.8 mph 12.5 km/h
4 biegi do jazdy do przodu 10.6 mph 17 km/h
5 biegów do jazdy do przodu 14.2 mph 22.8 km/h
6 biegów do jazdy do przodu 19.2 mph 30.9 km/h
7 biegów do jazdy do przodu 25.7 mph 41.4 km/h
8 biegów do jazdy do przodu 34.9 mph 56.1 km/h
Biegi do tyłu 6.7 mph 10.8 km/h
Całkowita masa transportowa 160505 lb 72804 kg
Masa transportowa ciągnika 93635 lb 42472 kg
Masa transportowa zgarniarki 64068 lb 29061 kg
Razem masa eksploatacyjna – bez ładunku 164,244. lb 74500 kg
Oś przednia 93842 lb 42566 kg
Tylna oś 66663 lb 30238 kg
Całkowita masa eksploatacyjna – z ładunkiem 268,302. lb 121700 kg
Oś przednia – z ładunkiem 134165 lb 60856 kg
Oś tylna – z ładunkiem 130340 lb 59121 kg
Szerokość całkowita maszyny 14.3 ft 4.36 m
Szerokość – spycharka 12.3 ft 3.75 m
Szerokość – rozstaw tylnych kół 9.21 ft 2.81 m
Szerokość — wnętrze komory 12.07 ft 3.68 m
Szerokość – poza krawędzią miski – szerokość transportowa 12.98 ft 3.93 m
Całkowita wysokość transportowa 15.29 ft 4.66 m
Wysokość do szczytu kabiny 12.86 ft 3.92 m
Prześwit nad podłożem — ciągnik 2.3 ft 0.7 m
Odległość od przodu ciągnika do przedniej osi 14.93 ft 4.55 m
Odległość od osi do pionowego sworznia sprzęgu 1.8 ft 0.55 m
Wysokość maksymalna lemiesza zgarniarki 2.17 ft 0.66 m
Rozstaw osi 32.68 ft 9.96 m
Długość – całkowita długość maszyny 58.96 ft 17.97 m
Tylna oś – tył maszyny 8.07 ft 2.46 m
Szerokość – obrót 180° – w prawo 44.6 ft 13.6 m
Szerokość – obrót 180° – w lewo 47.57 ft 14.5 m
Kąt skrętu – w prawo 90 90
Kąt skrętu – w lewo 85 85
Skrzynia korbowa 13.7 gal (US) 38 l
Przekładnia 35.9 gal (US) 136 l
Mechanizm różnicowy 36 gal (US) 136 l
Zwolnica – każda 6 gal (US) 29.5 l
Układ chłodzenia 23.4 gal (US) 88.6 l
Zbiornik płynu hydraulicznego 39.6 gal (US) 150 l
Spryskiwacz przedniej szyby 0.5 gal (US) 5 l
Średnica siłownika miski 7.08 in 180 mm
Skok siłownika komory 37.4 in 950 mm
Średnica siłownika fartucha 7.08 in 180 mm
Skok siłownika fartucha 29.92 in 759.5 mm
Obwód układu kierowniczego (przy wysokich obrotach biegu jałowego) 76.08 gal/min 288 l/min
Obwód sprzęgu amortyzowanego 19.54 gal/min 74 l/min
Obwód awaryjnego układu kierowniczego 14.52 gal/hr 55 l/hr
Zawór nadmiarowy – obwód układu kierowniczego 1959 psi 13500 kPa
Zawór nadmiarowy — obwód osprzętu roboczego 1999 psi 13780 kPa
Ustawienie kompensacji – obwód sprzęgu amortyzowanego 3002 psi 20700 kPa
Skrzynia korbowa 8.9 gal (US) 34 l
Przekładnia 31.9 gal (US) 121 l
Układ chłodzenia 16.6 gal (US) 63.2 l
Zwolnica – każda 7.8 gal (US) 30 l
Zbiornik paliwa 430 gal (US) 1628 l
Mechanizm różnicowy 44 gal (US) 168 l

651 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm zapasowy
  • Alternator 115 A – silnik ciągnika
  • Alternator 65 A – silnik zgarniarki
  • Akumulatory ciągnika (4), 12 V, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Akumulatory zgarniarki (4), 12 V, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie ciągnika
  • Oświetlenie zgarniarki
  • Gniazdo wspomagania rozruchu – silniki ciągnika i zgarniarki

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Klimatyzacja (z nagrzewnicą i układem odszraniania)
  • Panel bezpieczników typu motoryzacyjnego ze ściągaczem do bezpieczników
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Złącze diagnostyczne (12 V)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Blokada prędkości obrotowej silnika
  • Układ odszraniania wentylatora
  • Grupa wskaźników
  • Klakson
  • Joystick sterujący osprzętem roboczym
  • Lusterka wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • 2 wnęki do montażu radia, głośniki i przetwornica 5 A
  • Wyciszona i hermetyczna kabina z konstrukcją ROPS
  • Statyczny pas bezpieczeństwa, dwuelementowy
  • Elementy sterowania silnikiem zgarniarki
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i układem Cat Advanced Ride Management
  • Regulacja pochylenia i wysunięcia kolumny kierownicy
  • Schowek wewnętrzny
  • Wstrzymanie zmiany biegu
  • Okna przesuwane na bok
  • Szyba przednia ze szkła wielowarstwowego
  • Spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej i tylnej
  • Podpórka pod nadgarstek/uchwyt

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Ciągnik
  • Zgarniarka

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Ciągnik
  • Zgarniarka

Zobacz, jak 651 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

651

651

651

651

651

651

651

651

651
651
651
651
651
651
651
651