| Modelo da Máquina | AD30 AD30 |
| Capacidade de Carga Útil | 66139 lb 30000 kg |
| Capacidade da Báscula | 14.8 yd³ 11.3 m³ |
| Altura da Báscula Básica | 90 pol 2285 mm |
| Largura da Báscula Básica | 105.9 pol 2690 mm |
| Altura do Caminhão – Topo da Báscula Vazia | 100.3 pol 2547 mm |
| Altura do Caminhão – Carregamento da Báscula | 90 pol 2285 mm |
| Altura do Caminhão – Topo da Báscula Levantada | 220.8 pol 5608 mm |
| Altura do Caminhão – Folga de Despejo | 23.4 pol 594 mm |
| Comprimento do Caminhão – Báscula Abaixada | 398.3 pol 10118 mm |
| Largura do Caminhão – Máquina com Báscula | 105.9 pol 2690 mm |
| Largura do Caminhão – Máquina sem Báscula | 105.9 pol 2690 mm |
| Opções de Revestimento | Revestimentos da caçamba de impacto e/ou desgaste Revestimentos da caçamba de impacto e/ou desgaste |
Báscula 11,3 m3 (14,8 yds3) para AD30 11.3m3 (14.8yds3) for AD30
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Modelo da Máquina
- AD30
- AD30
- Capacidade de Carga Útil
- 66139 lb
- 30000 kg
- Capacidade da Báscula
- 14.8 yd³
- 11.3 m³
Visão Geral
Desempenho robusto e confiabilidade em aplicações severas de mineração subterrânea
A seleção da báscula correta depende do material, da estrada de transporte e das condições de despejo. Quanto melhor a compatibilidade da caçamba com a aplicação, maior será a eficiência. As básculas de caminhões Cat®são projetadas para proporcionar resistência, capacidade e durabilidade ideais. Elas são dimensionadas e projetadas de maneira ideal para funcionar como parte de um sistema de transporte completo, ajudando você a alcançar alta produtividade e o menor custo por tonelada.
Vantagens
Integração Caçamba/Chassi
As básculas de caminhões Cat são projetadas e combinadas com o sistema de chassi integrado para proporcionar confiabilidade estrutural, durabilidade e vida útil longa ideais.
Tempos de Ciclo Rápidos do Guincho
Os cilindros de guincho de estágio único fornecem tempos de ciclos rápidos de despejo de 10,5 segundos para levantamento e 11,2 segundos para abaixamento.
TPMS (Truck Payload Management System, Sistema de Gerenciamento de Carga Útil do Caminhão)
O sistema opcional TPMS calcula a carga útil que o caminhão está transportando e determina os tempos de ciclo do caminhão.
Recursos em um Instante
- As básculas de caminhões subterrâneos da Caterpillar têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat.
- Os materiais, o design e a fabricação da báscula são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem movimentados.
- As básculas dos caminhões Cat são dimensionadas e projetadas de maneira ideal para funcionar como parte de um sistema de transporte completo, ajudando você a alcançar alta produtividade e o menor custo por tonelada.
- Os cilindros de guincho de estágio único fornecem tempos de ciclos rápidos de despejo de 10,5 segundos para levantamento e 11,2 segundos para abaixamento.
- O Sistema de Gerenciamento de Carga Útil do Caminhão (TPMS, Truck Payload Management System) opcional calcula a carga útil que o caminhão está transportando e determina os tempos de ciclo do caminhão.
- As básculas da marca Cat são feitas na mesma fábrica que nossas máquinas e passam pelos mesmos rigorosos controles de qualidade.
- Melhor adequação ao equilíbrio da máquina Cat, suporte para melhor desempenho da máquina.
- Múltiplas ofertas para atender à sua aplicação de mineração exclusiva.
- As básculas dos caminhões Cat têm o suporte pela rede global de revendedores Cat.
Especificações de Produto para 11,3 m3 (14,8 yds3) para AD30
Veja como 11,3 m3 (14,8 yds3) para AD30 se compara com produtos comparados frequentemente.
- Modelo da Máquina
- AD30
- AD30
- Capacidade de Carga Útil
- 66139 lb
- 30000 kg
- Capacidade da Báscula
- 14.8 yd³
- 11.3 m³
- Modelo da Máquina
- AD30
- AD30
- Capacidade de Carga Útil
- 66139 lb
- 30000 kg
- Capacidade da Báscula
- 18.8 yd³
- 14.4 m³
- Modelo da Máquina
- AD45
- AD45
- Capacidade de Carga Útil
- 99208 lb
- 45000 kg
- Capacidade da Báscula
- 23.5 yd³
- 18 m³