18 m3 (23,5 yds3) para AD45

Báscula 18 m3 (23,5 yds3) para AD45 18m3 (23.5yds3) for AD45

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Modelo da Máquina
AD45
AD45
Capacidade de Carga Útil
99208 lb
45000 kg
Capacidade da Báscula
23.5 yd³
18 m³

Visão Geral

Desempenho robusto e confiabilidade em aplicações severas de mineração subterrânea

A seleção da báscula correta depende do material, da estrada de transporte e das condições de despejo. Quanto melhor a compatibilidade da caçamba com a aplicação, maior será a eficiência. As básculas de caminhões Cat®são projetadas para proporcionar resistência, capacidade e durabilidade ideais. Elas são dimensionadas e projetadas de maneira ideal para funcionar como parte de um sistema de transporte completo, ajudando você a alcançar alta produtividade e o menor custo por tonelada.

Vantagens

Integração Caçamba/Chassi

As básculas de caminhões Cat são projetadas e combinadas com o sistema de chassi integrado para proporcionar confiabilidade estrutural, durabilidade e vida útil longa ideais.

Tempos de Ciclo Rápidos do Guincho

Cilindros de guincho de dois estágios fornecem tempos de ciclo de despejo rápidos de 14 segundos para levantamento e 21 segundos para abaixamento com função de amortecimento habilitada para proteger a estrutura e os componentes no final do ciclo de abaixamento.

TPMS (Truck Payload Management System, Sistema de Gerenciamento de Carga Útil do Caminhão)

O sistema opcional TPMS calcula a carga útil que o caminhão está transportando e determina os tempos de ciclo do caminhão.

Recursos em um Instante

Cat

        
  • As básculas de caminhões subterrâneos da Caterpillar têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat. 
  •     
  • Os materiais, o design e a fabricação da báscula são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem movimentados.
Cat

        
  • As básculas dos caminhões Cat são dimensionadas e projetadas de maneira ideal para funcionar como parte de um sistema de transporte completo, ajudando você a alcançar alta produtividade e o menor custo por tonelada.
  •     
  • Cilindros de guincho de dois estágios
    fornecem tempos de ciclo de despejo rápidos de 14 segundos para levantamento e 21 segundos para abaixamento com função de amortecimento habilitada para proteger a estrutura e os componentes no final do ciclo de abaixamento.
  •     
  • O Sistema de Gerenciamento de Carga Útil do Caminhão (TPMS, Truck Payload Management System) permite uma operação de mineração para gerenciar cargas úteis e garantir que os caminhões não fiquem com falta ou excesso de carga. Um monitor simples na cabine fornece informações precisas sobre a carga útil aos operadores, permitindo
    que eles ajudem a garantir que seus caminhões estão sempre recebendo a quantidade correta
    de material.
Cat

        
  • As básculas da marca Cat são feitas na mesma fábrica que nossas máquinas e passam pelos mesmos rigorosos controles de qualidade.
  •     
  • Melhor adequação ao equilíbrio da máquina Cat, suporte para melhor desempenho da máquina.
  •     
  • Múltiplas ofertas para atender à sua aplicação de mineração exclusiva.
  •     
  • As básculas dos caminhões Cat têm o suporte pela rede global de revendedores Cat.

Especificações de Produto para 18 m3 (23,5 yds3) para AD45

Modelo da Máquina AD45 AD45
Capacidade de Carga Útil 99208 lb 45000 kg
Capacidade da Báscula 23.5 yd³ 18 m³
Altura da Báscula Básica 107.1 pol 2720 mm
Largura da Báscula Básica 118.1 pol 3000 mm
Altura do Caminhão – Topo da Báscula Vazia 111.4 pol 2830 mm
Altura do Caminhão – Carregamento da Báscula 107.1 pol 2720 mm
Altura do Caminhão – Topo da Báscula Levantada 237 pol 6019 mm
Altura do Caminhão – Folga de Despejo 25.9 pol 659 mm
Comprimento do Caminhão – Báscula Abaixada 440.8 pol 11196 mm
Largura do Caminhão – Máquina com Báscula 118.9 pol 3020 mm
Largura do Caminhão – Máquina sem Báscula 118.9 pol 3020 mm
Opções de Revestimento Revestimentos da báscula, impacto e/ou desgaste; Chapa de Desgaste da Báscula, externa Revestimentos da báscula, impacto e/ou desgaste; Chapa de Desgaste da Báscula, externa

Veja como 18 m3 (23,5 yds3) para AD45 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Báscula do Caminhão UG

Báscula do Caminhão UG

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video